JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką bez otworu

BN 22078
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i wkładką bez otworu

BN 22078
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2 Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2 Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Wkładka uszczelniająca bez otworu, zastosowanie jako rezerwowa złączka kablowa lub jako ochrona przed pyłem i wilgocią, wkładka uszczelniająca nadaje się do nawiercania indywidualnych otworów przelotowych
  • Króciec pośredni: poliamid 6 (PA 6 V-2)
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Wkładka uszczelniająca bez otworu, zastosowanie jako rezerwowa dławnice kablowe lub jako ochrona przed pyłem i wilgocią, wkładka uszczelniająca nadaje się do nawiercania indywidualnych otworów przelotowych
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C (dyn.)
  • Zakres temperatury: -40 °C (statyczny, krótkotrwale)
  • Stopień ochrony: IP65

Warianty

CAD