JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem

BN 22080
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i spiralą chroniącą przed załamaniem

BN 22080
Marka
PERFECT
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Spirala chroniąca przed załamaniem do ruchomych przewodów giętkich, zintegrowane odciążenie, duży zakres uszczelniania i zaciskania, łatwy montaż
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C (dynamiczny)
  • Zakres temperatur: -40 ° C ... +100 ° C (statyczny, krótkotrwały)
  • Stopień ochrony: IP68 - 5 bar

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Warianty

CAD