Opis
Cechy produktu
- Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-2
- Wkładka uszczelniająca: TPE/TPS
- Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-2
- Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
- Wkładka uszczelniająca do wprowadzania kilku kabli
- Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
- Stopień ochrony: IP65, o ile średnica otworu we wkładce uszczelniającej i średnica kabla są prawie identyczne