JACOB® - Dławnice kablowe kątowe 90° z gwintem metrycznym i śrubą dociskową

BN 22090
Overlay

1

/2

JACOB® - Dławnice kablowe kątowe 90° z gwintem metrycznym i śrubą dociskową

BN 22090
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Kolor
jasny szary RAL 7035

Opis

Cechy produktu

  • Śruba dociskowa: poliamid PA 6 GF25
  • Pierścienie dociskowe: stal, ocynkowana
  • Pierścień uszczelniający: SBR/NBR, do wycinania
  • Kątownik: poliamid PA 6
  • Zastosowanie w ciasnych instalacjach dzięki kompaktowym wymiarom konstrukcyjnym
  • Zakres temperatury: -20 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP55

Montaż

Maksymalny zakres zaciskania zależy od rodzaju kabla i sposobu montażu.

Warianty

CAD