JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia

BN 22073
Obraz produktu JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia
  1. Obraz produktu JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia
Overlay

1

/2
Obraz produktu JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia
  • Obraz produktu JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia

JACOB® PERFECT AirVent - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia

BN 22073
Marka
PERFECT AirVent
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6

Opis

Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: poliamid PA 6 V-0
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Membrana: politetrafluoroetylen PTFE
  • Króciec pośredni: poliamid PA 6 V-0
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk chloroprenowy CR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Do ochrony przed powstawaniem kondensatu w hermetycznie uszczelnionych obudowach elektrycznych i elektronicznych w razie wahań temperatury
  • Ciągła wentylacja oraz dopasowanie ciśnienia wewnętrznego
  • Black version UV- and weather resistance
  • Water entry pressure > 0,2 bar (for the membrane)
  • Temperature range: -20 °C ... +100 °C (dynamic)
  • Temperature range: -40 °C ... +100°C (static, short term)
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 (30 min.)

Warianty

CAD