JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie

BN 22092
Obraz produktu JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
  1. Obraz produktu JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
  2. Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
  3. Zasada działania JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
Overlay

1

/3
Obraz produktu JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
  • Obraz produktu JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
  • Rysunek techniczny z wymiarami JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie
  • Zasada działania JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie

JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym krótkie

BN 22092
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6
Wersja
krótkie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Korpus główny: poliamid PA 6 V-0
  • Membrana: sulfon polieterowy PES
  • O-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Do ochrony przed powstawaniem kondensatu w hermetycznie uszczelnionych obudowach elektrycznych i elektronicznych w razie wahań temperatury, stałe napowietrzanie i odpowietrzanie oraz dopasowanie ciśnienia wewnętrznego, membrana PES hydro- i olejofobowa
  • Materiał: Polyamid zgodny z UL94 V-0
  • Przepływ powietrza: >400 ml/min/cm2 przy Δp = 0,07 bar
  • Punkt wlotu wody: ≥0,83 bar (dynamiczny WEP, 30 sekund)
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Informacje dodatkowe

Element odpowietrzający nie działa, jeśli jest zablokowany kurzem i / lub zanurzony w wodzie. Wszystkie wymienione części są zgodne z normą EN 45545-2, punkt 4.5, Produkty niewymienione w wykazie, z powierzchniami eksponowanymi ≤ 0,20 m² dla zastosowań wewnętrznych (R22) oraz ≤ 0,20 m² dla zastosowań zewnętrznych (R23). Zgodnie z normą EN 45545-2, punkt 4.3.2, zasada 1, całkowita masa materiału palnego nie może przekraczać 100 g dla zgrupowanych produktów stosowanych wewnątrz oraz 400 g dla zgrupowanych produktów stosowanych na zewnątrz.

Zasada działania

Warianty

CAD