JACOB® - Odpowietrznik z gwintem metrycznym

BN 22125
Overlay

1

/2

JACOB® - Odpowietrznik z gwintem metrycznym

BN 22125
Marka
JACOB®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6

Opis

Cechy produktu

  • Element filtracyjny: włóknina
  • O-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Nakrętka koronowa: poliamid PA 6 V-0
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Zastosowanie w obudowach elektrotechnicznych
  • Ciągła wentylacja i drenaż wnętrza szaf
  • Wyrównanie ciśnienia między wnętrzem szaf a atmosferą otoczenia
  • Zmniejsza kondensację w obudowach
  • Montaż w najniższym punkcie dna obudowy
  • Kondensacja, która zbiera się na dnie obudowy, może odpływać przez zamontowany pionowo odpowietrznik
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +100 °C
  • Stopień ochrony: maks. IP65, tylko gdy jest zainstalowany w dolnej części obudowy

Warianty

CAD