Klauke® EK 35/4CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-150 mm²

BN 27772
Obraz produktu Klauke® EK 35/4CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-150 mm²
  1. Obraz produktu Klauke® EK 35/4CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-150 mm²
Overlay
Obraz produktu Klauke® EK 35/4CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-150 mm²

Klauke® EK 35/4CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-150 mm²

BN 27772
Marka
Klauke®
Marka
EK 35/4CFM
Materiał
Różne materiały
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Siła zaciskania 35 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 9 mm
  • Cykl zaciskania 3 s do 4 s (w zależności od przekroju)
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 15 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • Duży zakres przekrojów do 150 mm²
  • Smukła główka - idealna do krytycznych warunków przestrzennych
  • Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
  • Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
  • Głowica zamknięta, zawiasowa, obrotowa
  • Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
  • Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
  • Bezproblemowa praca dzięki niewielkiej wadze
  • LED do oświetlania obszaru roboczego
  • Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi
  • Odpowiednie do wymiennych matryc zaciskających serii 4, wąskie zaprasowanie

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych bateryjnie wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie

1 Bateria RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Ładowarka LGL1 do 18 V Li-Ion bateria, 230 V

1 Walizka z tworzywa sztucznego KG50NG

1 Instrukcja obsługi

Warianty