Klauke® EK 60UNVCFM - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-300 mm²

BN 27774
Obraz produktu Klauke® EK 60UNVCFM - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-300 mm²
  1. Obraz produktu Klauke® EK 60UNVCFM - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-300 mm²
Overlay
Obraz produktu Klauke® EK 60UNVCFM - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - Uniwersalne narzędzie hydrauliczne zasilane bateryjnie zasilana bateryjnie Makita zakres zaciskania 6-300 mm²

BN 27774
Materiał
Różne materiały
Marka
EK 60UNVCFM
Marka
Klauke®
Numer ONZ
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Siła zaciskania 60 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 42 mm
  • Cykl zaciskania 3 s do 5 s (w zależności od przekroju)
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 36 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • Wydajność wykrawania do Ø 64 mm okrągłe; do 92 × 92 mm kwadratowe
  • Jedna głowica do zaprasowywania, cięcia i wykrawania
  • Idealne do zastosowań montażowych, gdzie wszystkie typowe prace można wykonać jednym narzędziem
  • Szybka praca dzięki hydraulice dwustopniowej
  • Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
  • Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
  • Głowica uniwersalna typu odchylnego, obrotowa
  • Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
  • Bezproblemowa praca dzięki niewielkiej wadze
  • LED do oświetlania obszaru roboczego
  • 2-stopniowy układ hydrauliczny z szybkim posuwem i skokiem mocy
  • Proste i bezpieczne: Automatyczny powrót po zakończeniu cyklu pracy (zaciskanie lub cięcie)
  • Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 BATERIE LITOWO-JONOWE ZAWARTE W SPRZĘCIE lub BATERIE LITOWO-JONOWE PAKOWANE ZE SPRZĘTEM (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych bateryjnie wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Akumulatorowe hydrauliczne narzędzie uniwersalne

1 Bateria RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Ładowarka LGL1 do 18 V Li-Ion bateria, 230 V

1 Adapter UA22 do matryc zaciskających serii 22

1 Walizka z tworzywa sztucznego KK120UNVNG

1 Instrukcja obsługi

Warianty

Odpowiednie do tego