Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania

BN 20781
Obraz produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania
  1. Obraz produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania
  2. Ilustracja montażowa dla Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania
Overlay

1

/2
Obraz produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania
  • Obraz produktu Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania
  • Ilustracja montażowa dla Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), Pozidriv z funkcją trzymania

BN 20781
Marka
Wera
Materiał
Stal
Wykonanie materiału
ulepszana cieplnie
Powłoka
bez powłoki
Wersja
z funkcją trzymania

Opis

Cechy produktu

  • Wkrętak: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Funkcja podtrzymująca umożliwiająca optymalne osadzenie i dokręcanie śrub z gniazdem sześciokarbowym Torx®. Stożkowy profil Torx® HF pewnie utrzymuje wszystkie śruby z gniazdem sześciokarbowym Torx®.
  • Wyszukiwarka narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorami według rozmiaru
  • Nadają się również do śrub Würth ASSY oraz śrub SPAX T-STAR plus.
  • Uniwersalny uchwyt Rapidaptor z Ringmagnet do trzymania długich i ciężkich śrub.

Montaż

Zakres dostawy

Bit-Check plastikowy, 12-częściowy,

z1 szt. Uchwyt

z funkcją przytrzymywania oraz Take it easy tool finder:

1 szt. TX 10 x 25 mm

1 szt. TX 15 x 25 mm

1 szt. TX 20 x 25 mm

2 szt. TX 25 x 25 mm

1 szt. TX 30 x 25 mm

z funkcją przytrzymywania:

1 szt. TX 40 x 25 mm

z Take it easy tool finder:

1 szt. TX 20 x 25 mm

1 szt. TX 25 x 25 mm

1 szt. PZ 1 x 25 mm

1 szt. PZ 2 x 25 mm

Warianty

Odpowiednie do tego