Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania

BN 20780
Obraz produktu Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania
  1. Obraz produktu Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania
  2. Ilustracja montażowa dla Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania
Overlay

1

/2
Obraz produktu Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania
  • Obraz produktu Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania
  • Ilustracja montażowa dla Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania

Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Zestaw bitów trzpieniowych 1/4" do śrub z gniazdem sześciokarbowym (Torx®) z funkcją trzymania

BN 20780
Wykonanie materiału
ulepszana cieplnie
Powłoka
bez powłoki
Materiał
Stal
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokarbowe
Wersja
z funkcją trzymania
Marka
Wera
Marka
Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Opis

Cechy produktu

  • Wkrętak: 1/4" DIN ISO 1173-F 6,3
  • Funkcja podtrzymująca umożliwiająca optymalne osadzenie i dokręcanie śrub z gniazdem sześciokarbowym Torx®. Stożkowy profil Torx® HF pewnie utrzymuje wszystkie śruby z gniazdem sześciokarbowym Torx®.
  • Take it easy tool finder: oznaczenie kolorami według rozmiaru.
  • Nadają się również do śrub Würth ASSY oraz śrub SPAX T-STAR plus.

Montaż

Zakres dostawy

Bit-Check plastikowy, 6-częściowy, z

2 szt. TX 20 x 50 mm

2 szt. TX 25 x 50 mm

1 szt. TX 30 x 50 mm

1 szt. TX 40 x 50 mm

TX 40: Przejściowy sześciokąt, bez Take it easy tool finder

Warianty

Odpowiednie do tego