12 lipca 2023

Rola Bossard w badaniach naszego wszechświata

Bossard dostarcza elementy złączne dla osłony ładunku rakiety Ariane 5, która wyniosła Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. W przyszłości dostarczy je także dla Ariane 6.

Daniel Bossard z modelem Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST) w skali 1:4 @Bossard w Zug

Dokładnie rok temu ujawniono obecnie najostrzejszy obraz odległego wszechświata, uchwycony przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST). Bossard odgrywa rolę w zrozumieniu naszego kosmosu. Bossard jest jednym z głównych dostawców różnych elementów złącznych dla osłony ładunku europejskiej rakiety nośnej Ariane 5, która przetransportowała Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w kosmos.

„Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do badań wszechświata dzięki naszym elementom złącznym dla rakiety nośnej Ariane. Dzięki swoim bezprecedensowym możliwościom i potencjałowi do rewolucyjnych odkryć, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba poszerzy nasze horyzonty i zainspiruje pokolenia do sięgania gwiazd” – mówi Daniel Bossard, CEO Grupy Bossard.

Zdjęcie Saturna od NASA

Saturn

Aktualne zdjęcie z JWST, czerwiec 2023

To aktualne zdjęcie z JWST zostało opublikowane 30 czerwca 2023 roku. Przedstawia Saturna, drugą co do wielkości planetę w naszym układzie słonecznym. Pierścienie gazowego olbrzyma świecą jasno – wszystko to przy temperaturze powierzchni wynoszącej -139 stopni Celsjusza.

Na misji do sukcesu razem z Beyond Gravity

Od 1980 roku Bossard i jego spółka zależna Interfast AG dostarczają elementy złączne szwajcarskiej firmie technologicznej Beyond Gravity, która produkuje osłony ładunków dla wszystkich misji od pierwszego lotu Ariane w 1979 roku i która dostarczała struktury dla Ariane 5. Osłony odgrywają kluczową rolę w ochronie ładunków, takich jak satelity czy statki kosmiczne, a także w optymalizacji wydajności rakiet podczas początkowych faz startu. Dzięki swojej aerodynamicznej wydajności i osłonie ładunku przed siłami zewnętrznymi, przyczyniają się kluczowo do sukcesu misji kosmicznych.

Projekt wstępny Ariane 6

Ariane 6, Projekt Projektowy

Inżynierowie i specjaliści z Bossard utrzymują ścisłą współpracę z Beyond Gravity i doradzają w zakresie indywidualnych elementów złącznych i części rysunkowych. Bossard dostarcza śruby, nakrętki, specjalne podkładki, zaciski, nypelki i specjalnie zaprojektowane nity do systemu separacji osłony ładunku.

Bossard dostarczył Beyond Gravity ponad 1 000 000 elementów złącznych w trakcie współpracy. Pod koniec 2023 roku szwajcarska firma z siedzibą w Zurychu została zobowiązana do produkcji osłon ładunku dla Ariane 6, nowej generacji europejskich rakiet nośnych. W przyszłości Bossard będzie również odgrywał kluczową rolę w dostarczaniu elementów złącznych dla Beyond Gravity.

„W Beyond Gravity satysfakcja klienta jest naszym najwyższym priorytetem. Każdego dnia będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby przekraczać oczekiwania naszych klientów w zakresie industrializacji naszych produktów, jak również w obszarze łańcucha dostaw. W tym celu polegamy na niezawodnych partnerach, którzy pozostają z nami o krok do przodu. Dzięki wieloletniej udanej współpracy, Bossard zna nasze wymagania i cieszymy się, że możemy kontynuować naszą wspólną podróż dzięki ekonomicznym standardowym komponentom i inteligentnym specjalnym rozwiązaniom” – mówi Franz Straumann, Senior Manager Manufacturing Engineering.

Model Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) w skali 1:4 w Bossard w Zug

JWST poszerzy naszą wiedzę o układzie słonecznym, pierwszych galaktykach, pochodzeniu gwiazd i planet oraz poszukiwaniach egzoplanet z potencjałem do podtrzymywania życia. 25 grudnia 2021 roku Ariane 5 z europejskiej stacji kosmicznej w Gujanie Francuskiej pomyślnie przetransportowała JWST w kosmos, a teleskop teraz dostarcza obrazy, których żaden człowiek wcześniej nie widział.

Dla Guido Schwarza, dyrektora Szwajcarskiego Muzeum Kosmicznego, było jasne, że ten teleskop kosmiczny będzie wyjątkowy. Jeszcze przed startem w grudniu 2021 roku zrodził się pomysł zbudowania modelu JWST. „Szybko stało się jasne, że potrzebny jest duży model” – mówi Guido Schwarz. Duży model w skali 1:4, czyli ponad 5 metrów długości i 3 metry wysokości.

Model skali JWST w skali 1:4 @Bossard w Zug z Danielem Bossardem

Model JWST na wystawie w Bossard

Zespół w Swiss Space Museum pracował dobrowolnie przez ponad 1000 godzin, aby ukończyć ten duży, w skali 1:4 model JWST i zaprezentował go publiczności oraz sponsorom na ETH Zurich 12 marca. Bossard AG jest dumnym sponsorem tego projektu. Duży model JWST można zobaczyć w siedzibie Bossard w Zug do 30 sierpnia 2023 roku. Zainteresowani przedstawiciele mediów mogą zarejestrować się na wizytę w Bossard. Więcej informacji o Swiss Space Museum można znaleźć pod następującym linkiem: www.swissspacemuseum.ch.

Kontakt z mediami Bossard

Alain Bollschweiler
+41 41 749 61 49
alain.bollschweiler@bossard.com

Kontakt z mediami Beyond Gravity:
Clemens Gähwiler
+41 76 319 28 58
clemens.gaehwiler@beyondgravity.com

Kontakt z mediami Szwajcarskiego Muzeum Kosmicznego:
Guido Schwarz
+41 78 707 19 42
schwarz@swissspacemuseum.ch

O Bossard

Grupa Bossard jest wiodącym strategicznym partnerem w zakresie rozwiązań do łączenia i montażu przemysłowego dla klientów OEM na całym świecie i oferuje sprawdzone umiejętności w zakresie usług inżynieryjnych i logistycznych.

Bossard został założony w Zug w 1831 roku. Dziś zarówno lokalne, jak i międzynarodowe korporacje polegają na kompetencjach Bossard, aby skutecznie zwiększać swoją produktywność. W Bossard ten koncept i obietnica dla klienta nazywa się „Proven Productivity”. Obejmuje on optymalizację procesów i redukcję zapasów w celu zwiększenia efektywności i produktywności. Bossard odgrywa również pionierską rolę w tworzeniu inteligentnych zakładów produkcyjnych w ramach Przemysłu 4.0.

Z 2925 pracownikami pracującymi w 82 lokalizacjach w 32 krajach na całym świecie, Grupa Bossard osiągnęła sprzedaż w wysokości 1 153,8 miliona CHF w roku finansowym 2022. Bossard jest notowany na giełdzie SIX Swiss Exchange.

O Beyond Gravity

Beyond Gravity (dawniej RUAG Space), z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii, jest pierwszą firmą kosmiczną, która łączy mentalność startupową, zwinność, szybkość i innowacyjność z dekadami doświadczenia i sprawdzoną jakością. Około 1600 pracowników w 12 lokalizacjach w sześciu krajach (Szwajcaria, Szwecja, Austria, Niemcy, USA i Finlandia) rozwija i produkuje produkty dla satelitów i rakiet nośnych z celem posuwania ludzkości naprzód i umożliwienia eksploracji świata i poza nim. Beyond Gravity jest preferowanym dostawcą struktur dla wszystkich typów rakiet nośnych i liderem w wybranych produktach satelitarnych oraz dla konstelacji w sektorze New Space. W 2021 roku firma wygenerowała przychody w wysokości około 319 milionów CHF. Więcej informacji na: www.beyondgravity.com/en

O Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest największym, najpotężniejszym i najbardziej skomplikowanym teleskopem kosmicznym, jaki kiedykolwiek zbudowano. Webb rozwikła tajemnice naszego układu słonecznego, przyjrzy się odległym światom i innym gwiazdom oraz zbada tajemnicze struktury i pochodzenie naszego wszechświata oraz nasze miejsce w nim. Webb jest międzynarodowym programem prowadzonym przez NASA i jej partnerów, Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA). (Źródło: NASA)

Ikona zwycięskiego pucharu

Projektowanie elementów złącznych do rakiety

Jürgen Eixler, szef inżynierii w Bossard AG, wyjaśnia, co jest wyjątkowego w elementach złącznych dla tej aplikacji kosmicznej i jak Bossard sprostał temu wyzwaniu.

Czytaj więcej