Pojazdy elektryczne: Karoseria

Electric Vehicles: Exterior

Szybka i łatwa instalacja oraz dostępność w celu konserwacji czy kontroli sprzętu to kluczowe korzyści zapewniane klientom przez nasze rozwiązania do montażu zewnętrznych elementów pojazdów elektrycznych. 

Elementy złączne do zewnętrznych części pojazdów elektrycznych muszą być łatwe i bezpieczne w montażu oraz nadawać się do wielokrotnego użytku.

Najnowsze technologie montażu, stosowane w projektach karoserii pojazdów elektrycznych, obejmują między innymi: elementy złączne kompensujące tolerancję oraz nitonakrętki, występujące również w specjalnych odmianach do lekkich paneli o strukturze plastra miodu, tworzyw sztucznych i innych wymagających materiałów.

NITONAKRĘTKI

Blind rivet nut ecosyn-BCTZrównoważone rozwiązanie oparte na kontrolowanej deformacji

  • Bardzo wydajny jednostronny montaż
  • Łatwy montaż, nawet w niestarannie przygotowanych lub przewymiarowanych otworach
  • Brak deformacji obrabianego przedmiotu
  • Nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni
  • Specjalne rodzaje nitonakrętek do paneli o strukturze plastra miodu, tworzyw sztucznych i innych wymagających materiałów
  • Niski koszt instalacji

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

PLASTIKOWE KLIPSY I ELEMENTY WCISKANEEV-Plastic-trim-clips-push-fasteners1

Do szybkiego montażu paneli i innych elementów wykończeniowych

  • Nie wymagają wiercenia, wkręcania ani spawania
  • Łatwe w demontażu, na przykład w celu serwisowania
  • Dostosowane do większości kształtów i rozmiarów paneli

Skontaktuj się z nami!

METALOWE KLIPSY I SPINKI ORAZ NAKRĘTKI ZACISKOWEMetal trim clips and U-nuts

Do stabilnego, ale elastycznego montażu

  • Nie wymagają wiercenia, wkręcania ani spawania
  • Nadają się do aplikacji wysokotemperaturowych
  • Wiele rodzajów wykończenia powierzchni do różnych zastosowań

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

ELEMENTY KOMPENSUJĄCE TOLERANCJĘEV-Tolerance-compensating-fasteners1

Precyzyjny i szybki montaż

  • Kompensacja luzów montażowych i pól tolerancji
  • Szczególnie polecane do trudno dostępnych połączeń

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby uzyskać więcej informacji technicznych i złożyć zamówienie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio!

 

Odwiedź E-Shop

 

Pojazdy elektryczne – inteligentne rozwiązania dla sektora EV
Brochure om elektriske køretøjer

Chcesz mieć naszą ofertę EV zawsze pod ręką? Pobierz broszurę.

Size: 4,1 MB Format: PDF Pobierz