Elementy zabezpieczające

Podkładki Nord-Lock®: Maksymalne zabezpieczenie połączeń śrubowych

Technologia klinująca Nord-Lock® zabezpiecza połączenia śrubowe przed niezamierzonym luzowaniem – nawet w przypadku ekstremalnych wibracji i obciążeń dynamicznych.

Dwie czarne podkładki zębate Nord-Lock, zapewniające maksymalne zabezpieczenie przed luzowaniem, nawet przy wibracjach i obciążeniach dynamicznych.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Jak działają podkładki Nord-Lock®?

Nord-Lock® wynalazł technologię klinowego blokowania: klinowe podkładki blokujące mają klinowe powierzchnie wewnętrzne i promieniowe żebra na zewnątrz. Kształt klina jest zaprojektowany w taki sposób, że kąt powierzchni klina jest zawsze większy niż kąt gwintu. Podczas dokręcania śruby lub nakrętki, promieniowe żebra podkładek wbijają się w powierzchnię przylegającą w sposób blokujący.

Sparowane podkładki są mocno osadzone w swojej pozycji, a ruch jest możliwy tylko pomiędzy powierzchniami klinowymi. Nawet najmniejszy obrót śruby powoduje wzrost siły wstępnego naprężenia dzięki efektowi klina – śruba blokuje się sama.

Obraz przedstawiający śrubę z podkładką Nord-Lock, podkreślający ich mechaniczne połączenie i funkcjonalność.

Nord-Lock® Original Washers

Ponieważ kąt krzywki (α) jest większy niż skok gwintu (β), każda rotacja śruby/nakrętki jest blokowana przez efekt klinowania krzywek.

Aplikacje

  • Inżynieria ogólna
  • Konstrukcje stalowe
  • Maszyny rolnicze i leśne
  • Produkcja samochodów
  • Maszyny wiatrowe
  • Górnictwo
  • Pojazdy szynowe
  • Systemy zarządzania ruchem

Funkcje

  • Maksymalne bezpieczeństwo do jakości śruby 12.9 włącznie
  • Prosty montaż i demontaż
  • Niezawodne zabezpieczenie przed luzowaniem
  • Taka sama temperatura pracy jak śruby
  • Wielokrotnego użytku
  • Przyjazne dla powierzchni
  • Niezawodne blokowanie śrub nawet w warunkach ekstremalnych wibracji i dynamicznych obciążeń

Obraz przedstawiający śrubę z podkładką Nord-Lock X-series, podkreślający ich mechaniczne połączenie i funkcjonalność.

Podkładki Nord-Lock® X-Series

Podkładki Nord-Lock® X-Series są optymalnym wyborem, gdy stajesz przed ekstremalnymi wyzwaniami wymagającymi dodatkowych warstw ochrony. Te podkładki łączą technologię klinowego blokowania Nord-Lock® z dodatkowym efektem sprężynowym.

Efekt klinowy zapobiega luzowaniu się śrub spowodowanemu wibracjami i obciążeniami dynamicznymi. Efekt sprężynowy (Fs) przeciwdziała ruchowi luzowania śruby, zapobiegając utracie wstępnego naprężenia w połączeniu.

Aplikacje

Podkładki Nord-Lock® X-Series utrzymują połączenia śrubowe w stanie zabezpieczonym nawet w trudnych zastosowaniach, takich jak:

  • Rozszerzanie i kurczenie się materiału podczas cykli termicznych
  • Osadzanie się farby lub powłoki proszkowej
  • Intensywne wibracje na miękkich metalach, kompozytach i polimerach
  • Poluzowanie z powodu wielu zaciskanych części
  • Połączenia z krótką długością zacisku
  • Utrata siły zacisku w połączeniach uszczelkowych

Funkcje

  • Zabezpiecza połączenia śrubowe przed luzowaniem i kompensuje utratę naprężenia wstępnego z powodu osiadania i relaksacji
  • Niezawodne blokowanie, nawet dla połączeń o krótkiej długości zacisku
  • Osiąga dokładne naprężenie wstępne z określonym i jednolitym tarciem
  • Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (metryczne i calowe)
  • Wysoka odporność na korozję (minimum 1 000 godzin w teście solnej mgły zgodnie z ISO 9227)
  • Wytrzymuje warunki środowiskowe od -40 °C do 150 °C
  • Zaprojektowane dla śrub o klasach własności 8.8 i 10.9
  • Wielokrotnego użytku (w zależności od warunków użytkowania)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Montaż i wydajność podkładek Nord-Lock®

Podkładki wstępnie zmontowane są instalowane parami; rampy klinowe muszą być skierowane do ramp klinowych. Połączenie śrubowe musi być dokręcone standardowym narzędziem zgodnie z wytycznymi dotyczącymi momentu obrotowego.

Test wibracyjny Junkera zgodny z DIN 65151 pokazuje doskonałą wydajność klinowych podkładek blokujących Nord-Lock® w utrzymywaniu siły zacisku.

Wykres ilustrujący test Junkera podkładek Nord-Lock.

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury Nord-Lock

Nord-Lock®

Pobierz naszą broszurę, aby uzyskać więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące podkładek Nord-Lock®.

713.9 KB | pdf
Czerwony autobus podczas montażu

Sukces klienta

Bezpieczne autobusy z Nord-Lock®

Niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowe w transporcie publicznym. Dostarczyliśmy HESS specjalne nakrętki blokujące Nord-Lock® do projektu o wysokich wymaganiach.

Czytaj więcej