Różnorodne zastosowania rozwiązań dostępowych

Zapraszamy do świata rozwiązań dostępowych, gdzie odkryjesz nieoczekiwane miejsca i sposoby ich wykorzystania.
Produkty
Oferujemy wysokiej klasy markowe rozwiązania w zakresie systemów dostępowych, ryglujących i regulacyjnych, a także elektronicznych systemów zamknięć. Sprawdź naszą ofertę.

W każdej branży potrzebne są niezawodne rozwiązania dostępowe - wytrzymałe i nie wymagające częstej konserwacji. Są one kluczowe dla lepszej kontroli twoich produktów, a co za tym idzie zapewnienia im wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Elementy dostępu i sterowania to zróżnicowana kategoria, obejmująca szereg rozwiązań: od prostych uchwytów czy gałek do otwierania drzwi, poprzez zawiasy regulujące, aż po elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem.

Zapraszamy do świata rozwiązań dostępowych, gdzie odkryjesz nieoczekiwane miejsca i sposoby ich wykorzystania.
Elementy dostępowe i sterujące stosowane są szeroko w wielu sektorach przemysłu, takich jak: maszynowy, kolejowy, motoryzacyjny i wiele innych. Nasze portfolio obejmuje standardowe elementy maszyn i sterowania, w tym gałki, koła ręczne i zawiasy, a także bardziej specjalistyczne części, w tym:
Dzięki naszym partnerom brandowym oferujemy innowacyjne rozwiązania spełniające najwyższe standardy jakości i designu.

Szybkozłączki
Szybkozłączki i zatrzaski do części maszyn i akcesoriów, które wymagają regularnego otwierania i zamykania


Standardowe elementy maszyn
Standardowe elementy obsługowe, pokrętła, uchwyty, gałki i dźwignie zaciskowe, elementy poziomujące


Rozwiązania typu Touch Point
Szeroka oferta elementów dostępu i sterowania, w tym zawiasy, zatrzaski, zamki, uchwyty, śruby zabezpieczające oraz systemy elektronicznej kontroli dostępu

Kompensacja tolerancji
Precyzyjna kompensacja tolerancji produkcyjnych przy jednoczesnym tworzeniu solidnego złącza bez naprężeń.
Produkty wymienione tutaj mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W przypadku pytań, prosimy skontaktować się z nami.

Bossard SmartLocker
Bossard SmartLocker to zautomatyzowany system inwentaryzacji z kontrolą dostępu. Przechowywane w nim przedmioty można uzyskać tylko przez identyfikację RFID, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Sprawdź szczegółyeShop
Przeglądaj nasz szeroki asortyment elementów dostępu, blokowania i sterowania. Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji.
Kategorie produktowe
Przegląd naszych kategorii produktowych oraz partnerów brandowych, od rozwiązań dostępowych po technologie zgrzewania.
O nas
Dowiedz się, jak ułatwiamy naszym Klientom opracowywanie lepszych, szybszych i bardziej efektywnych rozwiązań.