Standardowe elementy maszyn

Southco® Inżynieryjne Rozwiązania Dostępowe

Niezależnie od branży, czy to budowa pojazdów, inżynieria mechaniczna, oświetlenie czy technologia medyczna, oferujemy szeroki wybór rozwiązań dostępowych Southco®. Odkryj możliwości.

Zestaw różnych rozwiązań dostępowych Southco, w tym złącze ćwierćobrotowe DZUS, uchwyt, metalową śrubę mocującą i plastikowy zawias.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Przegląd produktów Southco®

CounterBalance: Modułowy system sprężyn skrętnych do dużych obciążeń

PS | Access Solutions | SOUTHCO® CB - Counterbalanced hinges
  • Łatwe pozycjonowanie i utrzymywanie ciężkich klap i paneli
  • Zastępuje sprężyny gazowe i minimalizuje siły podnoszenia
  • Bezobsługowy, stabilny temperaturowo i powtarzalny do 100 000 cykli
  • Umożliwia samoczynne otwieranie, swobodne pozycjonowanie i blokowanie pozycji

Overlay

Zawiasy i paski

PS | Access Solutions | Southco Bifold Constant Torque Hinge
  • Elastyczne pozycjonowanie ładunków dzięki zawiasom blokującym i ciernym
  • Maksymalna łatwość montażu i konserwacji
  • Zwiększone bezpieczeństwo i estetyczny wygląd dzięki ukrytemu montażowi
  • Duża liczba wariantów dla niemal każdej wymagającej aplikacji

Overlay

Ramię pozycjonujące i uchwyt wyświetlacza

PS | Access Solutions | SOUTHCO® Display mounts
  • Łatwe pozycjonowanie wyświetlacza do 22,6 kg
  • Elastyczna rotacja/obrót/pochylenie
  • Atrakcyjny design dzięki ukrytemu prowadzeniu kabli
  • Długa żywotność > 20 000 cykli
  • Możliwość elastycznego łączenia dzięki modułowej konstrukcji

Overlay
SOUTHCO® Uchwyty do wyświetlaczy AV-D32 Seria V i W

Elektroniczne rozwiązania dostępu

Trzy przykłady różnych elektronicznych rozwiązań dostępu Southco
  • Niezawodna funkcja i wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Niskie zużycie energii dzięki silnikowi prądu stałego w połączeniu z mechanizmem zatrzaskowym
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki ukrytej instalacji oraz monitorowaniu stanu drzwi i zamka
  • Inteligentne sterowanie za pomocą zintegrowanego mikroprocesora i funkcji mechanicznego awaryjnego otwierania

Overlay
Trzy przykłady różnych elektronicznych rozwiązań dostępu Southco

System obrotowy Push-To-Close

PS | Access Solutions | SOUTHCO® Rotary Latch System
  • Proste otwieranie poprzez bezpośrednie działanie lub zdalne zwolnienie
  • Jedno- lub dwustopniowe zamykanie przez naciśnięcie (FMVSS 206)
  • Kompatybilne z szeroką gamą elektronicznych / mechanicznych siłowników i wyzwalaczy
  • Liczne warianty z maks. mechanicznymi obciążeniami do 12 000 N

Overlay
System zatrzaskowy SOUTHCO® Rotary Latch

Zamki krzywkowe i kompresyjne

Cztery różne typy zamków krzywkowych i kompresyjnych Southco na białym tle
  • Kompresja umożliwia szczelne i odporne na wibracje zamknięcie
  • Wersje obsługiwane ręcznie, narzędziem lub kluczem
  • Zmienna powierzchnia trzymania z regulowanymi lub stałymi śrubami
  • Stopień ochrony IP/NEMA dla wielu wariantów

Overlay
Cztery różne typy zamków krzywkowych i kompresyjnych Southco na białym tle

Zamki wciskane i wyciągane

Cztery różne typy zamków wciskanych i wyciąganych Southco na białym tle
  • Łatwe otwieranie i zamykanie przy obrocie o 90°
  • Różne obszary trzymania z regulowanymi lub stałymi śrubami
  • Wersje obsługiwane ręcznie, narzędziem lub kluczem
  • Stopień ochrony IP/NEMA dla wielu wariantów

Overlay
Cztery różne typy zamków wciskanych i wyciąganych Southco na białym tle

Zamki Push-To-Close

Cztery różne typy metalowych i plastikowych zatrzasków Southco typu push-to-close na białym tle
  • Wygodne zamykanie przez proste zatrzaśnięcie
  • Widoczny lub ukryty dostęp
  • Wersje obsługiwane ręcznie lub kluczem
  • Szybki montaż na zatrzask w jednym otworze z wieloma wariantami

Overlay
Cztery różne typy metalowych i plastikowych zatrzasków Southco typu push-to-close na białym tle

Zamki zatrzaskowe

Różne rodzaje zatrzasków Southco na białym tle, w tym czarny plastikowy zatrzask i metalowe zatrzaski.
  • Płyty są ściągane i trzymane bezpiecznie na miejscu
  • Odporne na wibracje dzięki zaciskom lub elastycznym paskom
  • Regulowane warianty dla elastycznych obszarów trzymania i kompensacji tolerancji montażowych
  • Opcje blokowania z blokadą sprężynową lub kłódką

Overlay
Różne rodzaje zatrzasków Southco na białym tle, w tym czarny plastikowy zatrzask i metalowe zatrzaski.

Zamki do drzwi uchylnych i przesuwnych

PS | Access Solutions | SOUTHCO® DZUS® Quarter-turn fasteners
  • Szybkie otwieranie i zamykanie przez ćwierć obrotu (ręczne lub narzędziowe)
  • Montaż zabezpieczony przed zgubieniem (Dyrektywa Maszynowa / urządzenia elektroniczne)
  • Wysoka odporność na wibracje
  • Powtarzalne działanie z określoną siłą aktywacji

Overlay
SOUTHCO® DZUS® Złącza ćwierćobrotowe

Śruby zabezpieczające

Pięć różnych wkrętów zatrzaskowych Southco, w tym zielony i niebieski wkręt zatrzaskowy na białym tle
  • Zamocowane w płycie wsporczej
  • Obsługiwane ręcznie lub narzędziem
  • Warianty z przyciskami w różnych kolorach
  • Różne opcje montażu i duży wybór typów uruchamiania

Overlay
Pięć różnych wkrętów zatrzaskowych Southco, w tym zielony i niebieski wkręt zatrzaskowy na białym tle

Systemy uchylno-obrotowe i wielopunktowe

Trzy różne przykłady systemów Southco turn-and-tilt i multipoint dla bezpiecznego i efektywnego zamykania i blokowania.
  • Łatwe w obsłudze poprzez podnoszenie i obracanie
  • Może być używane jako zamknięcie 1-punktowe lub wielopunktowe
  • Opcje bezpieczeństwa dla obsługi ręcznej, kluczem i narzędziem
  • Różne opcje prętów zamykających

Overlay
Trzy różne przykłady systemów Southco turn-and-tilt i multipoint dla bezpiecznego i efektywnego zamykania i blokowania.

Uchwyty i wgłębienia

Kilka różnych przykładów uchwytów i rączek Southco, w tym metalowe uchwyty i czarne plastikowe rączki.
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Ergonomiczne standardowe długości i wygodne punkty chwytu
  • Modele do montażu powierzchniowego i wpuszczane
  • Składane warianty uchwytów dostosowują się optymalnie do odpowiedniego zastosowania

Overlay
Kilka różnych przykładów uchwytów i rączek Southco, w tym metalowe uchwyty i czarne plastikowe rączki.
Trzy różne systemy punktów sprzedaży dla rynku opieki zdrowotnej od JDM Innovation

Historia sukcesu klienta

Rozwiązywanie trudnych mechanizmów ekranu dla systemu POS

Dla najnowszej generacji systemu POS JDM Innovation zostaliśmy zaangażowani do optymalizacji połączeń elementów złącznych. Technologia Southco® okazała się kluczowa w naszym rozwiązaniu.

Czytaj więcej