Powłoki złączy

Powłoki funkcjonalne dla elementów złącznych

Powłoki funkcjonalne to doskonała opcja, aby dodać dodatkowe funkcje blokowania, zabezpieczania, trzymania lub uszczelniania do elementów złącznych. Dowiedz się, która z nich jest odpowiednia dla Ciebie.

Duża ilość różnych elementów złącznych z różnymi powłokami, takich jak śruby z powłokami uszczelniającymi, uszczelki pod głowicą czy nakrętki z powłokami uszczelniającymi gwint wewnętrzny.

Funkcjonalne powłoki to rozwiązania systemowe dla elementów złącznych narażonych na obciążenia mechaniczne, takich jak śruby i nakrętki. Składają się z różnych kompozytów polimerowych, na przykład poliamidu, plastisolu lub poliolefiny. W zależności od powłoki zapewniają funkcję blokującą, zabezpieczającą (zatrzaskową), utrzymującą lub uszczelniającą. 

Istnieje odpowiednia funkcjonalna powłoka dla każdej aplikacji, czy to do zabezpieczenia przed wibracjami, zabezpieczenia przed utratą elementu złącznego, uszczelnienia w gwincie, uszczelnienia pod główką i wiele więcej. 

Zalety powłok funkcjonalnych


Ikona bezpieczeństwa produktu

Zintegrowane bezpieczeństwo


Ikona kalkulatora profilu gwintu metrycznego

Wysokie bezpieczeństwo

Niebiesko-czarna symboliczna ikona przedstawiająca słupek monet na tle koła zębatego

Opcja ekonomiczna

Ikona sprawdzenia

Zapobieganie stratom

Ikona kalkulatora rozmiaru i klasy właściwości śrub

Elementy mocujące

Powłoki blokujące 

W przypadku naszych powłok blokujących, części gwintów są pokrywane powłoką z wysokoelastycznego, odpornego na ścieranie poliamidu. Wypełnia to wszelkie luzy osiowe między śrubą a gwintem wewnętrznym, tworząc gęste, odporne na wibracje połączenie. Oferujemy opcje blokowania i uszczelniania gwintów: 

Powłoki zabezpieczające gwinty

Powłoki uszczelniające 

Powłoki uszczelniające zapewniają barierę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń, takich jak kurz, wilgoć czy chemikalia, do połączenia złącznego. W ten sposób zwiększają trwałość elementów złącznych, oferując odporność na korozję i ochronę przed zużyciem. Niektóre opcje obejmują:

  • Precote® 5 : Niereaktywna, tworząca film dyspersja z mineralnymi smarami stałymi do natychmiastowego uszczelniania gwintów cylindrycznych i stożkowych. Odpowiednia dla wszystkich materiałów gwintowanych. Zapobiega korozji.  
  • Nyseal® powłoka pod główką: Powłoka plastikowa, która eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych podkładek, uszczelek lub pierścieni O. Doskonałe właściwości uszczelniające przeciwko cieczom i gazom. Chroni wrażliwe powierzchnie przed uszkodzeniami.  
  • Nyplas® powłoka pod główką: Podobna do powłok Nyseal® pod główką, ale może osiągać grubsze powłoki. Bardzo dobre właściwości uszczelniające. Długi okres użytkowania bez kurczenia się lub wysychania.  
  • TufLok® i Nytemp® Patch all-round

Powłoki klejące   

Powłoki klejące to najbezpieczniejsze powłoki wstępne dla części gwintowanych z wyższymi wymaganiami bezpieczeństwa. Powłoki te składają się z najmniejszych mikrokapsułek. Mikrokapsułki te są niszczone podczas instalacji przez obciążenia ciśnieniowe i ścinające – utwardzanie rozpoczyna się natychmiast.  Powłoki klejące są niezawodnym zabezpieczeniem przed luzowaniem i nadają się do praktycznie wszystkich powierzchni i materiałów.  Opcje, które oferujemy, obejmują:

  • Precote® 30/80/85: system powłok wstępnych przypominający lakier, oparty na mikroenkapsulowanych akrylatach do blokowania i uszczelniania części gwintowanych. Funkcja klejąca staje się skuteczna dopiero podczas montażu.   

Powłoki zabezpieczające przed utratą  

Te funkcjonalne powłoki utrzymują elementy złączne na miejscu podczas transportu lub montażu. Mogą w ten sposób pomóc skrócić czas montażu dla użytkownika końcowego i zapobiec błędom instalacyjnym.  Przykładem jest Nystay®:

  • Nystay® powłoka mocująca: Nystay® to plastikowa powłoka wstępna (na bazie poliolefiny), która pomaga utrzymać elementy złączne na miejscu w ich odpowiedniej aplikacji lub grupie montażowej. Jest nietoksyczna, przyjazna dla środowiska i może być stosowana do różnorodnych elementów złącznych, takich jak śruby, wały, nity, trzpienie czy części tłoczone i toczone.  

Pobierz więcej informacji

Broszura o nieaktywnej powłoce Thumbnail

Powłoki niereaktywne

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok blokujących gwinty i uszczelniających, ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.

630.2 KB | pdf
Broszura powłok klejowych Thumbnail

Powłoki klejowe

Istotne informacje o powłokach klejowych: właściwości, szczegóły techniczne, funkcjonalność.

2.4 MB | pdf
Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Którą powłokę funkcjonalną wybierasz?

Dowiedzmy się razem.

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.