Powłoki uszczelniające

Powłoka pod łbem Nyplas®

Nyplas® to powłoka z tworzywa sztucznego wykonana ze zmodyfikowanego plastizolu, którą nakłada się bezpośrednio pod łbem śruby, kołnierzem lub końcówką gwintu. Zapewnia niezawodne uszczelnienie przed cieczami i gazami, a także izolację akustyczną.

Grupa różnych elementów złącznych w kolorze mosiądzu z czarną powłoką uszczelniającą Nyplas pod łbem

Jak działa Nyplas®

Czarna powłoka Nyplas® jest nakładana przed montażem bezpośrednio na spodnią stronę łba śruby metodą topienia. Eliminuje to konieczność stosowania ręcznie montowanych podkładek, uszczelek lub pierścieni typu O-ring. Nyplas® zapewnia doskonały efekt uszczelniający przed cieczami i gazami, pełniąc jednocześnie rolę amortyzatora dla wrażliwych powierzchni obrabianych elementów.

Nyplas® vs. Nyseal®

Rozwiązanie Nyplas® jest podobne do Nyseal®, ale może osiągnąć większą grubość powłoki. Przed rozpoczęciem produkcji zalecamy przeprowadzenie testu praktycznego w celu określenia wymaganej grubości.

Zalety powłoki uszczelniającej Nyplas®

Ikona technologii uszczelniania

Najwyższa wydajność

Ikona dolara

Efektywność kosztowa

Ikona symbolizująca wybór materiału i powłok do ochrony przed korozją

Trwałość

Ikona zegara

Natychmiastowa skuteczność

Ikona przedstawiająca świecącą żarówkę, symbolizująca pomysł

Wszechstronność

Ikona pełnego cyklu

Możliwość wielokrotnego użytku

Informacje techniczne

Ogólne

  • Kolor: czarny
  • Materiał: plastisol/PVC
  • Brak odporności na olej
  • Tylko do użytku na powierzchniach poziomych (np. śruby z łbem stożkowym nie mogą być pokryte Nyplas®)
  • Części gwintowane od M3 do M10; śruby kołnierzowe, nakrętki, itp.

Zakresy temperatur

Temperatura robocza: -40°C do +150°C

Specyfikacje produkcyjne

Spełnia poniższe specyfikacje motoryzacyjne:

  • GM 6086M typ 3
  • GM 1131M typ D
  • Ford ESB-M4G70-A lub B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury o niereaktywnych powłokach Thumbnail

Powłoki niereaktywne

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok uszczelniających i blokujących gwinty, w tym o ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.

630.2 KB | pdf

Nie wiesz, którą powłokę wybrać?

Pomożemy Ci dobrać odpowiednie wykończenie powierzchni, dostosowane do Twoich wymagań.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.