Zarządzanie zapasami i c-parts

Optymalizuj swoje części C za pomocą systemu E-Kanban

Zarządzaj dostępem do C-parts dla swoich pracowników logistyki i montażu z łatwością. Niezawodne, bezbłędne uzupełnianie zapewnia płynne operacje, utrzymując optymalne poziomy zapasów, aby zredukować nadmiar i koszty.

Kobieta wybiera śruby z pojemnika SmartBin Cloud w supermarkecie.

Porozmawiaj z ekspertem

Skorzystaj z supermarketu, który udostępnia elementy C dla Twoich pracowników logistyki i montażu, przechowywane wygodnie w pobliżu miejsca użycia w widocznych pojemnikach. Optymalizuj przestrzeń, podczas gdy niezawodne, bezbłędne uzupełnianie zapasów utrzymuje płynność operacji.

Nasz system pomaga utrzymać optymalne poziomy zapasów, co zmniejsza koszty przechowywania zapasów. Takie podejście nie tylko zwiększa dostępność, ale także wspiera efektywny kosztowo i wydajny przepływ pracy w Twoim supermarkecie.

Success Story | SFL | Willemin-Macodel
Pracownik klika na etykietę na SmartBin w supermarkecie.

SmartBin Cloud umożliwia inteligentne regały na hali produkcyjnej.

Nasz system SmartBin Cloud zapewnia Ci informacje w czasie rzeczywistym o Twoich częściach B i C. Pojemniki wykorzystują technologię chmury, połączoną z naszą platformą oprogramowania ARIMS – zapewniając optymalne poziomy zapasów i niezawodne uzupełnienia. Różne kombinacje wag i pojemników pozwalają na elastyczne zarządzanie półkami, z wagą materiału do 80 kg na pojemnik:

  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg
  • SmartBin Cloud L: 80 kg

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.

Oznacz to inteligentnie i elastycznie

SmartLabel Cloud zapewnia Ci dostęp do informacji o produkcie i aktualizacji zamówień w czasie rzeczywistym, dostępnych na miejscu. SmartLabel można połączyć z istniejącymi pojemnikami lub używać jako samodzielne rozwiązanie. Natychmiastowe wydawanie zamówień usprawnia przepływ pracy. Technologia e-papieru zapewnia widoczność w każdym świetle. LED pick-to-light poprawia obsługę materiałów.

Mężczyzna i kobieta w hali produkcyjnej przed regałem z niebieskimi pojemnikami wyposażonymi w inteligentne etykiety SmartLabel Cloud
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
Niebieski plastikowy pojemnik z etykietą SmartLabel Cloud zawierający śruby
Zainstalowana na pojemniku inteligentna etykieta SmartLabel Cloud
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
Inteligentna etykieta SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającą diodą LED
Inteligentna etykieta SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającą diodą LED
Overlay

1

/5
Mężczyzna i kobieta w hali produkcyjnej przed regałem z niebieskimi pojemnikami wyposażonymi w inteligentne etykiety SmartLabel Cloud
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
  • Mężczyzna i kobieta w hali produkcyjnej przed regałem z niebieskimi pojemnikami wyposażonymi w inteligentne etykiety SmartLabel Cloud
  • Niebieski plastikowy pojemnik z etykietą SmartLabel Cloud zawierający śruby
  • SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
  • Inteligentna etykieta SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającą diodą LED

SmartBin Cloud i SmartLabel Cloud Funkcje


Ikona zarządzania łańcuchem dostaw

W pełni zautomatyzowane


Ikona czujnika wagi

Czujnik wagi uruchamiany ruchem

Ikona oka

Dowód wizualny

Ikona chmury obliczeniowej

Industrial Cloud Connection

Ikona platformy ARIMS

ARIMS Mobile

Ikona zarządzania zapasami

Działanie 24/7

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management
Ikona Smart Factory Logistics

Przegląd sprzętu wchodzącego w skład Smart Factory

Zapoznaj się z naszym modułowym portfolio sprzętu w ramach pakietu Smart Factory i dowiedz się, jak można go łączyć, aby stworzyć rozwiązanie idealnie dopasowane do twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Pobierz więcej informacji

Miniatura karty informacyjnej SmartBin Cloud

SmartBin Cloud - karta informacyjna

Poznaj kluczowe fakty dotyczące naszego systemu zaprojektowanego dla odpornego łańcucha dostaw.

1.3 MB | pdf
Miniatura karty informacyjnej SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud - karta informacyjna

Odkryj, jak inteligentne modułowe rozwiązanie etykietowe może zoptymalizować twoje operacje.

1.1 MB | pdf

Co to jest system E-Kanban?

E-Kanban eliminuje ręczne zamawianie i śledzenie zamówień. Dzięki pojemnikom z obsługą IoT (Internet Rzeczy), aktualizacje zapasów odbywają się w czasie rzeczywistym w momencie osiągnięcia zdefiniowanych poziomów, uruchamiając automatyczne zamówienia.

Jak automatyzacja poprawia zarządzanie zapasami?

Manualna inwentaryzacja i zamawianie są czasochłonne i kosztowne. Automatyzacja za pomocą inteligentnych urządzeń IoT zapewnia utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, pełną widoczność w czasie rzeczywistym oraz niższe koszty operacyjne.

Co to jest SmartBin Cloud?

SmartBin Cloud to inteligentny system pojemników wyposażony w czujniki wagi i łączność z chmurą. Monitoruje poziomy zapasów w sposób ciągły, automatycznie uruchamia zamówienia i wysyła dane w czasie rzeczywistym do cyfrowego pulpitu nawigacyjnego (ARIMS), zapewniając terminowe uzupełnianie.

Co to jest SmartLabel Cloud?

SmartLabel Cloud to cyfrowy system etykiet, który zapewnia informacje o produktach i status zamówień w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje technologię e-papieru dla widoczności oraz sygnalizację LED ułatwiającą obsługę materiałów. System ten może być zintegrowany z istniejącymi pojemnikami lub używany jako samodzielne rozwiązanie.