Rozwiązania dopasowane do twoich potrzeb
Od bezpłatnej wersji próbnej po pakiet korporacyjny
- oferujemy rozwiązania dopasowane do każdego rodzaju firmy i typu produkcji.

Smart Factory Assembly to innowacyjny system, oparty na platformie ELAM Solutions, precyzyjnie zaprojektowana w celu usprawnienia operacji montażowych. Wykorzystaj moc podłączonych urządzeń, zawsze aktualnych danych produkcyjnych, identyfikowalność, elastyczność oraz indywidualne dopasowanie. Nasze kompleksowe rozwiązanie sprawdzi się w wielu różnych branżach, takich jak przemysł ogólny, producenci kontraktowi, medycyna/laboratoria, inżynieria mechaniczna, systemy hydrauliczno-pneumatyczne i inne. Szczególnie sektor MŚP może skorzystać z naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie innowacji produkcyjnych, odkrywając nowy, praktyczny sposób na cyfryzację procesów montażowych.


Od bezpłatnej wersji próbnej po pakiet korporacyjny
- oferujemy rozwiązania dopasowane do każdego rodzaju firmy i typu produkcji.

Wizualizacja poszczególnych etapów procesu wyraźnie przyspiesza szkolenie personelu oraz redukuje liczbę zadań. Ryzyko błędów montażowych można ograniczyc praktycznie do zera.
Niezależnie od tego, czy są to nowi pracownicy, nowe procesy produkcyjne czy małe serie/wiele różnych zamówień, kolejne etapy montażu przebiegają sprawnie i prawidłowo, dzięki graficznym instrukcjom prezentowanym krok po kroku. Wszystkie etapy pracy są automatycznie dokumentowane.
Cyfrowe interaktywne instrukcje montażu są tworzone przez ciebie lub generowane automatycznie na podstawie zamówienia klienta dzięki integracji z systemem ERP. Centralne tworzenie instrukcji pozwala znacznie uprościć operacje w przypadku wielu wariantów produktu, a co za tym idzie, efektywnie wprowadzać wszelkie modyfikacje.
Korzyści:
Niezawodność procesu i analiza danych produkcyjnych to podwaliny sukcesu. Rozwiązanie Smart Factory Assembly zapewnia moc połączonych urządzeń, które nie tylko zwiększają niezawodność procesu produkcyjnego, ale także gromadzą powiązane z nim dane. Umożliwia to między innymi identyfikację wąskich gardeł, optymalizację przepływów pracy oraz podejmowanie świadomych decyzji strategicznych.
Wyobraź sobie, że twoja linia montażowa bezproblemowo komunikuje się z inteligentnymi narzędziami i urządzeniami, tworząc zharmonizowaną, precyzyjnie działającą sieć. Nasze rozwiązanie integruje te urządzenia, zapewniając ich spójną pracę, eliminując błędy i minimalizując przestoje, co przekłada się na zwiększenie ogólnej wydajności produkcji.
Korzyści:
Na platformie Smart Factory Assembly możesz oceniać i wizualizować wszystkie dane produkcyjne, od pojedynczych stanowisk pracy po cały proces montażowy. Wskaźniki jakości i wszystkie możliwe procedury są przechowywane w bazie danych i dostępne w czasie rzeczywistym, zapewniając zweryfikowaną podstawę wartości produkcyjnych.

Korzyści: