Smart Factory Assembly

Rozwiązania do kompletacji: Inteligentniejsza kompletacja, szybszy montaż, zero defektów

Rozwiązania do kompletacji Bossard zapewniają dostępność komponentów we właściwym miejscu i czasie. Inteligentne prowadzenie operatora, zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym oraz automatyczne uzupełnianie poprawiają produktywność, jakość i wydajność.

System Bossard Pick-to-Light z niebieskimi pojemnikami na stanowisku roboczym w obszarze montażu
Obrotowy system kanban Smart Tower z dwoma dyskami na białym tle

We współczesnej produkcji, szczególnie w środowiskach produkcyjnych o dużej różnorodności i małych seriach, operatorzy montażu pracują ze stale rosnącą liczbą komponentów, wariantów i konfiguracji produktów. Znalezienie właściwej części, weryfikacja ilości i zapewnienie prawidłowej sekwencji montażu często pochłaniają cenny czas produkcyjny. Błędy w pobieraniu komponentów mogą prowadzić do konieczności przeróbek, problemów z jakością, przestojów i zwiększonych kosztów operacyjnych.

Rozwiązania do kompletacji Bossard Picking Solutions eliminują te wyzwania poprzez cyfrowe prowadzenie pracownika przez proces montażu oraz inteligentne technologie magazynowania. Łącząc systemy Pick-to-Light i technologię SmartTower, operatorzy są prowadzeni bezpośrednio do właściwego komponentu ze wskazaniem właściwej ilości i sekwencji. Rezultatem jest szybsze pobieranie, lepsza jakość, widoczność zapasów w czasie rzeczywistym i pełna identyfikowalność procesu.

Twoje korzyści z rozwiązań do kompletacji

Ikona zegara

Skrócony czas wyszukiwania

Ikona odhaczenia

Mniej błędów przy kompletacji i defektów

Ikona rosnącej jakości produktu

Wyższa efektywność montażu

Ikona przejrzystości procesu

Zwiększona niezawodność procesu

Ikona zarządzania zapasami

Widoczność zapasów w czasie rzeczywistym

Ikona pełnego cyklu

Jeden zintegrowany ekosystem

Wybierz rozwiązanie odpowiednie dla twoich potrzeb

Wszystkie rozwiązania Bossard Picking Solutions integrują się bezproblemowo z naszą kompleksową platformą ELAM, która upraszcza zarządzanie montażem manualnym poprzez sterowane przepływy pracy, walidację procesów oraz pełną identyfikowalność wszystkich operacji.

Pick-to-Light

Procesy montażu i kompletacji na stanowisku pracy

Ikona odhaczenia

Potwierdzenie przyciskiem

Ikona odhaczenia

Potwierdzenie dotykowe

Ikona odhaczenia

Potwierdzenie czujnikowe

Ikona odhaczenia

Szybkie i bezbłędne wskazówki pobierania

SmartTower

Środowiska dużych wolumenów i krytycznych zapasów

Ikona odhaczenia

Potwierdzenie przyciskiem

Ikona odhaczenia

Pobieranie na podstawie pomiaru wagi

Ikona odhaczenia

Prowadzenie, oszczędność miejsca, monitoring

SmartLabel

Mobilne pobieranie i elastyczne obszary montażu

Ikona odhaczenia

Kroki przepływu pracy oparte na czasie

Ikona odhaczenia

Mobilność, elastyczność, łatwa skalowalność

Zbliżenie na niebieski pojemnik Bossard SmartTower ze śrubami w środku

SmartTower: Inteligentne przechowywanie i kierowane pobieranie

Obrotowy system kanban SmartTower łączy inteligentne przechowywanie, kierowane pobieranie i zautomatyzowaną kontrolę zapasów w jednym rozwiązaniu. System generuje wizualne wskazówki pobierania, podczas gdy zintegrowana technologia detekcji wagi weryfikuje każdą czynność pobrania automatycznie aktualizując informacje o stanie magazynowym.

W środowiskach montażowych z dużą liczbą elementów klasy C i wysokim zużyciem materiałów, SmartTower gwarantuje, że operatorzy zawsze mają dostęp do odpowiednich komponentów, podczas gdy dane o zapasach pozostają dokładne i aktualne.

Korzyści

  • Zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym
  • Procesy kompletacji walidowane wagowo
  • Lepsza dostępność materiałów
  • Zmniejszone rozbieżności w stanach magazynowych
  • Kompaktowe i wydajne przechowywanie
  • Pełna identyfikowalność przepływów materiałów
Miniatura karty informacyjnej SmartTower

Bossard SmartTower - karta informacyjna

Znajdź więcej informacji o tym, jak zoptymalizować procesy montażowe dzięki naszemu rozwiązaniu SmartTower. Pobierz teraz.

1.4 MB | pdf
Ręka operatora montażu na tle regału z niebieskimi pojemnikami Bossard z systemem Pick-by-Light

Pick-to-Light - rozwiązanie do montażu i kompletacji

Nasze systemy Pick-to-Light zapewniają wizualne wskazówki za pomocą diod LED, które pokazują operatorom dokładnie, skąd i ile komponentów należy pobrać. Bossard Pick-to-Light pomaga wyeliminować zgadywanie i zapewnia spójność procesu, wspierając operatorów podczas całego procesu pobierania.

Po zwolnieniu zamówienia lub etapu montażu odpowiednia lokalizacja zapala się i wyświetla wymaganą ilość. Operatorzy potwierdzają pobranie cyfrowo za pomocą przycisków, interfejsów dotykowych lub czujników, zapewniając pełną identyfikowalność wszystkich wykonanych czynności.

Korzyści

  • Szybsze procesy kompletacji
  • Skrócone czasy wyszukiwania
  • Zapobieganie błędom przy kompletacji
  • Lepsza jakość montażu
  • Szybsze wdrażanie nowych operatorów
  • Bezproblemowa integracja z ELAM Solutions i systemami produkcyjnymi
Dwa niebieskie pojemniki Bossard SmartBin wypełnione śrubami, każdy z cyfrową etykietą wyświetlającą numery inwentarzowe i ilości

SmartLabel

Inteligentna etykieta SmartLabel zamienia każdy pojemnik lub półkę w punkt informacji na żywo. Wyświetlacz typu e-paper pokazuje dane o częściach oraz status zamówienia w czasie rzeczywistym, a żądanie uzupełnienia zapasów można wywołać jednym naciśnięciem przycisku.

Korzyści

  • Zawsze aktualny, odświeżany automatycznie status zamówienia i szacowany czas dostawy
  • Sygnalizowanie potrzeby uzupełnienia jednym dotknięciem bezpośrednio z hali produkcyjnej
  • Możliwość zastosowania w dowolnym miejscu: bezprzewodowość, długowieczny wyświetlacz e-paper, elastyczność
  • Niższy koszt posiadania przy minimalnej konserwacji
  • Pełna widoczność end-to-end po zintegrowaniu z ELAM Solutions i Smart Factory Logistics

Popraw kompletację w swoich procesach montażu

Zapewnij dostępność odpowiednich części we właściwym miejscu i czasie. Ogranicz błędy, przyspiesz operacje montażowe i uzyskaj pełną widoczność procesów. Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Młoda pracownica montażu sprawdzająca instrukcje pracy na ekranie komputera, z regałami Bossard SmartBin w tle

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.