Smart Tools i Urządzenia

Połącz Smart Screwing i Riveting Tools

Inteligentne narzędzia w cyfrowym prowadzeniu pracowników oferują znaczący potencjał oszczędności poprzez redukcję błędów i zwiększenie wydajności. Połączone systemy wkręcania lub nitowania to pierwszy krok w kierunku cyfryzacji.


Seria Bossard Smart Tools

Bossard SmartTools

Urządzenia do wkręcania i nitowania zasilane bateryjnie to doskonały początek cyfryzacji produkcji. Nasze Bossard SmartTools otrzymują informacje o kolejnym kroku pracy bezpośrednio z systemu i zwracają informacje o bieżącym stanie pracy. Konfiguracja jest prosta i przyjazna dla użytkownika. 

  • Łatwa obsługa: Wszystkie Bossard SmartTools są intuicyjne w obsłudze. Nowi operatorzy szybko i łatwo odnajdują się w pracy i nie wymagają długich okresów szkoleniowych. 
  • Bezpośrednie wskazanie statusu za pomocą kolorowej diody LED: Montażysta zawsze otrzymuje natychmiastową informację zwrotną od narzędzia poprzez wyświetlacz LED. Światła mogą być indywidualnie zaprogramowane i sygnalizować na przykład, kiedy narzędzie jest gotowe do użycia.
  •  Komunikacja człowiek-maszyna: Wyświetlacz OLED pokazuje wszystkie ważne informacje, takie jak stan baterii, ustawiony moment obrotowy, status ostatniego kroku przetwarzania i więcej. Ustawienia do autonomicznego użytkowania narzędzia można również dostosować w menu narzędzia. 
  • Połączone i inteligentne: Zintegrowany moduł WLAN zapewnia bezprzewodową transmisję danych w obrębie hali produkcyjnej. Narzędzia mogą być kontrolowane za pomocą centralnego oprogramowania sterującego. Opcjonalny skaner może odczytywać kody 2D i kreskowe oraz używać tych informacji do parametryzacji maszyny na potrzeby kolejnego kroku pracy. 

Pobierz więcej informacji o Bossard SmartTools

SFA SmartTools Przegląd Miniaturka

Bossard SmartTools Przegląd

Dowiedz się więcej o naszych wkrętarkach i nitownicach do montażu cyfrowego.

1.7 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Battery DC Driver

Karta informacyjna sterowników DC do baterii

Szczegóły i dane techniczne naszych Bossard SmartTool Battery DC Drivers.

1 MB | pdf
Thumbnail Fakty dotyczące narzędzi do nitowania akumulatorowego

Narzędzia do nitowania zrywalnego Factsheet

Szczegóły i dane techniczne naszych narzędzi Bossard SmartTool Battery Blind Riveting i Blind Rivet Nut.

730.4 KB | pdf
Thumbnail Factsheet Baterie i Ładowarki

Baterie i ładowarki Factsheet

Więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące baterii i ładowarek do naszych Bossard SmartTools.

967.8 KB | pdf



Kolver Tools: Systemy wkręcania parametrycznego

Przemysłowe wkrętarki elektryczne Kolver z kontrolą momentu obrotowego i kąta są znane ze swojej trwałości, doskonałej wydajności i powtarzalności.

Wkrętak przewodowy Kolver z przetwornikiem

Wkrętak przewodowy z przetwornikiem

K-Ducer to inteligentny system wkręcania z przetwornikiem do operacji dokręcania. Zapewnia wysoką precyzję dokręcania momentem obrotowym z monitorowaniem kąta. Zintegrowany przetwornik zapewnia perfekcyjne dokręcanie z wysoką powtarzalnością.

Wkrętak prosty Kolver z kontrolą prądu

Prosty wkrętak z kontrolą prądu

Proste wkrętaki z kontrolą prądu są podłączone do systemu za pomocą sygnałów I/O. Informacje zwrotne zawierają dane o liczbie i jakości wkrętaków. Programy wkręcania są ustawiane za pomocą jednostki sterującej. Parametryzacja natężenia prądu, które wyzwala wyłączenie, odbywa się w punkcie wkręcania.

Kolver Torque Arms

Ramiona momentu obrotowego

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i jak najlepszą jakość pracy, wymagamy użycia ramienia momentu obrotowego, gdy moment przekracza 4 Nm. Istnieją ramiona momentu obrotowego przeznaczone wyłącznie do trzymania narzędzia. Dodatkowo, dostępne są ramiona z czujnikami pozycji do wykrywania konkretnej pozycji wkręcania. Punkty wkręcania mogą być następnie przechowywane w systemie dla celów śledzenia.

Graficzna ikona koperty ze znakiem @

Masz już narzędzie do wkręcania lub nitowania?

Chętnie wyjaśnimy, czy możemy połączyć Twoje istniejące narzędzia z systemem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązujący przegląd możliwości.

Umów spotkanie

Stahlwille Tools

Stahlwille digital smart tool

Narzędzia cyfrowe

Od klasycznych narzędzi ręcznych po nowoczesne rozwiązania narzędziowe z obsługą sieci, STAHLWILLE jest jednym z wiodących producentów w branży narzędziowej na świecie. Kontrolowane dokręcanie śrub staje się coraz ważniejsze w procesach produkcyjnych i konserwacyjnych. To samo dotyczy obowiązku dokumentowania połączeń śrubowych i parametrów dokręcania. Inteligentne strategie mogą być wdrażane w celu spełnienia tego wymogu dzięki narzędziom i rozwiązaniom momentu obrotowego z możliwością integracji. Rozwiązania DAPTIQ® od STAHLWILLE, w połączeniu z systemami sterowania, oferują krótkie czasy zapoznania i wysoką jakość procesów. 

Cyfrowe inteligentne narzędzie Stahlwille

Ręczne narzędzia do wkręcania śrub

Dostępny w różnych rozmiarach, MANOSKOP® 766 DAPTIQ® zapewnia użytkownikom znajome odczucie mechanicznego spustu, połączone z zaletami narzędzia, które można zintegrować i połączyć w sieć. Dzięki zintegrowanemu, otwartemu interfejsowi programowania w niskim kodzie oraz dostarczonym interfejsom API, klucz dynamometryczny/kątowy można łatwo zintegrować z cyfrowymi procesami produkcyjnymi. 

Guidemaster Software Stahlwille

Guidemaster Software

Wprowadzenie do Guidemaster firmy Stahlwille – rozwiązania programowego do kontrolowania i optymalizacji wartości momentu obrotowego oraz operacji momentu obrotowego. Guidemaster zwiększa precyzję i wydajność operacji narzędziowych, zapewniając płynną integrację i przyjazne dla użytkownika interfejsy dla lepszego doświadczenia. Pobierz go teraz z naszej strony internetowej, aby zintegrować swoje narzędzia z ELAM. 

Interesują cię nasze rozwiązania?

Dowiedz się więcej o cyfrowych instrukcjach montażu. Już dziś porozmawiaj z naszym specjalistą!

Dwóch mężczyzn na produkcji rozmawia o rozwiązaniach widocznych na ekranie stacji roboczej.

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatne demo!

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.

Powiązane tematy, które mogą Cię zainteresować