Jak to rozwiązać...
…w mniejszym środowisku produkcyjnym

Prowadzisz mniejszą fabrykę z zaledwie kilkoma stanowiskami montażowymi. Przepływ materiałów jest stosunkowo prosty, ale nawet niewielkie nieefektywności w uzupełnianiu zapasów lub ich dostępności mogą wpłynąć na ciągłość produkcji.
Wyzwalanie zapotrzebowania w miejscu użycia
Dzięki SmartLabel Cloud potrzeby materiałowe są wyzwalane bezpośrednio w punkcie zużycia (POU). Na przykład, gdy wymagany jest materiał opakowaniowy, zamówienie uzupełniające jest tworzone łatwo za pomocą naciśnięcia odpowiednego przycisku na inteligentnej etykiecie. Sygnał wyzwala wiadomość e-mail do zespołu magazynowego lub cyfrowe zamówienie w systemie planowania produkcji, zapewniając szybką reakcję i prostą koordynację wewnętrzną.
…w większym środowisku produkcyjnym

Prowadzisz większy zakład produkcyjny z wieloma stanowiskami montażowymi rozmieszczonymi na wielu piętrach lub w różnych budynkach. Występuje większa różnorodność materiałów, a logistyka wewnętrzna jest znacznie bardziej złożona ze względu na odległości, wolumen i liczbę punktów styku.
Dzięki SmartLabel Cloud zapotrzebowanie na materiały jest cyfrowo połączone w całym zakładzie produkcyjnym. 'Mleczarz' otrzymuje cyfrowe instrukcje bezpośrednio na swoje urządzenie, umożliwiając skalowalne, wydajne i przejrzyste procesy uzupełniania. W połączeniu z konfiguracją supermarketu i opcjonalnym SmartBin Cloud z funkcjami Pick-by i Put-to-Light, wewnętrzny przepływ materiałów między magazynem a wieloma punktami zużycia jest zoptymalizowany.