Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Produktbild av Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  1. Produktbild av Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  2. Teknisk ritning med mått av Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
Overlay

1

/2
Produktbild av Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Produktbild av Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°
  • Teknisk ritning med mått av Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

Klauke® R - Compression cable lugs angle type 90°

BN 27703
Standard
DIN 46235
Brand
Klauke®
Brandtype
R
Material
Copper
Surface
tin-plated
Product application features

Beskrivning

Produktbeskrivning

  • Easy to process due to crimp markings
  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer

Mer information

Test standard: EN 13600, For round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 and 6, For non-tension copper cables, e.g. according to DIN 48201-1, For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors, With code number for clear tool assignment.

Varianter