BOM-plockning eliminerar materialrelaterade problem i flexibel produktion
Vår BOM Picking-lösning löser problem i kittingprocesser för monteringslinjer med låg volym och hög mix, vilket möjliggör en effektiv och smart materialförsörjningsprocess. Skifta från "att leta efter delar" till "delar levereras direkt till din station".
Av Mia Li & Frank Zhou, Smart Factory-experter på Bossard
De systematiska bristerna hos konventionella verkstäder mitt i trenden mot personaliserad tillverkning
Mot bakgrund av modern tillverkning, särskilt inom diskreta industrier såsom medicintekniska produkter, precisionsinstrument och högkvalitativ utrustning, har en tydlig operativ motsättning blivit alltmer framträdande: Marknadsdynamiken kräver utökade produktportföljer, mindre orderpartier och mer frekventa produktionsomställningar för att tillgodose personaliserade krav och påskynda orderuppfyllelse. Däremot är arbetsflöden för materialdistribution som fortfarande används i de flesta fabriker utformade för lagerprognos- och massproduktionsscenarier.
En sådan operativ diskrepans har blottat inneboende brister i traditionella logistikmodeller. Framför allt drar ineffektiv BOM (Bill of Material)-kitthantering för lågvolym- och högmixproduktion kraftigt ner den totala produktiviteten och leveransprestandan i tid.
Vanliga operativa scenarion och grundläggande strukturella problem
Det grundläggande problemet härrör från konventionell, erfarenhetsbaserad lagerhantering vid linjen, som har svårt att hantera mycket komplexa och flexibla produktionskrav, vilket skapar stora flaskhalsar i både informationsflöde och fysisk materialhantering. Brist på datanoggrannhet och transparens leder inte bara till ineffektivitet; det har blivit ett stort hinder som förhindrar flexibel produktionsplanering och sömlösa verkstadsoperationer.
Scenario 1
Stilleståndstid vid produktionsomställning och isolerade informationssilos
Varje produktväxling kan kräva betydande ansträngning. Materialhanterare måste korsreferera papperschecklistor för att rensa föråldrat lager och förbereda nya komponenter mitt i trånga linjesupermarkets. Denna ineffektivitet härstammar från fragmenterad informationsöverföring. Kritisk data inbäddad i ERP- och MES-arbetsorder – såsom artikelnummer, batchkoder och erforderliga kvantiteter – skrivs ofta ut, cirkuleras och tolkas manuellt innan den når lageroperatörer.
Denna process leder till datainkonsekvenser och förseningar i materialleverans. Alltför långa omställningstider är i huvudsak ett tecken på oflexibel respons på fluktuerande produktionskrav.
Scenario 2
Oordnad plockning och stort beroende av manuella processer
Med hundratals aktiva SKU:er (Stock Keeping Units) i omlopp måste milk runners samtidigt lokalisera lagringspositioner, verifiera artikelspecifikationer och bekräfta plockkvantiteter. När SKU-volymer överstiger den mänskliga korttidsminneskapaciteten ökar plockfelprocenten snabbt. Detta exponerar fullt ut det stora beroendet av traditionella arbetsflöden på individuell expertis och minne, vilket leder till långa introduktionscykler och stela effektivitetstak.
Scenario 3
Röriga verkstadsgolv och risk för ofullständiga satser
För att förhindra materialbrist skickas överdrivna mängder material i förväg till produktionslinjerna, vilket resulterar i överbelastade arbetsområden och förlängd tid för att leta efter delar. Ännu viktigare är att decentraliserade strategier för lagerhantering vid linjen, inklusive viktbaserad påfyllning av behållare, endast kan säkerställa tillräckligt lager av enskilda artiklar, snarare än full materialtillgänglighet för en komplett produktionsarbetsorder.
Produktionsstopp förblir oundvikliga även om vissa komponenter är välfyllda medan andra tar slut. Detta återspeglar bristande överensstämmelse mellan materialförsörjningslogik och produktionsplanering, en typisk begränsning hos push-baserade mekanismer för lagerpåfyllning.
Lösningen: Optimera materialflöden med en arbetsorderbaserad kittstrategi
För att effektivisera materialtilldelning för lågvolym- och högmixmonteringsproduktion har Bossard etablerat ett beprövat optimeringsramverk baserat på omfattande fälterfarenheter. Vår strategi: Fasa ut lagercentrerade förbrukningspåfyllningsmodeller och anta ordercentrerade fullständiga materialleveransstrategier, och därmed slutföra det strategiska skiftet från grundläggande materialövervakning till integrerad kittuppfyllelse.
Denna uppgradering omfattar mycket mer än teknologisk integration; den representerar en grundläggande översyn av end-to-end produktionslogistiklogik.
Omstrukturering av arbetsflöde: Övergång från decentraliserat linjesidesförråd till centraliserad kitting-distribution
Den första avgörande transformationen ligger i omdesign av logistiknätverket. Konsolidera allmänna komponenter, särskilt stora sortiment av C-parts som fästelement och standarddelar, bort från monteringslinjer till dedikerade centraliserade kitting-zoner. Endast fullständigt förmonterade materialsatser som matchar pågående arbetsorder behålls vid arbetsstationerna.
Denna praxis löser effektivt utrymmesproblem och operativa ineffektiviteter på produktionslinjerna, maximerar användbar verkstadsyta och minskar icke-värdeskapande tid som operatörer spenderar på att gå och söka delar. Samtidigt utvecklas den centrala operativa logiken från passiv förbrukningsdriven påfyllning till aktiv efterfrågedriven distribution som utlöses av realtids-MES arbetsorder.
Processoptimering: Pick-to-Light-lösning för arbetsorderutförande
Implementerad som det centrala operativa verktyget inom kittingzoner standardiserar Pick-to-Light-systemet alla plockaktiviteter. Drivet av MES-schemaläggningsdata bygger det ett fullständigt slutet operationssystem som omfattar utfärdande av produktionsplan, utförande på plats och återkoppling av operativa data.
Diagramnotering: MES-driven end-to-end arbetsorderkittingprocess. Arbetsflödet börjar med produktionsscheman som släpps via MES för att generera formella arbetsorder, vilka aktiverar smarta plockinstruktioner på angivna lagerhyllor. Efter slutförd plockning och distribution vid linjesidan synkroniseras all viktig operativ data tillbaka till MES för arkivering och analys, vilket bildar en komplett affärscirkulationsloop.
Systemet optimerar människa-maskin-samarbete över tre kärndimensioner:
Tydlig visuell uppgiftsvägledning: Operatörer skannar arbetsorderstreckkoder, och systemet dekomponerar automatiskt detaljerade BOM-krav och aktiverar omedelbart LED-indikatorer vid motsvarande lagringsplatser. Visuell ljusvägledning eliminerar felaktigheter och förseningar orsakade av pappersdokument och manuellt återkallande.
Förenklade felfria operationer: Plockare följer enkla standardiserade protokoll — plocka artiklar vid upplysta platser och bekräfta uppgiftsavslut på plats. Kombinerad systemvägledning och fotoelektrisk dubbelvalidering omvandlar komplexa arbeten till strömlinjeformade standardiserade rutiner, vilket drastiskt eliminerar felaktiga eller saknade plock.
Full dataspårbarhet och sluten registrering: Varje enskild BOM-plockaktivitet loggas i realtid inom systemet, vilket etablerar fullständig datalänkning som täcker material, arbetsorder, operatörer och operationstidsstämplar, och lägger solida datagrunder för fullständig livscykel materialspårbarhet och produktionsprestandaanalys.
Systemintegration: Koppla ditt materialflöde med digital data
Smidig arbetsflödesexekvering från början till slut är beroende av sömlös integration mellan Pick-to-Light-enheter och företagsledningssystem inklusive ERP, MES och WMS. När produktionsscheman är färdigställda konverteras behovsdata automatiskt till exakta plockuppgifter vid kittingsstationer, vilket säkerställer att kompletta materialuppsättningar levereras till monteringslinjer strikt i linje med produktionstakten. Detta kopplar samman den fullständiga digitala kedjan från planering på toppnivå till utförande på plats, och uppnår perfekt synkronisering mellan materialtillhandahållande och faktisk produktionsframsteg.
En datadriven smart logistikuppsättning är grunden för en effektiv smart fabrik. Med denna grund som bas levererar SmartLabel Cloud-lösningar realtidsvisualiserade operativa instrumentpaneler; Pick-to-Light-system garanterar högprecisions felfri kitting-plockning; SmartTower stödjer utrymmesbesparande viktverifierad intelligent plockning.
Alla funktionella moduler uppnår sömlös interoperabilitet med ELAM Solutions-plattformen för att säkerställa fullständig spårbarhet genom hela processen under planering och fältutförande.
Drivs av robust industriell IoT och mogen integration, Bossards smarta monteringslösningar ansluter sömlöst till ERP, MES, WMS och plockningssystem för stabilt, exakt och effektivt dataflöde.
Resultat: Bygg precisa, effektiva och mycket anpassningsbara materialdistributionsförmågor
Företag som antar centraliserad kitthantering integrerad med arbetsorderdrivna Pick-to-Light-system kan uppnå omfattande prestandauppgraderingar i materialförsörjningshantering:
Ökad produktivitet och optimerad utrymmesanvändning: Standardplockningscykeltider reduceras med 30% till 50%, med betydande förbättring av verkstadsutrymmesutnyttjande. Fullständig materialkittberedskap är helt säkerställd, vilket drastiskt minskar produktionsstopp orsakade av delbrister och förkortar totala produktionsomställningstider.
Förbättrad operativ noggrannhet och produktkvalitet: Plockningsfelfrekvenser reduceras från konventionella 1%-3% till under 0,1%, vilket driver materialleveransnoggrannhet nära 100% och etablerar solid materialgaranti för högstandard tillverkningsutdata.
Ökad produktionsflexibilitet och operativ motståndskraft: Beroendet av erfarna materialhanterare minskas kraftigt. Nyanställda kan bli fullt skickliga i BOM-plockningsarbetsflöden efter utbildning, vilket gör det möjligt för företag att snabbt svara på fluktuerande orderkrav och frekventa produktiterationer. Produktionsflexibilitet är därmed förankrad i standardiserade system och strömlinjeformade processer, snarare än individuell personalerfarenhet.
Sammanfattning
I den nya tillverkningseran definierad av hög produktdiversitet och små produktionspartier beror framgång på snabb responsförmåga och tillförlitlig leveransnoggrannhet över hela värdeströmmen. Den kombinerade användningen av standardiserade kittlägen och arbetsorderbaserade Pick-to-Light-plockningssystem erbjuder en pragmatisk och mycket effektiv lösning på rådande branschproblem.
Den förskjuter kärnfokus för materialhantering från statisk lagerinventeringsstatus till dynamiska produktionsbehov på plats. Genom att styra fysiska materialflöden drivna av realtidsdata kan företag leverera rätt typer, korrekta kvantiteter och kvalificerade komponenter till angivna arbetsstationer vid exakt rätt tidpunkt.
Detta går bortom logistikoptimering; det markerar ett kritiskt steg mot lean, flexibel och digital och intelligent tillverkning, vilket hjälper företag att bygga hållbar kärnleveranskonkurrenskraft oberoende av erfaren operativ personal.
Få den bästa programvaran för din produktion
Gör dina data synliga och omvandla din montering baserat på verkliga insikter. Vi stöder dig med rätt digitala lösningar för din produktionsmiljö.