Digitalisering

Digital transformation inom tillverkning: Hur man stänger det sista gapet

Många tillverkningsföretag investerar i digitalisering – men de största effektivitetsvinsterna realiseras endast när produktionsgolvet och materiallogistiken är sömlöst integrerade. Vi visar dig hur – på ett modulärt, mätbart och skalbart sätt.

Två män vid en skärm pekar på de visade ELAM Solutions.

Där digitaliseringen verkligen spelar roll inom tillverkning

Digitala system som Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES) och Product Lifecycle Management (PLM) utgör ryggraden i produktionsplanering och masterdata. Men luckor i implementeringen kvarstår ofta i den dagliga verksamheten: pappersbaserade arbetsinstruktioner, manuell datainmatning, brist på spårbarhet eller opålitlig materialförsörjning. Det är exakt här som fel, väntetider och omarbetning uppstår. Att digitalisera dessa processer och implementera smart logistik för med sig denna potential till produktionsgolvet.

Vad kan ERP, MES och PLM göra – och var slutar deras kapacitet?

För att bättre förstå den digitala transformationen av tillverkning hjälper det att ta en kort titt på de viktigaste IT-systemen som används i nästan varje produktionsanläggning idag. Många är bekanta med dessa termer – men det är inte alltid klart exakt vilken roll de spelar eller var deras begränsningar ligger.

ERP: Företagsresursplanering

Ett ERP-system hanterar centrala affärsprocesser:

  • Kundorder
  • Materialbehov
  • Leverantörer
  • Lager
  • Inköps- och finansiella flöden

Kort sagt, ERP-systemet bestämmer vad som ska produceras – inklusive materiallistor, krav och lager.

MES: Tillverkningsutförandesystem

MES:en länkar planering och produktion. Den styr och övervakar aktiva produktionsorder:

  • Vilka order är aktiva?
  • Vilken arbetsstation producerar vilket steg?
  • Vilka statusuppdateringar finns tillgängliga?

MES: en visar framsteg, registrerar statusuppdateringar och fungerar därmed som ledningsskiktet för produktionsgolvet.

PLM: Product Lifecycle Management

PLM hanterar all produktdata genom hela livscykeln, inklusive

  • CAD-ritningar
  • stycklista (BOM)
  • varianter
  • och konstruktionsändringar.

PLM definierar hur en produkt ska byggas – både tekniskt och i dokumentation.

Varför en lucka kvarstår trots ERP, MES och PLM

System som ERP, MES och PLM tillhandahåller planering, data och struktur. Men de utför inte processen på produktionsgolvet. Det finns en lucka mellan den digitala planeringsnivån och faktisk utförande. Detta gäller särskilt för manuella monteringsprocesser och inom materiallogistik.

Vad betyder detta i praktiken?

  • Arbetsinstruktioner är ofta föråldrade.
  • Processdata registreras manuellt. Detta är felbenäget och sker med tidsfördröjning.
  • Materialtillgänglighet uppskattas snarare än mäts i realtid.
  • Relevant processdata registreras först i efterhand, vilket innebär att spårbarhet inte är tillgänglig under faktiskt utförande.

Denna lucka kan endast överbryggas med system som används direkt på arbetsplatsen och i logistiken och kan fungera där – exakt där värde skapas. Och det är här som bryggan till digital arbetarvägledning och smart materiallogistik blir synlig.

Exekveringsgapet kan endast överbryggas genom system som aktivt engagerar direkt på arbetsplatsen och i logistiken – exakt där värdeskapandet sker.

Execution Gap

Från planering till produktionsgolvet

Den praktiska essensen av Industri 4.0 ligger inte i enbart digitalisering av arbetsinstruktioner eller data, utan i end-to-end-nätverket och digitaliseringen av så många affärsprocesser som möjligt – från planering hela vägen genom till det faktiska utförandet av arbetssteg på produktionsgolvet.

Fyra viktiga teknologiska komponenter är avgörande här:

  1. Anslutning av arbetsstationer, verktyg och materialflöden
  2. Realtidsdatainsamling istället för tidsfördröjda manuella loggar
  3. Digitala, flexibla arbetsinstruktioner för manuella monteringsprocesser
  4. Automatiserad, förbrukningsbaserad materialförsörjning direkt till den faktiska användningspunkten
Stahlwille digital smart tool

Detta möjliggörs genom teknologier och verktyg som Internet of Things (IoT), smarta verktyg (som Bossard SmartTools eller digitala momentnycklar), intelligenta materialbehållare (som Bossard SmartTower, SmartBin Cloud eller SmartLabel Cloud), AI-teknologi, samt skannrar, sensorer och vågar.

Dessa lösningar är utrustade med sensorer och anslutna via molnet. De kan fånga information som moment, antal uttagna delar, position, tidpunkt för montering, temperatur eller fyllnadsnivåer och överföra den direkt till digitala system.

Målet är inte "mer IT", utan stabila, standardiserade och styrda processer som förblir reproducerbara, transparenta och spårbara trots produktvariation, små batchstorlekar och höga cykeltidskrav, och som kan integreras sömlöst i befintliga ERP-, MES- och PLM-landskap.


Kvinna med ett smart verktyg guidad av ELAM Solutions arbetsinstruktioner genom processen.

ELAM Solutions: Programvara för digital arbetarstyrning i montering

Ett exempel är ELAM – en programvarulösning för digitala arbetsinstruktioner och arbetarassistans vid manuell montering. ELAM Solutions stödjer medarbetare direkt på deras arbetsplats och säkerställer att monteringsprocesser utförs på ett begripligt, standardiserat och korrekt sätt. Även vid hög produktvariantmångfald.

Istället för pappersbaserade dokument eller statiska PDF-filer används här digitala monteringsinstruktioner som guidar medarbetare steg för steg genom monteringsprocessen. Texter, bilder och videor förklarar varje arbetssteg tydligt och begripligt. Individuellt anpassat till produktvariant, order eller arbetsstation.

Det som skiljer ELAM från traditionella digitala instruktioner: Programvaran följer hela monteringsprocessen från start till slut och gör det i realtid.

Skärmdump av ELAM Solutions flödesschemaredigerare

Hur fungerar detta i praktiken?

Innan en produkt monteras definieras först de nödvändiga arbetsstegen centralt i en så kallad flödesschemaredigerare inom ELAM. I denna process specificerar processansvariga ordningen på operationerna, vilken information som visas, vilka steg som är obligatoriska och vilka steg, om några, som måste bekräftas manuellt av medarbetaren. Det lättförståeliga, no-code-användargränssnittet kräver inga programmeringskunskaper.

När en monteringsorder senare startar loggar arbetaren in vid arbetsstationen med sina egna inloggningsuppgifter. ELAM lagrar vilken produkt och variant som ska monteras och visar motsvarande digitala monteringsinstruktioner.

När medarbetaren arbetar guidar ELAM-programvaran dem steg för steg genom processen. Nästa steg visas först när det föregående är slutfört. Detta säkerställer att inga monteringssteg glöms bort eller blandas ihop – oavsett erfarenhet eller rutin.


Två män vid ett skrivbord, fokuserade på en datorskärm som visar en rapport.

Kvalitet och dokumentation under arbetet

Parallellt med arbetarvägledning fångar ELAM relevant produktions- och kvalitetsdata direkt under monteringen. Detta kan göras med hjälp av skruvdragare, skannrar eller andra anslutna enheter. Resultat såsom korrekt vridmoment, en framgångsrikt genomförd skruvoperation eller en korrekt bortagen komponent sparas automatiskt utan ytterligare manuell inmatning.

För medarbetaren förblir processen enkel: arbeta som vanligt, men med tydligt digitalt stöd. För företaget skapar detta fullständig spårbarhet i produktionen i bakgrunden:

  • vilket arbetssteg som utfördes när,
  • vid vilken station,
  • med vilken komponent eller verktyg,
  • och om det slutfördes korrekt.

Resultatet: Realtidstransparens

All insamlad information är tillgänglig i instrumentpaneler för produktion. Produktionschefer kan se vid en anblick status för order, var förseningar uppstår eller var processer kan optimeras. Data genereras automatiskt under drift – utan någon ytterligare dokumentationsinsats.

Mjölkrundare går genom modern lageranläggning för att fylla på behållare på verkstadsgolvet

Smart produktionslogistik och E-Kanban i realtid

Medan ELAM styr den digitala genomförandet av montering, adresserar programvara som Last Mile Management specifikt digitaliseringen av produktionslogistik – särskilt för B- och C-delar.

Bossards Last Mile Management är en mjukvarulösning för digital styrning av material och förbrukningsmaterial i produktionen. Den säkerställer att monteringsmaterial finns tillgängligt vid rätt tidpunkt, på rätt plats och i rätt kvantitet.

Många företag känner igen problemet: material finns någonstans i lagret, men inte där monteringen pågår för tillfället. Monteringsarbetare söker efter delar, Kanban-kort försvinner eller lager beställs för sent. Last Mile Management adresserar exakt denna fråga – direkt vid förbrukningspunkten.

En titt på vardaglig produktion

Materialbehållare, lagringsplatser och förbrukningspunkter sätts upp under mjukvaruimplementering. Denna process bestämmer vilka delar som behövs var och i vilka kvantiteter de vanligtvis används. Detta är ett engångssteg som utgör grunden för digital materialstyrning.

Under monteringsprocessen tar medarbetaren helt enkelt de nödvändiga delarna från de angivna behållarna som vanligt. För dem förblir arbetsflödet praktiskt taget oförändrat – de fortsätter att fokusera på sin monteringsuppgift.

Den viktiga skillnaden sker i bakgrunden: Last Mile Management upptäcker automatiskt när material tas och hur mycket som har använts. Detta sker direkt vid användningspunkten, till exempel via vågar eller den smarta behållaretiketten.

Blå plastbehållare med skruvar, med en SmartLabel Cloud fäst på lådan.

Materialpåfyllning sker automatiskt – utan blanketter eller muntliga förfrågningar

Så snart en definierad miniminivå för lager nås, utlöser systemet automatiskt påfyllning. Inga blanketter behöver fyllas i, inga Kanban-kort skickas vidare och ingen medarbetare behöver meddela någon.

Last Mile Management vet:

  • vilken behållare som behöver fyllas på med vilka delar
  • hur mycket material som krävs
  • var det ska levereras

Påfyllning initieras därefter – baserat på faktisk förbrukning, inte på uppskattningar eller fasta cykler.

Transparens istället för felaktiga uppskattningar

Samtidigt samlar Last Mile Management kontinuerligt in data om materialförbrukning. Produktionschefer kan se vid en anblick:

  • vilka delar som används särskilt ofta
  • var lager byggs upp
  • var flaskhalsar kan uppstå
  • vilka delar som inte längre används

Denna information är tillgänglig i nästan realtid och möjliggör riktad optimering av materialflöden – utan ytterligare räkning eller Excel-kalkylblad.

En man fyller på en SmartLabel Cloud-behållare genom att flytta muttrar från en behållare till en annan.

Last Mile Management i samband med montering

Medan ELAM guidar medarbetare steg för steg genom monteringsprocessen säkerställer Last Mile Management att nödvändigt material är tillgängligt hela tiden. Båda systemen arbetar sömlöst tillsammans i den dagliga verksamheten:

  • ELAM säkerställer en stabil, guidad monteringsprocess
  • Last Mile Management garanterar effektiv materialtillförsel till montering, utan produktionsavbrott.

Detta skapar ett kontinuerligt, digitalt stött produktionsflöde – från arbetsinstruktioner till materialtillförsel direkt vid arbetsstationen. Med ökande produktvariation, mindre batchstorlekar och hög tidspress blir detta snabbt en framgångsfaktor.

Digital arbetarvägledning och intelligent materiallogistik har större effekt tillsammans

Medan ELAM digitalt stödjer den faktiska monteringsprocessen, säkerställer Last Mile Management att nödvändiga material är tillgängliga hela tiden. Tillsammans överbryggar de luckan mellan planering och montering och säkerställer spårbarhet i produktionen. Rollerna för de enskilda systemen kan tydligt särskiljas:

  • Produktdata såsom ritningar eller stycklista kommer från PLM. ERP- och MES-system planerar order, kvantiteter och deadlines. ELAM implementerar denna planering vid arbetsstationen, vägleder medarbetare steg för steg genom monteringsprocessen och dokumenterar processen i realtid.
  • Samtidigt säkerställer Last Mile Management att nödvändiga material fylls på exakt när de faktiskt förbrukas. Det hanterar således intralogistiken för alla nödvändiga komponenter.

Den viktigaste fördelen: Alla inblandade parter arbetar med samma uppdaterade information. Monteringsframsteg, kvalitetsdata och materialförbrukning är transparenta och sammankopplade. Detta skapar en sömlös digital cykel.

Mätbara resultat inom fyra nyckelområden

Resultat 1

Inventering

och materialtillgänglighet

Resultat 1

Kanban och förbrukningsspårning i realtid vid användningspunkten minskar lagret samtidigt som tillgängligheten ökar.

Resultat 2

Produktivitet

och stabilitet i cykeltid

Resultat 2

Minskade söktider, automatisk datainsamling och tydliga instruktioner stabiliserar cykeltider – även vid produktion med många varianter.

Resultat 3

Kvalitet

och efterlevnad

Resultat 3

Guidade steg, kontrollpunkter och automatisk dokumentation minskar felfrekvensen och revisionsinsatserna.

Resultat 4

Transparens

och spårbarhet

Resultat 4

Serie-/batchdata, verktygsdata, tider – allt digitalt länkat och analyserbart.

Snabbstartsguide: Hur man kommer igång på ett pragmatiskt sätt

  1. Steg – Prioritera användningsfall: Välj 2–3 produktionslinjer eller arbetsstationer med en hög andel omarbetning eller ställtid och flaskhalsar i materialförsörjning.
  2. Steg – ELAM Proof-of-Concept: Med ELAM kan du implementera digitala arbetsinstruktioner, länka verktyg, automatiskt fånga kvalitetsdata och möjliggöra feedback till din ERP/MES.
  3. Steg – Lägg till Last Mile Management: Last Mile Management säkerställer att allt nödvändigt material är tillgängligt i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Detta förhindrar monteringsavbrott och effektiviserar processer. Mjukvaran hjälper dig att spåra lager vid användningspunkt i realtid, digitalisera Kanban, automatisera påfyllning och analysera din förbrukningsdata.
  4. Steg – Skala och integrera: Efter ett framgångsrikt proof of concept rullar du ut cellerna, etablerar KPI:er och ansluter ytterligare stationer/platser – utan att ersätta dina befintliga system. Digital arbetarvägledning och smart materiallogistik växer tillsammans med din befintliga IT-infrastruktur.

Slutsats: Digital arbetarvägledning och smart materiallogistik

Istället för att ersätta befintliga system kompletterar ELAM och Last Mile Management specifikt befintliga ERP-, MES- och PLM-system där traditionella lösningar når sina gränser: direkt på produktionsgolvet. Digitalisering kan lanseras på ett modulärt sätt, utökas steg för steg och skalas flexibelt. Detta resulterar i märkbart högre produktivitet i den dagliga produktionen och en betydande minskning av komplexitet.

Är du redo för framtidens tillverkning?

Ditt företag kan också få dessa fördelar i er montering. Vårt expertteam är redo att vägleda er genom varje steg av implementeringen och vår kundsupport finns tillgänglig när ni behöver den.


Vy över en produktionsanläggning med ett SFL-ställ och arbetsceller

Skicka ett meddelande här

Vänligen fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.

Digital transformation inom tillverkning: Vanliga frågor

Kan lösningar för digital arbetarvägledning och smart produktionslogistik ersätta mitt ERP/MES/PLM?

Nej. De kompletterar ditt systemlandskap på verkstadsgolvet och överbryggar klyftan mellan utförande i montering och materialflöde, medan master- och orderdata fortsätter att komma från ERP/MES/PLM.

Kan jag introducera dessa lösningar separat?

Ja, digitala arbetsinstruktioner och smart produktionslogistik kan implementeras oberoende av varandra. Många företag börjar initialt med ELAM för att digitalisera monteringsprocesser eller med Last Mile Management för att stabilisera materialförsörjningen. Båda lösningarna ger sitt största värde när de används tillsammans, men de är modulärt utformade och kan användas individuellt.

Hur komplex är införandet av digital arbetarvägledning?

Implementeringen är modulär. Du börjar med en linje/station, integrerar befintliga verktyg och får snabbt mätbara resultat. Därefter kan du skala flexibelt.

Behöver jag ersätta min befintliga IT-infrastruktur?

Nej. Lösningar som ELAM och Last Mile Management kompletterar dina befintliga ERP-, MES- och PLM-system. De kompletterar dem specifikt där traditionella system når sina gränser – direkt på produktionsgolvet och i materiallogistiken. Befintliga IT-landskap kan fortsätta användas och utökas steg för steg.