Sortiment

Ögonbultar och länkskruvar

Bossard är en global leverantör av ögonbultar, länkskruvar, lyftöglor och andra typer av fästelement för industri och tillverkning. Med över 200 000 artiklar i lager och ett globalt leveransnätverk är vi en stark samarbetspartner för ditt företag.

länkskruvar din 444 vit bakgrund

Ögonbultar, även kallade länkskruvar eller lyftöglor, är fästelement med en gänga i den ena änden och en ögla i den andra. Termen omfattar en kategori av fästelement med olika utformningar och storlekar, däribland länkskruvar enligt DIN 444, lyftöglor enligt DIN 580, skruvöglor för byggnadsställningar m.m.

Ögonbultar finns i en rad olika storlekar och material samt med olika ytbehandlingar. Utformningen och materialet är alltid avgörande för användningsområdet, men generellt sett används ögat som fäst- eller förankringspunkt, t.ex. för krokar, vajrar, kablar och liknande. ögonbultar används bland annat inom byggbranschen, maskinindustrin, sjöfartsindustrin, transportindustrin och många andra industrier och branscher.

Köp ögonbultar i e-shoppen

länkskruvar din 444 av stål

Produkter

Ögonbultar/länkskruvar – Stål (blå elzink) – DIN 444 A

Ögonbultar med metrisk gänga i elektrogalvaniserat stål.

länkskruvar din 444 av stål

Produkter

Ögonbultar/länkskruvar – Stål (blå elzink) – DIN 444 B

Ögonbultar med metrisk gänga i elektrogalvaniserat stål.

rostfri länkskruv din 444

Produkter

Ögonbultar/länkskruvar – Rostfritt stål A2 – DIN 444 B

Ögonbultar med metrisk gänga i rostfritt stål A2.

rostfri länkskruv din 444

Produkter

Ögonbultar/länkskruvar – Rostfritt stål A4 – DIN 444

Ögonbultar med metrisk gänga i rostfritt och syrafast stål A4.

rostfri länkskruv utan gänga

Produkter

Rostfri ögonbult/länkskruv utan gänga – DIN 444 B

Ögonbult utan gänga i rostfritt/syrafast stål A4.

skruvöga i stål

Produkter

Skruvögla – enkel utföring

Enkel skruvögla i elektrogalvaniserat stål med metriskt gänga.

skruvögla i rostfritt stål A2

Produkter

Rostfri skruvögla – enkel utförande

Enkelt utformad skruvögla i rostfritt stål A2 med metrisk gänga.

Lyftögla

Produkter

Lyftöglor – Stål C15E (obehandlad) – DIN 580

Lyftöglor för lyft av tunga laster, i stål C15E (obehandlad).

Lyftögla

Produkter

Lyftöglor – Stål C15E (blå elzink) – DIN 580

Lyftöglor för lyft av tunga laster, i stål C15E (blå elzink).

Lyftögla

Produkter

Lyftöglor – Rostfritt stål A4 – DIN 580

Lyftöglor för lyft av tunga laster i rostfritt/syrafast stål.

skruvögla för byggnadsställningar

Produkter

Skruvöglor för byggnadsställningar

Ögonbultar/skruvöglor för användning i byggnadsställningar med metriska gängor.

Skruvögla för gungor

Produkter

Skruvögla för gungor

Skruvögla/säkerhetskrok i elektrogalvaniserat stål för gungor med säkerhetsanordning.

standarfästningar

Produkter

Hela produktsortimentet

Se alla bultar, skruvar, muttrar m.m. i vår E-shop.

ögonbult med fastsatt vajer på blå bakgrund

Vad används ögonbultar till?

Ögonbultar används i stor utsträckning i många olika konstruktioner och produkter. Generellt sett används ögonbultar för att fästa eller sammanfoga delar, för upphängning och för lyft – med andra ord använder man ögonbultar när man behöver lägga till en ögla eller en ring i en konstruktion.

Ögonbultar används bland annat för att fästa snören, kedjor, rep, ledningar och liknande – till exempel för att fästa kablar i tak, fästa snören, linor och rep på ett segelfartyg eller fästa ledningar i en maskin.

Ögonbultar kan också användas som lyftanordningar som spänns fast vid ett element, t.ex. element som ska lyftas med kran. Ögonbultar som används för detta ändamål är kritiska säkerhetskomponenter och måste därför vara godkända för ändamålet.

Ögonbultar kan dras åt och lossas många gånger utan problem. De har ingen spår och dras alltid åt för hand, och ögonbultar kan därför inte användas i sammanhang där exakta vridmoment krävs.

Rostfria ögonbultar och länkskruvar

I sammanhang där bulten utsätts för vind, vatten, väder, fukt eller andra korrosionsframkallande faktorer är det fördelaktigt att använda en rostfri ögonbult.

Rostfria ögonbultar är bultar med korrosionshämmande egenskaper. Ögonbultar tillverkas vanligtvis av stål, som är ett järnhaltigt material, och järn är särskilt känsligt för bland annat vatten och fuktig luft, vilket får det att rosta och brytas ned.

Rostfria ögonbultar tillverkas av stål till vilket vissa korrosionshämmande element har tillsatts, bland annat krom och molybden.

Rostfria ögonbultar finns i två kvaliteter:

  • Rostfria ögonbultar A2: Dessa har god korrosionsbeständighet och hållfasthet och kan med fördel användas utomhus och på platser där de utsätts för fukt.
  • Rostfria och syrabeständiga ögonbultar A4: Dessa har ännu högre korrosionsbeständighet än A2 och kan därför användas i särskilt aggressiva miljöer, t.ex. nära havsvatten, samt i sammanhang där de utsätts för syra, t.ex. i syrahaltiga träslag eller inom livsmedelsproduktion.

Ögonbultar i rostfritt stål är i själva verket inte ”rostfria” – de kommer att rosta med tiden. Men hastigheten med vilken de rostar är betydligt lägre än hos ögonbultar i stål. Därför kallar vi dem hos Bossard ofta istället för ”rostbeständiga ögonbultar”.

öglebult din 444

Länkskruv din 444

En länkskruv din 444 är en bult med en helt sluten ring i ena änden och med metrisk gänga i den andra änden.

Till skillnad från den enklare utformade skruvögla är ringen alltså inte avbruten någonstans, och den är inte heller böjd utan kallformad, vilket ökar dess hållfasthet och hållbarhet. Denna typ av ögonbult har dessutom ofta en invändig räffling som underlättar genomföringen av element genom ögat.

DIN 444 finns i form A eller form B. Skillnaden mellan de två varianterna ligger i utformningen och bearbetningen av ögat. DIN 444 A har ett obearbetat öga, medan ögat på form B är bearbetat på sidorna.

En länkskruv enligt DIN 444 monteras i gängor eller med hjälp av en mutter.

lyftögla för tunga lyft

Ögonbultar för lyft av tunga laster

En ögonbult som används för lyft, även kallad lyftögla, är en avgörande säkerhetskomponent. Det är viktigt att endast använda ögonbultar som är godkända för lyftändamål.

Ögonbultar används bland annat när man ska lyfta mycket tunga element med kran, t.ex. betongelement. Ögonbulten skruvas fast i ett gängat hål på elementet, varefter en krok kan fästas i bultens öga och elementet kan lyftas.

Ögonbultar för lyft av tunga laster är standardiserade enligt DIN 580. De är alltid märkta med viss information som säkerställer korrekt användning av bulten, bland annat gängstorlek, ståltyp, CE-märkning och uppgifter om maximal belastning i ton.

Ögonbultar bör dras åt ordentligt, men inte för hårt. De kan återanvändas om och om igen, förutsatt att de inte är skadade på något sätt.

Ögonbultar/länkskruvar med och utan gänga

Ögonbultar/länkskruvar har oftast en gänga i ena änden. Gängstorleken anges med ett ”M”, vilket betyder att det rör sig om en metrisk gänga, följt av en siffra som anger gängans nominella (yttre) diameter i mm.

En ögonbult M10 har alltså ett gäng med en nominell diameter på 10 mm, och en ögonbult M8 har ett gäng med en nominell diameter på 8 mm, osv.

Ögonbultar med metriska gängor monteras i en motsvarande gänga. Gängan på en ögonbult M10 passar alltså i gängan på en mutter M10 eller i en motsvarande metrisk gänga i arbetsstycket.

Ögonbultar finns dock även utan gänga för de fall där man behöver kunna skära en gänga själv. Detta kan vara nödvändigt om man behöver en ögonbult med en gänga av en specifik längd som inte finns i standardsortimentet.

FAQ

Vad är skillnaden mellan ögonbultar, länkskruvar och lyftöglor?

”Ögonbultar” är ett brett begrepp som i stort sett avser en skruv med gänga i den ena änden och ett öga i den andra. Ordet ”länkskruv” avser en särskild typ av ogenbult som vanligtvis är standardiserad enligt DIN 444. ”Lyftöglor” avser hos Bossard och många andra leverantörer en lyftögonskruv som är konstruerad och godkänd för lyft. Lyftöglar enligt DIN 580 eller ISO 3266 har tydligt definierade belastningskapaciteter och säkerhetskrav, medan ögonbultar normalt används för fastsättning, upphängning och liknande.

Varför finns det ögonbultar utan gänga?

Det kan finnas flera olika skäl till att man väljer en ögonbult utan gänga. Ett vanligt skäl kan vara att man själv vill skära en gänga eller på annat sätt bearbeta skaftet, t.ex. om man behöver en ögonbult med en specifik gänglängd eller gängform.

Vad är skillnaden mellan DIN 444 och DIN 580?

En länkskruv enligt DIN 444 är en bult med en helt sluten ring, som är lämplig för upphängning, fastsättning och liknande uppgifter. Den tillverkas vanligtvis av kolstål i hållfasthetsklass 4.6 eller rostfritt stål. En lyftögla enligt DIN 580 är däremot konstruerad för att fungera som lyftanordning, tillverkas i stål C15E eller rostfritt stål och är säkerhetskritiska fästelement. De är utformade enligt strikta krav vad gäller bland annat material, konstruktion och bärförmåga och har tydliga specifikationer vad gäller belastningskapacitet.

Vad betyder ”stål C15E”?

C15E är en europeisk beteckning för ett olegerat kolstål med ett relativt lågt kolinnehåll (ca 0,15 %) och ett begränsat innehåll av fosfor och svavel (detta anges med bokstaven ”E”). Denna ståltyp används vanligtvis till mekaniska komponenter såsom bussningar, bultar, stift och kugghjul. Stål av typen C15E används även till lyftöglor enligt DIN 580.

Vad är skillnaden mellan DIN 444 A och DIN 444 B?

Skillnaden mellan DIN 444 form A och form B ligger i utformningen och bearbetningen av ögat. På form A är ögat obearbetat, medan ögat på form B är bearbetat på sidorna.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här