Sortiment

Bultar

Bossard är en global leverantör av bultar och andra fästlösningar för industri och tillverkning. Vårt sortiment omfattar över 200 000 artiklar, och vi kan dessutom leverera specialanpassade lösningar enligt dina specifika krav.

Två rostfria bultar mot vit bakgrund

Bultar är allmänt använda fästelement med metrisk eller tumgänga, som monteras med hjälp av en mutter eller i ett motsvarande gängat hål i arbetsstycket. Bultar finns med en rad olika huvudformer, t.ex. cylindriskt huvud, runt huvud eller sexkantigt huvud, men finns även i varianter utan huvud.

Bultar kan dessutom ha olika typer av spår, t.ex. sexkanthål, korsspår eller rakt spår.

Bultar tillverkas i många olika storlekar, utformningar och material beroende på krav på bland annat hållfasthet, korrosionsbeständighet, design/utseende, temperaturbeständighet, vikt m.m.

Bultar används inom alla branscher och industrier för att skapa starka och hållbara förband i allt från maskiner, stålkonstruktioner och fordon till medicinsk utrustning och vitvaror.

Köp bultar i e-shoppen

Rostfria bultar

Rostfria bultar tillverkas av en ståltyp som har korrosionshämmande egenskaper.

Standardbultar tillverkas ofta av kolstål, som är ett järnhaltigt material, och järn är särskilt känsligt för faktorer som fukt och vatten. När kolstål kommer i kontakt med dessa faktorer rostar det. För att motverka detta tillsätter man vissa grundämnen till stålet som gör bulten rostfri, däribland nickel, krom och molybden.

De flesta bultar i vårt standardsortiment finns i en rostfri variant. Rostfria bultar av typ A2 är särskilt lämpliga för användning utomhus eller i miljöer där det finns en förhöjd risk för korrosion. Rostfria bultar av typ A4 har högre korrosionsbeständighet än A2, vilket gör att de med fördel kan användas i särskilt aggressiva miljöer, t.ex. i kustområden. A4-bultar är dessutom syrabeständiga, vilket gör att de även kan användas i syrahaltiga träslag och i andra sammanhang där bultarna kommer i kontakt med vissa syror och kemikalier, t.ex. inom livsmedelsproduktion.

Ett alternativ till rostfria bultar är galvaniserade bultar, där bulten är belagd med ett zinklager som har goda korrosionshämmande egenskaper. Dessa finns dock vanligtvis endast från M8-bultar och -muttrar och uppåt, eftersom zinklagret är mycket tjockt och inte lämpar sig för mindre gängstorlekar. Galvaniserade bultar har god korrosionsbeständighet, men lämpar sig inte för särskilt aggressiva miljöer, där deras livslängd kommer att minska avsevärt.



Vad används de olika bultarna till?

Bultar finns i många olika utföranden och material, och varje typ har sin egen funktion och optimala användningsområde.

Generellt sett kan man säga att bultar används för att skapa hållbara och starka förband i allt från maskiner, stålkonstruktioner och elektriska apparater till lekredskap och möbler.

Bultar tillverkas främst av metall, oftast stål, men finns även i andra material för specifika användningsområden. Bultar kan skruvas direkt i ett gängat hål eller tillsammans med en mutter, och de kan monteras och demonteras vid service och reparationer efter behov, vanligtvis utan att bulten, muttern eller gängan skadas.

Nedan kan du läsa om de mest populära bulttyperna och vad de används till.

vagnsbult

Vagnsbultar

En standardvagnsbult har ett runt, lågt huvud och en fyrkantig hals under huvudet (en fyrkantsdel) som förhindrar att bulten roterar efter montering.

Vagnsbultar används oftast för att fästa trä och brädor, t.ex. i träkonstruktioner, lekredskap, staket och pallar, men de används även i maskiner när det är viktigt att huvudet inte sticker ut för långt.

Fördelen med det runda huvudet är nämligen att man inte kan skada sig på det i förbigående. Därför är vagnsbultar ett särskilt bra val för konstruktioner där man ska kunna röra sig säkert i närheten.

Vagnsbultar finns som standard i stål, rostfritt stål och varmförzinkat stål.

Läs mer om vagnsbultar här.

stålmaskinbult

Maskinbultar

Ordet ”maskinbult” är en icke-standardiserad benämning för en grupp stålbultar med sexkantigt huvud och metrisk gänga. Benämningen används ofta för sexkantsbultarna DIN 933, DIN 931 och DIN 601 (som har påmonterad bult).

Maskinbultar används, som namnet antyder, i maskiner, men har dessutom ett mycket brett användningsområde, t.ex. i trä- och stålkonstruktioner av alla slag.

Maskinbultar monteras direkt i ett gängat hål eller med hjälp av en mutter. Maskinbultar kan dras åt med t.ex. en toppnyckel, en skiftnyckel eller en momentnyckel för exakta vridmoment.

Maskinbultar från M5 och uppåt har information om bultens hållfasthetsklass och tillverkare tryckt på huvudet. Denna information används bland annat för att säkerställa att bulten är tillräckligt stark för skruvförbandet.

pinnbult af stål

Pinnskruvar/pinnbultar

Pinnskruvar/pinnbultar är bland annat standardiserade enligt DIN 938 och DIN 939. Pinnbultar är bultar utan huvud med gängor i båda ändarna.

Pinnbultar används vanligtvis när en förbindning ska kunna demonteras flera gånger utan att gängorna i själva grundmaterialet belastas. De används bland annat inom maskin- och motorkonstruktion, till exempel för att fästa toppstycken, flänsar, maskinhus och andra komponenter på arbetsstycket.

En typisk användning och montering av en pinnbult går till så att bultens ena ände skruvas in i ett gängat hål på arbetsstycket. Därefter placeras komponenten över pinnbult, som sedan dras åt med hjälp av en mutter. Därefter kan komponenten avlägsnas och dras åt igen genom att muttern skruvas loss, medan pinnbultan sitter kvar.

Unbrako bult skruv med sexkanthål

Bultar med sexkantshål (”unbrako-bultar”)

”Unbrako” är ett registrerat varumärke som tillhör SPS Technologies, men ”unbrako-bultar” har med tiden blivit en vardaglig benämning på bultar med invändigt sexkantshål som kan dras åt och lossas med en sexkantsnyckel.

Bultar med sexkantshål används i allt från möbler till motorer och maskiner. Denna typ av bult finns med flera olika huvudformer – den vanligaste är nog cylinderhuvudet, men även forsänkt huvud, knopphuvud och kullrigt huvud är populära.

Fördelen med denna typ av bultar är att monteringen är mycket enkel. Bultar med invändigt sexkanthål kan monteras med en sexkantsnyckel eller en skruvdragare, och de monteras ”uppifrån”, vilket innebär att det inte ställs lika stora krav på fritt utrymme runt bulten som vid exempelvis en bult med sexkanthuvud.

flänsbult i stål

Flänsbultar / flänsskruvar

En flänsbult/flänsskruv är en bult med en fläns (en krage). Flänsen ger bulten en större kontaktyta, vilket ger en bättre tryckfördelning i fästet. Detta minskar risken för sättningar i fästet, vilket i sin tur minskar risken för att bulten lossnar. Flänsbultar är även lämpliga för montering i långhål, eftersom flänsen, som nämnts, ökar bultens yta.

Flänsen minskar dessutom risken för att bultarna gräver sig in i det underliggande materialet under monteringen. Flänsbultar används därför bland annat för bultförband i samband med mjuka material.

Flänsbultar finns med slät eller räfflad/tandad kontaktyta, vilket ger en låsande funktion och motverkar att bulten lossnar när applikationen utsätts för dynamiska krafter.

Läs mer om flänsbultar här.

u bult av stål

U-bultar

U-bultar är bultar formade som ett U med gängor i båda ändarna. U-bultar monteras med hjälp av muttrar och används bland annat för rörfästning, fastsättning av kablar, fastsättning av båtutrustning samt för att fästa föremål på stänger och balkar m.m.

U-bultar tillverkas vanligtvis i stål för inomhusbruk och användning i miljöer med låg korrosionsrisk, eller i rostfritt stål för utomhusbruk och användning i aggressiva miljöer.

U-bultar finns i Bossards standardsortiment med gängstorlekar från M6 till M16.

öglebult din 444

Öglebultar

Öglebultar är bultar med ett öga eller en ring i den ena änden och ett gängat fäste i den andra. Öglebultar kallas även ”skruvöglar” eller ”ringskruvar”.

Öglebultar används bland annat för upphängning samt för att fästa snören, ledningar, kedjor och liknande.

Öglebultar finns i olika utföranden beroende på användningsområdet, bland annat en enkel öglebult för små belastningar (t.ex. lampor, tavlor, krukväxter m.m.), en öglebult för måttliga belastningar eller en öglebult/ringskruv för lyft av tunga laster.

Läs mer om öglebultar här.

passbult ansatsskruv

Passbultar / ansatsskruvar

En passbult är en speciell typ av bult som består av en härdad cylindrisk stift med ett huvud i den ena änden och ett gängat fäste i den andra.

Den släta cylindern i mitten av bultarna passar exakt i ett borrat hål, dit den skjuts in. Passformen är så exakt att man bör vara försiktig så att cylindern inte repas före monteringen. De säljs därför oftast individuellt förpackade, så att cylindern inte skadas under transporten.

Passbultar kan användas som axlar för hjul, kugghjul m.m. samt i maskiner och konstruktioner där exakt fastsättning krävs, t.ex. i robotarmar. Passbultar används med andra ord för sammanfogningar där det ställs höga krav på både hållfasthet och precision.

Köp passbultar i Bossards e-shop här.

t-bult

T-bultar

T-bultar är bultar med ett T-format huvud som påminner om huvudet på en hammare. De kallas även ”hammarskruvar”. T-bultar används för upphängning och fästelement i stål- eller aluminiumprofiler.

T-bulten monteras genom att den förs in i profilen och vrids 90 grader, varefter den sitter fast. Nu kan delar monteras på gängan. T-bultar har vanligtvis markeringar vid änden av skaftet som visar hur huvudet ska riktas sett från utsidan.

T-bultar är enkla att montera och har den ytterligare fördelen att de lätt kan tas bort och justeras efter monteringen. De finns med olika huvudtyper för användning i olika typer av metallprofiler.


UNF-bultar och UNC-bultar

UNC-bultar och UNF-bultar är bultar med tumgänga.

I Europa och stora delar av världen använder vi det metriska systemet, och gängorna på bultar, skruvar och muttrar är därför standardiserade enligt detta. En bult med gängstorlek M10 har till exempel en gänga med en yttre nominell diameter på 10 mm.

En bult med tumgänga har däremot en gänga som är standardiserad enligt det amerikanska tummåttet. ”UNC” står för ”Unified National Coarse Thread” och är alltså beteckningen för grova tumgängor. ”UNF” står för ”Unified National Fine Thread” och är beteckningen för fina tumgängor.

När vi använder UNF- och UNC-bultar i Danmark är det vanligtvis i samband med reparationsarbeten på produkter och maskiner från USA. Du hittar ett urval av olika bultar med tumgängor i Bossards e-butik.

FAQ

Vad är skillnaden mellan bultar och skruvar?

Det finns inga tydliga, skriftliga regler för när något är en bult och när något är en skruv. Men generellt sett kan man säga att en ”bult” vanligtvis har ett metriskt gänga (eller ett tumgänga), på vilket en tillhörande mutter kan dras åt. Denna typ av fästelement kan dock även betecknas som en skruv, t.ex. en maskinskruv. En ”skruv” kan däremot också ha ett gängat skaft som kan skruvas direkt i arbetsstycket, t.ex. träskruvar eller borrskruvar. Denna typ av skruv skulle inte med rätta kunna betecknas som en bult. Sammantaget omfattar alltså kategorin ”skruvar” fler produktvarianter än kategorin ”bultar”, även om vissa av produkterna överlappar båda kategorierna.

Vad kallas en bult utan huvud?

Det finns flera olika typer av bultar utan huvud. De vanligaste är pinnskruvar och gängstänger. Gängstänger (och de kortare gängade delarna) har gängor längs hela fästelementets längd, medan pinnskruvar har gängor i båda ändarna. Det finns dessutom stoppskruvar, som inte heller har något huvud, och det finns även specialtillverkade bultar, t.ex. för montering av möbler, som saknar huvud.

Vad betyder 8.8 på en bult?

Bultar tillverkas i olika ståltyper med olika mekaniska egenskaper, och hållfasthetsklassen anger hur stor dragbelastning bultarna kan motstå utan att deformeras eller gå av – med andra ord hur stark de är. Ju högre hållfasthetsklass en bult har, desto högre mekanisk belastning klarar fästelementet i allmänhet. 8.8 är en mycket vanlig hållfasthetsklass för allmänt bruk, medan 4.6 används för mindre belastningar. Bultar i hållfasthetsklasserna 10.9 och 12.9 är höghållfasthetsbultar.

Vad betyder A2 eller A4 på en bult?

A2 och A4 anger stålkvaliteten för rostfria bultar. Rostfria bultar av typ A2 har god korrosionsbeständighet och används när det finns en förhöjd risk för korrosion, t.ex. när bulten ska monteras i utomhusmiljöer. Rostfria bultar av typ A4 används i mycket aggressiva miljöer, t.ex. i kustområden eller i tillämpningar där bultarna kommer i kontakt med korrosiva ämnen, t.ex. vissa syror och kemikalier.

Hur mäter man längden på en bult?

Längden på en bult mäts vanligtvis från anläggningsytan under bultens huvud till bultens ände. Det innebär att huvudet normalt inte räknas med när bultens längd anges. Ett undantag är dock forsänkta bultar, där man normalt mäter bultens längd inklusive huvudet. Man kan dock vanligtvis hitta mått på huvudet i bultens produktinformation, eftersom detta mått också kan ha stor betydelse när man konstruerar en applikation.

Vad betyder M6 när det gäller bultar?

M6 anger gängtyp och storlek på bulten. ”M” anger att det rör sig om en metrisk gänga, och ”6” anger att gängan har en nominell ytterdiameter på 6 mm. Att diametern är ”nominell” innebär att de faktiska måtten kan variera något inom tillåtna toleranser. En standard M6-bult passar med andra ord ihop med en standard M6-mutter.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Är dina bultar tillräckligt starka?

Det finns många bultar att välja mellan när du ska välja en bult till ditt förband av bultar. Om du väljer fel bult kan du slösa tid och pengar under monteringsprocessen eller, i värsta fall, välja en bult som inte är tillräckligt stark för ditt förband av bultar.

Särskilt när man konstruerar produkter med kritiska skruvförband är det en god idé att låta utföra en skruvberäkning. Våra ingenjörer beräknar skruvförband utifrån den internationellt erkända riktlinjen VDI 2230.

Med en bultberäkning kan du vara säker på att din bultförbindelse:

  • Uppfyller alla funktionskrav
  • Är tillräckligt stark för att klara arbetsbelastningen
  • Inte är överdimensionerad/för tung

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här