Sortiment

Rostfria bultar

Bossard är en global leverantör av rostfria bultar och andra typer av fästelement för industri och tillverkning. Med över 200 000 artiklar i lager och ett globalt leveransnätverk är vi en stark samarbetspartner för ditt företag.

Två rostfria bultar mot vit bakgrund

Rostfria bultar är allmänt använda fästelement som tillverkas av rostfritt stål. Rostfritt stål är en stållegering som är särskilt motståndskraftig mot miljöpåverkan såsom regn, fukt, vätska och liknande.

Beroende på vilka grundämnen som tillsätts stålet – såsom nickel, krom och molybden – kan rostfria bultar användas i utomhusapplikationer eller i mycket tuffa miljöer, t.ex. marina miljöer eller sammanhang där bultarna utsätts för syra eller kemikalier. I dessa miljöer utgör rostfria bultar en bra och hållbar fästlösning, där vanliga bultar av kolstål snabbt skulle korrodera.

Köp rostfria bultar i e-shoppen

Rostfria bultar och muttrar i stålkonstruktion

Vad gör bultarna rostfria?

Gemensamt för alla rostfria bultar, skruvar och muttrar är att de har god hållbarhet och är motståndskraftiga mot korrosion (t.ex. rost). Rost uppstår vanligtvis när stål utsätts för fukt, vatten, vind och väder.

Huvudbeståndsdelen i stål är järn, som är särskilt känsligt för dessa yttre påverkan. När järnet utsätts för bland annat fukt eller vätska reagerar det kemiskt med syre, det bryts ned, blir poröst och får den karakteristiska roströda färgen.

Saltvatten och klor hör till de ämnen som i särskilt hög grad ökar korrosionen i stål, vilket är anledningen till att t.ex. simhallar och konstruktioner i eller nära havsvatten betraktas som aggressiva miljöer. Här måste man använda bultar med hög korrosionsbeständighet för att säkerställa produktens eller konstruktionens hållbarhet.

För att göra stål motståndskraftigt mot rost och korrosion tillsätter man krom till stålet. Rostfritt stål har ett krominnehåll på minst 12 %. Utöver detta tillsätter man ofta nickel och i vissa fall molybden för att öka korrosionsbeständigheten.

Vad är skillnaderna mellan A2 och A4?

Rostfria bultar har bland annat beteckningarna A2 eller A4. Beteckningarna A2 och A4 anger hur korrosionsbeständiga bultarna är. Vilken typ du ska välja beror på flera faktorer, bland annat var bultarna ska användas och vilka yttre påfrestningar de kommer att utsättas för.

Rostfria bultar för utomhusbruk

A2-bultar – rostfria

A2-bultar och skruvar är den vanligaste typen av rostfria fästelement. Denna grupp har en kromhalt på mellan 15–20 % och en nickelhalt på mellan 8–19 %.

A2-bultar har god hållbarhet och god korrosionsbeständighet och kan användas utomhus. A2 har dock lägre korrosionsbeständighet än A4 och bör inte användas i aggressiva miljöer, t.ex. i badrum, nära havsvatten eller vid tillverkning av livsmedel eller andra syrahaltiga produkter.

A2 är inte syrafast, och A2-bultar bör därför inte heller användas i syrahaltiga träslag. Om man till exempel tillverkar en produkt i lärk eller cederträ är A2 inte det rätta valet.

rostfria, syrafasta bultar och skruvar i maskiner för kosmetiktillverkning

A4-bultar – rostfria och syrafasta

Precis som A2-bultar har A4-bultar god hållbarhet och dessutom ännu bättre korrosionsbeständighet. Kromhalten ligger här på mellan 16–18,5 % och nickelhalten på 10–15 %. Dessutom har A4-bultarna tillsats av molybden med en halt på 2–3 %.

Förutom den ökade korrosionsbeständigheten är A4-bultarna även syrabeständiga. A4-bultar kan därför användas till exempel inom livsmedelsproduktion, där de kan komma i kontakt med syrahaltiga livsmedel, inom industriella sammanhang där syrahaltiga produkter tillverkas samt i produkter med syrahaltiga träslag.

A4 tål dessutom mer aggressiva miljöer, till exempel i produkter och konstruktioner i och nära havsvatten.

Huvudmärkning på rostfri bult A2-70

Hållfasthetsklasser för rostfria bultar

Hållfasthetsklassen för rostfria bultar anges på ett annat sätt än för vanliga stålbultar. För bultar av kolstål och legerat stål anges hållfasthetsklassen med två siffror åtskilda av en punkt (t.ex. 4.6 eller 8.8), vilket ger information om stålets draghållfasthet och sträckgräns.

Beteckningen för bultar i rostfritt stål består däremot av en kombination av kvalitet och hållfasthetsklass – t.ex. anger A2-70 att bulten är tillverkad av austenitiskt rostfritt stål A2 och har hållfasthetsklass 70. I princip gäller att ju högre hållfasthetsklassen är, desto högre är bultens mekaniska hållfasthet.

Användningsområden för rostfria bultar

Rostfria stålbultar används i stor utsträckning inom branscher och tillämpningar där det finns behov av en stålbult med god korrosionsbeständighet. Eftersom rostfria stålbultar är dyrare än vanliga stålbultar väljer man vanligtvis inte denna typ av bult, såvida inte god korrosionsbeständighet är ett krav.

Rostfria bultar används inom allt från byggbranschen, industriproduktion och livsmedelsproduktion till transportsektorn och medicinindustrin.

Rostfri skruv och flänsmutter i solcellspaneler

Rostfria bultar för utomhusbruk

Rostfria bultar är ett bra val för utomhusapplikationer, t.ex. för maskiner och fordon som används utomhus, trä- och stålkonstruktioner, stadsinredning och liknande. I utomhusmiljöer utsätts bultarna för väderpåverkan, t.ex. regn, snö, fukt och liknande, vilket påskyndar korrosionsprocessen. Därför bör man för vanliga utomhusförhållanden välja en bult av kvalitet A2. Denna rostfria stålbult har god korrosionsbeständighet och lång livslängd i utomhusapplikationer.

Rostfria vagnsbultar i en bänk nära havet

Rostfria bultar för kustnära och maritima miljöer

Kustnära eller maritima miljöer ställer högre krav på korrosionsbeständighet. Salta lösningar påskyndar nämligen korrosionsprocessen i ännu högre grad än regn, fukt och vatten, så nära kuster där luften innehåller salt eller i maritima miljöer där bultarna kommer i direkt kontakt med saltvatten räcker en rostfri A2-bult oftast inte till.

I tillämpningar i sådana miljöer rekommenderas en rostfri bult av typen A4, som har hög korrosionsbeständighet och god hållbarhet, även i tuffa miljöer.

simhall med bassäng och vippan fäst med bultar

Särskilt korrosiva miljöer

Vissa kemikalier och ämnen ställer högre krav på korrosionsbeständigheten hos rostfria bultar. En av de vanligaste och mest problematiska miljöerna i detta sammanhang är miljöer med klorhaltig luft, t.ex. simhallar. Här är det inte bara viktigt att välja A4-bultar, utan också att kunna inspektera bultarna regelbundet av säkerhetsskäl. Det finns många exempel världen över där tak har rasat på grund av korroderade bultar.

Andra särskilt korrosiva miljöer inkluderar produktionsmiljöer där bultarna utsätts för kemikalier och syra. När man till exempel väljer bultar till maskiner för livsmedelsproduktion är det viktigt att välja syrabeständiga A4-bultar, eftersom rostfria A2-bultar inte har samma motståndskraft mot syra. A4-bultar har god motståndskraft mot många kemikalier och vissa syror, men inte alla.

Rostfria bultar jämfört med varmförzinkade bultar

Varmförzinkning är en annan lösning som ökar bultarnas korrosionsbeständighet. Vid varmförzinkning läggs ett skyddande zinklager på vanliga bultar av kolstål, vilket gör bultarna mer motståndskraftiga mot korrosion.

Varmgalvaniserade bultar är utmärkta för vanlig utomhusanvändning. Eftersom de ofta är billigare än rostfria bultar kan de vara ett ekonomiskt alternativ i situationer där förhållandena är relativt milda. Men i tuffare miljöer rekommenderas rostfria bultar, eftersom varmgalvaniserade bultar då kommer att ha en betydligt kortare livslängd.

Det är också värt att notera att varmförzinkade bultar har en grovare och ojämnare yta och därför inte har samma estetiska utseende som bultar i rostfritt stål, samt att bultar vanligtvis endast varmförzinkas när de har en gängstorlek på M8 eller större, på grund av zinklagrets tjocklek.

  

Kom ihåg att inga produkter i själva verket är rostfria

Den vanliga benämningen i Danmark för skruvar och bultar som är korrosionsbeständiga är ”rostfri”, men den borde egentligen vara ”rostfast” – en benämning som vi vanligtvis använder här hos Bossard.

Anledningen är att det i själva verket inte finns några rostfria fästelement. Skruvar, bultar och muttrar kommer med tiden att brytas ned, oavsett vad man gör. Skillnaden ligger i att rostbeständiga bultar bryts ned betydligt långsammare än vanliga stålbultar.

Särskilt i aggressiva miljöer är det därför viktigt att man kan inspektera bultarnas skick, så att man kan försäkra sig om att bultförbandet fortfarande är intakt och säkert.

FAQ

Vad är skillnaden mellan bultar och skruvar?

Det finns inga tydliga, skriftliga regler för när något är en bult och när något är en skruv. Men generellt sett kan man säga att en ”bult” vanligtvis har ett metriskt gänga (eller ett tumgänga), på vilket en tillhörande mutter kan dras åt. Denna typ av fästelement kan dock även betecknas som en skruv, t.ex. en maskinskruv. En ”skruv” kan däremot också ha ett gängat skaft som kan skruvas direkt i arbetsstycket, t.ex. träskruvar eller borrskruvar. Denna typ av skruv skulle inte med rätta kunna betecknas som en bult. Sammantaget omfattar alltså kategorin ”skruvar” fler produktvarianter än kategorin ”bultar”, även om vissa av produkterna överlappar båda kategorierna.

Är det viktigt att använda rostfria bultar utomhus?

Ja, i de flesta fall är det lämpligt att använda rostfria bultar utomhus för att säkerställa fogens hållbarhet och säkerhet på lång sikt. Rostfria bultar korroderar betydligt långsammare än t.ex. bultar av elektrogalvaniserat stål. Och särskilt i tillämpningar där skarven utgör en säkerhetsrisk, t.ex. på en cykel eller en utomhustrappa, är det viktigt att välja rätt bult.

Vad är bäst, en rostfri eller en varmgalvaniserad bult?

Om det är bäst att välja en rostfri bult eller en varmförzinkad bult beror på den miljö där bultarna ska användas och på bultarnas storlek. För vanlig utomhusbruk, där luften inte innehåller salter eller andra särskilt korrosiva ämnen, är en varmförzinkad bult en utmärkt lösning. Varmgalvaniserade bultar är ofta billigare än bultar i rostfritt stål, vilket gör att denna typ av bult kan vara ett bra och ekonomiskt val. Men i tuffa miljöer, t.ex. i kustområden, rekommenderar vi att man väljer en rostfri A4-bult, eftersom en varmgalvaniserad bult i dessa fall kommer att ha en betydligt kortare livslängd. Varmförzinkning kan dessutom inte utföras på små gängstorlekar, så bultens storlek kommer också att påverka valet av rätt bult.

Vad betyder ”rostfritt stål A4-80”?

”A4-80” anger vilken rostfri stålkvalitet bulten är tillverkad av (A4) samt bultens hållfasthetsklass (80). A4 betecknar austenitiskt syrafast rostfritt stål, medan hållfasthetsklass 80 enligt ISO 3506 motsvarar en minsta draghållfasthet på 800 MPa.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Få råd om valet av bultar

Vilken rostfri bult passar bäst för din produkt? Det kan vara svårt att avgöra. Svaret beror bland annat på hur stor belastning bulten ska utsättas för, i vilken miljö den ska monteras, om det förekommer växlande belastningar på bultförbandet och mycket mer. Dessutom finns det ofta rent estetiska aspekter att ta hänsyn till. Vilken form och ytbehandling ger produkten rätt utseende?

Om du vill vara 100 % säker på ditt val av rostfria bultar kan du med fördel utnyttja vår rådgivningstjänst ”Expert Design”. Här ger våra ingenjörer dig råd och vägledning om rätt val av bultar till dina bultförband. Då kan du vara säker på att få en bult som är säker, hållbar och ekonomiskt optimal.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här