Sortiment

Rostfria skruvar

Hos Bossard hittar du ett stort utbud av rostfria skruvar, muttrar och bultar. Med över 200 000 artiklar i lager och ett globalt leverantörsnätverk är vi en stabil och pålitlig samarbetspartner för ditt företag.

Rostfri maskinskruv med cylinderhuvud, modell 912, mot vit bakgrund

Rostfria skruvar är fästelement som är utvecklade för att motstå korrosion och används därför i miljöer där vanliga skruvar av kolstål skulle korrodera. Rostfria skruvar tillverkas av en stållegering till vilken grundämnen som krom, nickel och molybden har tillsatts. Dessa grundämnen ökar stålets korrosionsbeständighet och gör skruvarna lämpliga för användning i korrosiva miljöer. Stålkvaliteten (sammansättningen av grundämnen) avgör vilka tillämpningar skruvarna är lämpliga för.

Rostfria skruvar används inom många olika branscher där det finns en förhöjd risk för korrosion. Rostfria skruvar är bland annat lämpliga för utomhusbruk eller i tillämpningar där skruven kommer i kontakt med fukt, syra, salt och liknande, t.ex. i maskiner för livsmedelsproduktion, fordonsindustrin, den marina industrin och många andra sammanhang.

Köp rostfria skruvar i vår E-shop

När väljer man skruvar av rostfritt stål?

Det finns många olika typer av skruvar att välja mellan – det rätta valet beror både på ekonomi, säkerhetskrav och hållbarhet.

När man väljer rostfria skruvar är det vanligtvis för att de ska användas i sammanhang där de ofta utsätts för fukt, vind och väder, kanske till och med havsvatten.

Rostfria skruvar har god hållbarhet och korrosionsbeständighet. De kan användas utomhus, inomhus och i aggressiva miljöer. Om du tillverkar en produkt som ska monteras utomhus, t.ex. staket, trädgårdslampor, terrasser och liknande, är rostfria skruvar det självklara valet.

Rostfri skruv och flänsmutter i solcellspaneler

Vad gör skruvar rostfria?

Huvudbeståndsdelen i stål är järn. Järn är mycket känsligt för bland annat fukt, vind och väder. När det utsätts för dessa faktorer reagerar järnet kemiskt med syre, det korroderar och blir poröst. För att motverka detta tillsätter man legeringsämnen som förbättrar korrosionsbeständigheten.

Gemensamt för alla typer av rostfritt stål är att de har en kromhalt på minst 12 %. Rostfria skruvar av typen A2 och A4 innehåller dessutom nickel. Utöver detta kan man bland annat tillsätta molybden, vilket ökar korrosionsbeständigheten och syrebeständigheten.

Det är viktigt att veta att det i själva verket inte finns någon skruv som är ”rostfri”. Alla skruvar kommer med tiden att rosta/korrodera. Därför är den korrekta benämningen snarare ”rostbeständiga skruvar”. Rostbeständiga skruvar rostar/korroderar dock betydligt långsammare än vanliga stålskruvar.

Vad är skillnaden mellan A4- och A2-skruvar?

Beteckningarna A2 och A4 avser i vilken utsträckning skruven tål korrosion. Valet mellan den ena eller den andra typen av rostfri skruv beror alltså på vilket syfte skruven ska tjäna och i vilken miljö den ska användas.

Rostfria bultar för utomhusbruk

Rostfria A2-skruvar

Rostfria A2-skruvar är den vanligaste typen av rostfria skruvar. De har god hållbarhet och lämpar sig väl för utomhusbruk. A2 lämpar sig dock inte för aggressiva miljöer där det till exempel förekommer fuktig luft, havsvatten, klor i luften osv. Därför används inte rostfria A2-skruvar i t.ex. badrum, simhallar, livsmedelsproduktion eller i konstruktioner nära havsvatten.

A2 är inte heller syrebeständigt, så i träslag med högt innehåll av garvsyra, t.ex. lärk eller cederträ, rekommenderas det inte heller att använda en rostfri A2-skruv.

rostfria, syrafasta bultar och skruvar i maskiner för kosmetiktillverkning

Rostfria A4-skruvar

A4-skruven har högre korrosionsbeständighet och är syrabeständig. Det innebär att den kan användas på platser där en A2-skruv inte kan användas. A4-skruven är alltså väl lämpad för utomhusbruk, även om det finns fuktig luft eller havsvatten i närheten. Den kan dessutom användas inom exempelvis industri och livsmedelsproduktion.

A4-skruvens syrabeständiga egenskaper gör den dessutom lämplig för användning i syrahaltiga träslag.

Tänk dock på att inga skruvar i själva verket är rostfria, utan snarare korrosionsbeständiga. Därför är det viktigt att man kan inspektera skruvens skick, så att man kan hålla koll på och byta ut korroderade skruvar löpande av säkerhets- och hållbarhetsskäl.

FAQ

Kan rostfria skruvar rosta?

Ja, rostfria skruvar kan faktiskt rosta. Rostfria skruvar är korrosionsbeständiga eller ”rostfria”, vilket innebär att de har en hög motståndskraft mot rost. Under rätt förhållanden kan de hålla i flera decennier, men under aggressiva förhållanden kan även rostfria skruvar rosta.

När ska man välja rostfria skruvar?

Vi rekommenderar att man väljer rostfria skruvar när det finns en förhöjd risk för korrosion. Detta gäller till exempel när skruvarna används utomhus, i fuktiga miljöer eller i sammanhang där de kommer i kontakt med salt, syra eller andra korrosiva kemikalier. För vanliga utomhusförhållanden rekommenderar vi en skruv i rostfritt stål A2, medan vi för särskilt aggressiva miljöer rekommenderar en skruv i rostfritt stål A4, som har hög korrosionsbeständighet och dessutom är syrabeständig.

Är INOX samma sak som rostfritt?

Ja, INOX är en annan benämning på rostfritt stål. Benämningen är en förkortning av det franska ordet ”inoxydable” och används ofta som benämning på rostfritt stål i många andra europeiska länder, medan vi i Danmark oftast använder benämningen ”rostfritt stål”.

Vad betyder A2 och A4?

A2 och A4 anger vilken rostfri stålkvalitet skruven är tillverkad av. Skruvar i rostfritt stål A2 har god korrosionsbeständighet och används i sammanhang där det finns en förhöjd korrosionsrisk. Skruvar av rostfritt stål A4 har en ännu bättre korrosionsbeständighet och rekommenderas för särskilt aggressiva miljöer, t.ex. i kustnära miljöer eller miljöer där skruvarna utsätts för vissa syror eller andra aggressiva kemikalier.

Tål rostfria skruvar syra?

A4-skruvar i rostfritt stål är tillverkade av syrafast stål och tål en lång rad (men inte alla) syror. A4-rostfritt stål tål vanligtvis milda och oxiderande syror som salpetersyra, citronsyra och ättiksyra, beroende på koncentration, temperatur och kontakttid. A4-rostfritt stål bör dock inte användas utan vidare i kontakt med t.ex. saltsyra och fluorvätesyra, som kommer att bryta ner materialet. Om du behöver råd om just din tillämpning är du välkommen att kontakta våra specialister: Ingenjörstjänster.

Är rostfria skruvar dyrare än skruvar av stål?

Ja, rostfria skruvar är betydligt dyrare än skruvar av vanligt kolstål, eftersom de legeringsämnen (bland annat krom, nickel och molybden) som används vid tillverkningen av rostfritt stål hör till de dyrare råvarorna. Rostfria skruvar kan dock, beroende på användningsområdet, vara en mer kostnadseffektiv lösning när man räknar in kostnaderna för underhåll, utbyte och följdskador som kan uppstå i samband med användning av fel skruv.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Behöver du rådgivning?

Hos Bossard hittar du de ledande experterna inom fästelement och fästteknologi. Våra ingenjörer ger råd till produktdesigners och tillverkningsföretag om allt som rör fästelement.

Med vår rådgivningstjänst kan du bland annat få svar på vilken skruv som är bäst för din produkt, hur du minskar de totala kostnaderna för din produkt, vilken skruv eller bult som är säkrast för din sammanfogning, och mycket mer.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här