Sortiment

Maskinskruvar

Bossard är en global leverantör av maskinskruvar, bultar, muttrar och andra fästlösningar för industri och tillverkning. Vi har mer än 200 000 artiklar i lager och ett globalt leverantörsnätverk av kvalificerade leverantörer.

Rostfri maskinskruv med cylinderhuvud, modell 912, mot vit bakgrund

Maskinskruvar är en kategori av små skruvar med metriskt gänga som används för att montera eller fästa komponenter inom olika branscher och industrier. Maskinskruvar tillverkas i en rad olika material och med olika huvudtyper, bland annat försänkt huvud, platt huvud, linshuvud m.fl.

Maskinskruvar används, som namnet antyder, vid tillverkning av alla typer av maskiner, t.ex. vitvaror och elektriska apparater, men även inom områden som fordon, möbler, byggnadsindustrin och mycket mer.

Köp maskinskruvar online i E-shoppen

Vad är en maskinskruv?

Ordet ”maskinskruv” kommer från den engelska benämningen ”machine screws” och är en icke-standardiserad benämning för en kategori av skruvar med metriskt gänga upp till M10. Oftast finns maskinskruvar med en gängstorlek mellan M2,5 och M6.

Till skillnad från skruvar för direkt montering i trä eller skruvar med borrspets m.m. har maskinskruvar en rak gänga och en trubbig, platt ände.

Maskinskruvar finns vanligtvis i fyra huvudtyper:

  • Cylinderhuvud
  • Panhuvud
  • Försänkt huvud
  • Linshuvud

Maskinskruvar finns främst i stål och rostfritt stål i olika hållfasthetsklasser, men även i icke-järnhaltiga material som mässing eller polyamid. Läs mer om de olika materialen längre ner på sidan.

Öppen tvättmaskin

Vad används maskinskruvar till?

Som namnet antyder används maskinskruvar för sammanfogningar i maskiner av alla slag. Dessutom används de i praktiskt taget alla typer av konsumentvaror, t.ex.:

  • Elektronik
  • Köksmaskiner och vitvaror
  • TV-apparater och datorer
  • Cyklar
  • Bilmotorer
  • Kontakter och uttag

Maskinskruvar monteras i ett motsvarande gängat hål i arbetsstycket eller med hjälp av en mutter.

Rostfria maskinskruvar

Hos Bossard hittar du ett stort utbud av rostfria maskinskruvar i olika storlekar och utföranden.

Maskinskruvar används ofta i sammanhang där de kommer i kontakt med vätska eller där de måste tåla väder och vind. Ett exempel kan vara maskinskruvar som används i cyklar eller i maskiner för livsmedelsproduktion och liknande. I sådana fall bör man välja rostfria maskinskruvar.

Stål är ett järnhaltigt material, och järn är känsligt för vind, väder, fukt och liknande, vilket får det att rosta och brytas ned. För att motverka detta tillsätter man vissa grundämnen i stålet som ökar dess korrosionsbeständighet – bland annat krom, nickel och molybden.

din 912-maskinskruv monterad på fästen som håller fast solcellspanelen

Rostfria maskinskruvar A2

Maskinskruvar i rostfritt stål A2 har god korrosionsbeständighet. Dessa skruvar kan användas utomhus och på platser där de kommer i kontakt med vätska.

Rostfria maskinskruvar A2 bör dock inte användas i särskilt aggressiva miljöer – t.ex. nära havsvatten. Maskinskruvar A2 bör inte heller användas i sammanhang där de kommer i kontakt med syra. Detta kan vara syra från syrahaltiga träslag eller syra från livsmedel. Maskinskruvar av typen A2 är nämligen inte syrabeständiga.

rostfria, syrafasta bultar och skruvar i maskiner för kosmetiktillverkning

Rostfria maskinskruvar A4

Rostfria maskinskruvar A4 har både god korrosionsbeständighet och är syrebeständiga. Korrosionsbeständigheten är ännu bättre än hos maskinskruvar av typ A2, vilket innebär att A4-maskinskruvar även kan användas i särskilt aggressiva miljöer, t.ex. i närheten av havsvatten.

Att rostfria maskinskruvar A4 är rostfria innebär också att de kan användas i sammanhang där de kommer i kontakt med syra. Det är därför självklart att välja A4-skruvar för sammanfogningar i maskiner för livsmedelshantering och -produktion eller i andra produkter där de kommer i kontakt med syra.

Maskinskruvar i mässing

Bossard har ett brett sortiment av maskinskruvar i mässing. Mässing är en icke-järnhaltig metall med ett elegant utseende. Maskinskruvar i mässing har flera egenskaper som gör dem till ett bra val för sammanfogningar i en rad olika produkter.

Mässing har ett blankt, gyllene utseende som passar väl in i många produktdesign. Man väljer därför ofta maskinskruvar i mässing på grund av deras utseende, om skruvarna ska monteras synligt på produkten.

Dessutom har mässing god elektrisk ledningsförmåga. Maskinskruvar i mässing används därför även i sammanhang där detta är en fördel, t.ex. i elektronikprodukter.

Slutligen har mässing god korrosionsbeständighet, eftersom det är ett icke-järnhaltigt material. Maskinskruvar i mässing kan därför användas utomhus, samt i produkter där de kommer i kontakt med vätska och fukt.


Maskinskruvar i plast/polyamid

Hos Bossard hittar du maskinskruvar i plast/polyamid i flera olika storlekar med samma huvudformer som maskinskruvar i stål – de ingår som en fast del av vårt standardsortiment. Polyamid är ett syntetiskt material som även kallas nylon.

Det finns tre fördelar med maskinskruvar i polyamid: Polyamid är korrosionsbeständigt, eftersom det är ett icke-järnhaltigt material. Polyamid är dessutom mycket lätt och slutligen är materialet elektriskt isolerande.

Maskinskruvar i polyamid används därför ofta vid tillverkning av elektronik samt i andra produkter där de beskrivna egenskaperna ger en ekonomisk eller praktisk fördel.

FAQ

Vad är en maskinskruv?

”Maskinskruvar” är en icke-standardiserad benämning på små skruvar med metrisk gänga och ett huvud med inre spår, t.ex. ett platt huvud, ett cylindriskt huvud, ett försänkt huvud eller liknande. De används, som namnet antyder, ofta vid konstruktion av maskiner, men även i fordon, möbler och liknande tillämpningar.

Vad är skillnaden mellan en maskinskruv och en bult?

Eftersom varken benämningen ”maskinskruv” eller benämningen ”bult” är fasta, standardiserade benämningar kan båda orden mycket väl avse samma produkt. Men i vardagligt tal använder många termen ”maskinskruv” när man talar om mindre skruvar med metrisk gänga och invändig spår, t.ex. en DIN 912-cylinderhuvudskruv, medan de använder termen ”bult” om större skruvar med sexkantigt huvud och metrisk gänga, t.ex. en DIN 931.

Kan en maskinskruv återanvändas?

En av fördelarna med en maskinskruv är att den metriska gängan gör att den kan monteras med hjälp av en mutter eller i ett gängat hål. Det innebär att man i de flesta fall kan montera och demontera maskinskruvar flera gånger utan problem. Man bör dock alltid vara uppmärksam på skruvens allmänna skick för att säkerställa att fogens integritet bibehålls.

När ska man välja en rostfri maskinskruv?

Rostfria maskinskruvar bör användas när det finns risk för korrosion, dvs. när skruven ska användas i sammanhang där den utsätts för korrosiva ämnen som fukt, vatten, syra, salt osv. För vanlig utomhusbruk används rostfria maskinskruvar av typen A2, som har god korrosionsbeständighet, och för särskilt aggressiva miljöer, där skruven utsätts för ämnen som salter, syror, klorvatten och liknande, bör maskinskruvar av rostfritt stål av typen A4 användas.

Vilken maskinskruv ska jag välja?

Valet av rätt maskinskruv beror i hög grad på tillämpningen och den miljö där skruven ska användas. En bra och mångsidig maskinskruv kan vara en DIN 912 med cylindriskt huvud och inre sexkant. Men om det är viktigt att huvudet inte sticker upp för långt är en maskinskruv med försänkt huvud ett bra alternativ. Sammantaget bör man ta hänsyn till flera faktorer när man väljer maskinskruv, bland annat miljö, design/utseende, hållfasthetskrav, monteringsmetod m.m. Välkommen att kontakta våra produktspecialister om du behöver rådgivning: Ingenjörstjänster.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Låt oss analysera ert sortiment av fästelement

Har ni en aning om att ert företag skulle kunna spara pengar genom att effektivisera det sortiment av fästelement som ni använder i er produktion? Det är mycket troligt.

Med Bossard Assortment Analysis får du hjälp av våra ingenjörer att genomföra en grundlig sortimentsanalys, vilket kan vara det första steget på vägen mot att eliminera onödiga komponenter, få ett standardiserat sortiment av skruvar, bultar och muttrar och uppnå stora besparingar.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här