Sortiment

Skruvar

Bossard är en global leverantör av skruvar och bultar samt andra typer av fästelement, såsom muttrar, brickor, nitar och mycket mer. Vi har över 200 000 artiklar i lager, ett globalt leveransnätverk och ett team av ingenjörer som kan ge dig råd.

Rostfri maskinskruv med cylinderhuvud, modell 912, mot vit bakgrund

Skruvar är viktiga fästelement som används i en mängd olika produkter och konstruktioner inom en rad olika branscher och industrier. Skruvens utformning avgör vilken tillämpning den lämpar sig för. Skruvar varierar bland annat vad gäller huvudtyp, skår, gängtyp, material, hållfasthetsklass, ytbehandling och en lång rad andra egenskaper.

Bland de vanligaste skruvtyperna finns träskruvar, maskinskruvar, sätesskruvar, betongskruvar, stoppskruvar och självgängande skruvar. Valet av rätt skruv är inte bara avgörande för produktens hållbarhet och säkerhet, utan kan också ha stor inverkan på hanterings- och monteringskostnaderna.

Köp skruvar i e-shoppen

Vad används de olika skruvarna till?

En skruv är mer än bara en skruv. Det finns en uppsjö av olika skruvar med olika huvudformer, gängor och spår, i olika material och hållfasthetsklasser. Varje skruv har sin egen funktion och sitt optimala användningsområde.

Här kan du läsa mer om skruvtyperna och vad de olika skruvarna används till.

Helgängad sexkantsskruv i stål

Helgängade sexkantsskruvar (DIN 933)

Helgängade sexkantsskruvar är benämningen på en specifik och mycket vanlig skruv/bult, nämligen DIN 933 (ISO 4017).

Helgängade sexkantsskruvar har sexkantigt huvud, helgänga och finns i stål, rostfritt stål, aluminium och mässing. Helgängade sexkantsskruvar i stål finns med en rad olika ytbehandlingar, bland annat varmgalvanisering och elektrogalvanisering. En av de stora fördelarna med helgängade sexkantsskruvar, förutom deras styrka och hållbarhet, är att de är lättillgängliga hos olika leverantörer och tillverkare tack vare de standardiserade måtten och kvaliteterna.

Helgängade sexkantsskruvar enligt DIN 933 är en av de mest använda och utbredda skruvtyperna i Danmark. Helgängade sexkantsskruvar används bland annat i stålkonstruktioner, t.ex. ståltrappor, i maskiner, vindkraftverk, solcellsanläggningar och mycket mer.

Läs mer om helgängade sexkantsskruvar här.

stoppskruv i stål

Stoppskruvar

Stoppskruvar är skruvar utan huvud med en invändig spår. De används för att fästa en del inuti en annan och förhindrar rörelse mellan de två delarna. Man känner till dem till exempel från dörrhandtag, där stoppskruven är det som fäster själva greppet på dörrhandtaget till de inre mekaniska delarna.

Stoppskruvar finns med platt ände, spets, med krater (en liten fördjupning i spetsen) och med tapp (ett litet skaft i änden). Änden spänns fast mot det andra objektet i sammanfogningen, och de olika ändarna erbjuder olika möjligheter för sammanfogningen. En ände med tapp kan till exempel monteras i ett motsvarande monteringshål och säkerställa elementens position i förhållande till varandra.

Stoppskruvar finns även som ett fjädrande tryckstycke med en rörlig kula i änden. Här är det kulan som skapar spänningen mellan två element. Ett exempel kan vara en kökslucka: När luckan öppnas bryts spänningen mellan kulan och kökselementets kant. När den stängs trycks kulan och fjädern tillbaka, återställer spänningen och håller luckan i rätt läge.

Läs mer om stoppskruvar här.

Fransk träskruv i stål

Franska träskruvar

Franska träskruvar är skruvar avsedda för direkt montering i trä. De har ett grovt gänga och ett sexkantigt huvud, vilket man annars vanligtvis ser på bultar.

Franska träskruvar används oftast för fogar i större träkonstruktioner. De kan även användas i betong med hjälp av dyblar. Eftersom de kan dras åt med en skruvnyckel eller en toppnyckel kan de också dras åt hårdare än skruvar som monteras med en skruvdragare. De är dessutom starkare än vanliga skruvar, vilket ger god stabilitet i konstruktionen.

Läs mer om franska träskruvar här.

Maskinskruv i stål

Maskinskruvar

Maskinskruvar har fått sitt namn från den engelska benämningen ”machine screws”, vilket är en bred, icke-standardiserad beteckning för en kategori av mindre skruvar avsedda för montering i gängor eller med muttrar.

Maskinskruvar har vanligtvis en gängstorlek mellan M2,5 och M6 och används för sammanfogningar där det inte ställs några särskilda krav på hållfasthet. Maskinskruven är den vanligaste skruvtypen för konsumentvaror, t.ex. elektronik, vitvaror, cyklar, lampor, bord och stolar.

Huvudet på en maskinskruv är vanligtvis ett cylinderhuvud, ett panhuvud, ett linshuvud eller ett försänkt huvud, och de finns i flera olika material beroende på krav på utseende och funktion, däribland elektroförzinkat stål, mässing och rostfritt stål.

Läs mer om maskinskruvar här.

Karmskruv i stål

Karmskruvar

Karmskruvar – även kallade ramskruvar – är extra långa, smala skruvar med ett litet huvud. De har hög hållfasthet och används bland annat för montering av fönster- och dörrkarmar.

Med karmskruvar kan man montera karmen direkt i betong och murverk utan att använda pluggar. Karmskruvarna griper nämligen tag i murverket. Man bör dock förborra innan montering.

Karmskruvar håller avståndet mellan karmen och murverket, så att ramen inte vrids eller deformeras under monteringen. Skruvens lilla huvud kan dessutom försänkas i ramen och täckas med en täckknapp för en snygg avslutning.

Träbyggnadsskruv i stål

Träbyggnadsskruvar

Som namnet antyder används träbyggnadsskruvar oftast för montering av terrassbrädor, men de kan även användas för montering av brädor på staket och inhägnader eller för brädbeklädnad på fasader och liknande.

Träbyggnadsskruvar finns med ett smalt cylinderhuvud, ett försänkt huvud eller ett snyggt dekorhuvud. De finns dessutom med borrspets för användning i brädor av hårt trä. Borrspetsen syftar till att säkerställa att brädorna inte spricker, men om man vill vara helt säker är det en bra idé att förborra.

Träbyggnadsskruvar tillverkas i rostfritt stål A2 och A4, vilket säkerställer att de inte rostar på grund av vind, vatten och väder. Träbyggnadsskruvar i rostfritt stål A4 kan dessutom användas i träkonstruktioner nära havsvatten och är även syrabeständiga, vilket gör att de kan användas i syrahaltiga träslag.

monteringsskruv i stål

Monteringsskruvar

Monteringsskruvar kallas även ”direktmonteringsskruvar” eller ”självgängande skruvar”. Monteringsskruvar är skruvar som skapar sin egen gänga i det material de monteras i. De används framför allt i trä och mjuka plaster, men finns även för betong och metall. Monteringsskruvar används t.ex. för att fästa läkt, brädor, ramar, spånskivor och liknande.

Monteringsskruvar är alltså ett brett begrepp som omfattar bland annat spånskiveskruvar, ramskruvar, karmskruvar, träbyggnadsskruvar och mycket mer.

Spånskiveskruv i stål

Spånskiveskruvar

Spånskiveskruvar är skruvar avsedda för direkt montering utan förborrning. Spånskiveskruvar används ofta för att fästa spånskivor, vilket namnet antyder, men skruvarna har ett mycket brett användningsområde inom alla typer av träkonstruktioner och träprodukter. Spånskiveskruvar används dock inte för mycket stora belastningar.

Spånskiveskruvar har vanligtvis ett försänkt huvud, men finns även med panhuvud (dock ofta under benämningen ”spånskruv”). Dessutom finns spånskiveskruvar med många olika gängtyper och spetsar, beroende på vilken funktion de ska fylla.

Spånskiveskruvar finns vanligtvis i elektrogalvaniserat stål för inomhusbruk och i rostfritt stål A2 och A4 för utomhusbruk.

skruvögla i stål

Skruvöglor

Skruvöglor är skruvar med gänga och en ring eller ett öga i änden istället för ett huvud. Skruvöglor används vanligtvis för upphängning, t.ex. till gungor, krukväxter, tavelramar, vajrar, tvättlinor och liknande. De finns för trä med självskärande gänga eller med metrisk gänga för montering med bult eller direkt i ett gängat hål.

Skruvöglor dras åt för hand, eftersom de saknar spår, och kan därför inte användas i sammanhang där exakta vridmoment krävs.

Om man använder skruvöglor till exempelvis gungor är det viktigt att använda en skruvögla med ett säkerhetselement (en säkerhetskrok) som tål de dynamiska belastningarna.

Självborrande skruv i stål

Självskärande/självborrande skruvar

Begreppen ”självskärande skruvar” och ”självborrande skruvar” avser inte specifika skruvar som sådana, utan snarare en kategori av skruvar som har en specifik funktion. Självskärande skruvar är skruvar som själva skär sig in i mjuka material, trä, plast och liknande vid montering. Självskärande skruvar kan alltså användas utan att gängorna behöver förskäras.

En självskärande skruv används alltså antingen för direkt montering utan förborrning eller i ett förborrat hål, där den skapar gängan under monteringen.

Självborrande skruvar, även kallade borrskruvar, är vanligtvis skruvar som har en borrspets. Självborrande skruvar kan användas för montering i t.ex. lättmetall och aluminiumlegeringar, men även i träbrädor där man vill undvika att brädorna spricker under monteringen.

Pinnskruv i stål

Pinnskruvar

Pinnskruvar – även kallade stiftskruvar – är skruvar utan huvud med metriska gängor i båda ändarna och en gänglös skaftdel däremellan. Gängan i den ena änden är kortare än gängan i den andra. Änden med den kortare gängan är alltid monteringsänden, medan den andra änden, mutteränden, fäster det yttre elementet.

En pinnkruv skruvas vanligtvis in i ett gängat hål på arbetsdelen eller fästs vid arbetsdelen med en mutter, varefter ett annat element kan monteras på denna med hjälp av en mutter.

Pinnskruvar kan t.ex. användas som axlar för roterande element/hjul, för montering av toppstycken på motorer eller för sammanfogningar i kylelement.

Byggplåtskruv med bricka

Byggplåtskruvar

Byggplåtskruvar är skruvar som används för montering av fasadplattor, t.ex. fasadbeklädnad av eternit eller stål.

Byggplåtskruvar finns i flera olika utföranden, t.ex. med och utan borrspets, med dekorationsskiva som ger en snygg avslutning samt med tätningsring som skyddar konstruktionens inre delar mot vätskor och gaser.

Något av det som utmärker byggplåtskruvar jämfört med många andra monteringsskruvar är att de finns i flera olika färger, så att de passar fasadbeklädnadens utseende.

Rostfria skruvar

Rostfria skruvar är skruvar som har rostskyddande egenskaper. Skruvar tillverkas ofta av stål, som är ett järnhaltigt material. När järn utsätts för vind, vatten och väder blir det poröst och bryts ned – det rostar alltså. För att motverka detta har man tillsatt vissa grundämnen som ökar skruvens korrosionsbeständighet.

När man ska använda skruvar utomhus, eller när de ska användas på platser där det finns vatten eller fukt, bör man använda rostfria skruvar. Rostfria skruvar finns med beteckningen A2, vilket innebär att skruven är rostbeständig, eller A4, vilket innebär att skruven är rost- och syrabeständig och dessutom lämplig för användning nära havsvatten.

Gängstänger

Gängstänger klassificeras av vissa även som skruvar, eftersom de har en gänga och används för att fästa delar med hjälp av en mutter, medan andra anser att de utgör en egen kategori.

Gängstänger är metallstänger med metrisk eller tumgänga över hela längden och finns vanligtvis i metermått med längder på 1–4 meter. Det finns dock även gängstänger i kortare längder. Gängstänger finns med gängstorlekar (den yttre diametern på gängstången i mm) från M2 till M48.

Gängstänger används främst inom byggbranschen, t.ex. för fastsättning av stålkonstruktioner, trappor, räcken, stegar, fasader m.m.

FAQ

Hur hittar jag rätt skruv?

Vilken skruv som är helt rätt för ditt ändamål beror i hög grad på användningsområdet och den miljö där skruven ska användas. Generellt sett bör du fatta ditt beslut utifrån en rad faktorer, t.ex. krav på utseende/design, storlek, hållfasthet, monteringsmetod, hållbarhet, korrosionsbeständighet och mycket mer. Om du behöver hjälp med att hitta rätt skruv är du välkommen att kontakta våra specialister här: Kontakt.

Vad är skillnaden mellan bultar och skruvar?

Det finns inga tydliga, skriftliga regler för när något är en bult och när något är en skruv. Men generellt sett kan man säga att en ”bult” vanligtvis har ett metriskt gänga (eller ett tumgänga), på vilket en tillhörande mutter kan dras åt. Denna typ av fästelement kan dock även betecknas som en skruv, t.ex. en maskinskruv. En ”skruv” kan däremot också ha ett gängat skaft som kan skruvas direkt i arbetsstycket, t.ex. träskruvar eller borrskruvar. Denna typ av skruv skulle inte med rätta kunna betecknas som en bult. Sammantaget omfattar alltså kategorin ”skruvar” fler produktvarianter än kategorin ”bultar”, även om vissa av produkterna överlappar båda kategorierna.

Vilken storlek på skruven ska jag använda?

Skruvens storlek beror både på tjockleken på det eller de material som ska fästas ihop och på de belastningar som skruven kommer att utsättas för. För att säkerställa att en skruv varken är under- eller överdimensionerad kan det vara lämpligt att låta utföra en skruvberäkning enligt VDI 2230. Du kan läsa mer om detta här.

Vilka typer av rostfria skruvar finns det?

I princip finns det två vanliga typer av rostfritt stål som används vid tillverkningen av skruvar: rostfritt stål A2 och rostfritt stål A4. Rostfria skruvar av typ A2 är ett bra val för utomhusbruk under normala förhållanden, medan rostfria skruvar av typ A4 är ett bättre val när skruven ska användas i särskilt aggressiva miljöer, t.ex. i kustområden där luften är salt. A4 är dessutom syrafast, vilket gör att de ofta är ett bättre val i sammanhang där skruven utsätts för syra och en rad andra kemikalier.

Vilket huvud ska min skruv ha?

Valet av rätt huvudtyp beror både på kraven på funktion, utseende och monteringssätt. Försänkta skruvhuvuden ligger till exempel i jämnhöjd med arbetsstycket och används när skruvhuvudet inte får sticka upp, medan ett platt rundhuvud ofta används när man vill ha en slät yta utan skarpa kanter, till exempel vid staket, bänkar och lekredskap. Varje huvudtyp har sina egna egenskaper, men bland de mest populära huvudtyperna finns cylinderhuvud, försänkt huvud, panhuvud, linshuvud, rundhuvud och sexkantshuvud.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Få råd om val av fästelement redan i designfasen

Vilken skruv är bäst för just din produkt? Det kan vara svårt att svara på. Ofta väljer man en skruv man känner till, men den kan potentiellt vara tyngre, dyrare eller mindre effektiv än alternativen.

Om du vill ha råd om valet av den bästa skruven, bulten, muttern eller någon annan typ av fästelement kan du med fördel använda dig av vår rådgivningstjänst Expert Design.

Våra ingenjörer är experter på fästelement och kan ge dig råd om fästlösningar redan i konstruktionsfasen, vilket kan spara dig tid, pengar och besvär.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här