Sortiment

Gängstänger – DIN 975

Bossard är en global leverantör av gängstänger och andra typer av fästelement för industri och tillverkning. Vår standardkatalog omfattar över 200 000 produkter och vi erbjuder snabb leverans och konkurrenskraftiga priser.

En samling gängstänger av metall

Gängstänger enligt DIN 975 är stänger med metrisk gänga längs hela stångens längd. De används i stor utsträckning inom olika branscher och finns i olika material och med olika ytbehandlingar, så att de kan anpassas till den specifika tillämpningen och den miljö där de ska användas.

Gängstänger finns bland annat i järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller samt i plast och i olika utföranden för inomhusbruk, utomhusbruk, fuktiga miljöer och mer krävande miljöer. Valet av material och ytbehandling påverkar den gängade stängslen korrosionsbeständighet och lämplighet för den enskilda uppgiften.

Typiska tillämpningar omfattar förankring, montering av takbeklädnad och innertak samt användning inom maskinbyggnad, konstruktioner och andra monteringsuppgifter.

Förutom metriska gängstänger finns det även gängstänger med trapezgänga. Dessa kallas ofta för gängspindlar eller trapezgängspindlar och används vanligtvis i tillämpningar där gängan ska överföra rörelse eller kraft.

Köp gängstänger i Bossards E-shop

gängstänger och muttrar som fäster en svart metallstång vid underlaget

Användningsområden för gängstänger

Gängstänger används i många olika sammanhang där gängstångens längd utgör en praktisk fördel för sammanfogningen. Standardskruvar och -bultar finns endast upp till en viss längd, och om materialtjockleken överstiger denna kan en gängstång användas.

Gängstänger monteras vanligtvis med en mutter i varje ände. En gängstång kan dock även skruvas in i ett motsvarande gäng på arbetsstycket, varefter en komponent kan monteras på gängstången med hjälp av en mutter. I särskilda fall kan gängstänger svetsas fast på en komponent eller en konstruktion, men denna monteringsmetod är inte särskilt utbredd.

Gängstänger kan kapas till önskad längd och kan därför anpassas exakt till den enskilda produkten eller konstruktionen.

Gängstänger används inom maskinbyggnad, monteringsarbeten och förankring, t.ex. för justerbar montering av takbeklädnad eller ljudisolerande skivor. Gängstänger används dessutom inom byggbranschen för ingjutning i fundament.

Material för gängstänger

Det material som en gängstång är tillverkad av har stor betydelse för gängstångens lämplighet för olika användningsområden. De vanligaste materialen som gängstänger tillverkas av är:

  • Gängstänger av stål: Detta är det vanligaste materialet för en gängstång. Stål är starkt och mångsidigt och kan förses med olika ytbehandlingar som ökar dess korrosionsbeständighet.
  • Gängstänger i rostfritt stål: Detta är en stållegering där vissa grundämnen har tillsatts för att öka stålets korrosionsbeständighet.
  • Gängstänger i aluminium: Aluminium är en lättmetall med god korrosionsbeständighet. Gängstänger i aluminium används när dessa två egenskaper ger en ekonomisk och praktisk fördel. Aluminium används ofta när det är viktigt att produkten är så lätt som möjligt, t.ex. inom flygindustrin. Aluminium har inte samma hållfasthet som stål, så det används inte för mycket stora belastningar.
  • Gängstänger av mässing: Mässing är en metall med god elektrisk ledningsförmåga och god korrosionsbeständighet. Mässing har dessutom ett mycket elegant utseende. Gängstänger av mässing används oftast på grund av det snygga utseendet och används, precis som gängstänger av aluminium, inte när stången måste kunna motstå mycket stora belastningar.
  • Gängstänger i polyamid: Polyamid PA är ett plastmaterial som även kallas nylon. Polyamid är ett elektriskt isolerande och lätt material, och gängstänger i polyamid används ofta när dessa egenskaper är en fördel.

  

Valet av material beror både på kraven pågängstångens funktion och dess utseende.

Draghållfasthetsprovning av gängstång

Hållfasthetsklasser för gängstänger – 4.6 och 8.8

Vad betyder det när det anges att gängstången är tillverkad av stål 4.6 eller stål 8.8? Denna information anger hållfasthetsklassen för det stål som gängstången är tillverkad av.

Hållfasthetsklassen anger hur starkt och flexibelt stålet är. Det första av de två siffrorna anger den minsta dragbelastning som gängstången kan utsättas för i ett draghållfasthetstest utan att gå av. Den andra siffran anger den minsta dragbelastning som gängstången kan utsättas för utan att deformeras. För exakta definitioner, se Bossards vägledning: Bultar, hållfasthetsklass 4.6 till 12.9/12.9

Den normala hållfasthetsklassen för en gängstång är 4.6. Det finns dock även gängstänger med hållfasthetsklass 8.8, som härdas genom en process där stålet värms upp till hög temperatur, kyls ned snabbt genom nedsänkning i ett vattenbad och därefter värmebehandlas. Gängstänger av styrkeklass 8.8 finns dock vanligtvis inte i längder över 1 meter på grund av svårigheter att hantera stängerna under värmebehandlingsprocessen. Det är möjligt att tillverka längre gängstänger om de är gjorda av förhärdat specialstål och gängorna därefter rullas på, men denna produkt erbjuds inte som standardvara.



Ytbehandling av gängstänger i stål

Gängstänger i obehandlat stål utan någon form av ytbehandling är mycket känsliga för miljöfaktorer som fukt, salthaltiga vätskor och kemikalier. För att öka korrosionsbeständigheten utsätts gängstänger vanligtvis för ytbehandling. Ytbehandlingen avgör var och hur gängstången bör användas.

Elzink-gängstänger med muttrar och flänsmuttrar

Elektrogalvaniserade gängstänger

En elektrogalvaniserad gängstång har försett med ett mycket tunt zinklager och är vanligtvis även passiverad. Dessa processer ökar korrosionsbeständigheten. Passiveringen förändrar gängstångens färg något beroende på passiveringsgraden; vanligtvis får den en blåaktig (elzinkblå) eller gulaktig (elzinkgul) nyans. Av de två har elzinkgul den bästa korrosionsbeständigheten.

Elektroförzinkningen ökar som sagt gängstångens korrosionsbeständighet, men inte tillräckligt för att den ska kunna användas utomhus eller i tuffa miljöer. En elektroförzinkad gängstång bör endast användas inomhus och i miljöer med låg korrosionsrisk.

Galvaniserade gängstänger och muttrar inom metallkonstruktion

Varmgalvaniserade gängstänger

Varmgalvanisering är en process där man lägger på ett tjockt lager zink på gängstångens yta. Zinken bildar ett skyddande skikt på gängstångens utsida, vilket ger varmgalvaniserade gängstänger en mycket hög korrosionsbeständighet. Tack vare denna ytbehandling kan den gängade gångstången användas utomhus, till skillnad från gängstänger av obehandlat eller elektrogalvaniserat stål.

Eftersom zinkskiktet som läggs på gängstången är mycket tjockt tillverkas varmgalvaniserade gängstänger dock endast med gängstorlekar på M8 och däröver. Om man behöver gängstänger med mindre gängstorlekar som samtidigt har korrosionshämmande egenskaper bör man välja en rostfri gängstång.

Rostfria gängstänger

Om gängstången ska monteras utomhus, i en fuktig eller våt miljö eller i tuffa miljöer med hög korrosionsrisk, är det en god idé att välja en rostfri gängstång.

Rostfria gängstänger tillverkas av rostfritt stål, vilket är en stållegering med särskilt korrosionshämmande egenskaper. Stål är ett järnhaltigt material, och järn är särskilt känsligt för miljöfaktorer som fukt, vätska och kemikalier, som får stålet att korrodera och brytas ned. För att motverka detta tillsätts vissa grundämnen till stålet – bland annat krom och molybden – som gör det mer motståndskraftigt mot korrosion.

Rostfria gängstänger A2 har hög korrosionsbeständighet och är lämpliga för utomhusbruk.

Rostfria gängstänger A4 har ännu bättre korrosionsbeständighet och kan användas i särskilt aggressiva miljöer, t.ex. nära havsvatten. Ståltypen är dessutom syrabeständig, vilket gör att den kan användas i situationer där gängstängerna kommer i kontakt med syra.


FAQ

Vad är en gängstång?

En gängstång är en stång med utvändig gänga över hela längden, vanligtvis tillverkad i metall men finns även i plast. Gängstänger finns vanligtvis i längder från 1 till 4 meter och med gängstorlekar från M2 till M48. I Bossards standardsortiment hittar du gängstänger i flera olika material, bland annat stål, rostfritt stål, mässing och aluminium. Gängstänger i stål finns dessutom med olika ytbehandlingar som ökar deras korrosionsbeständighet, så att de bland annat kan användas utomhus och i vattenhaltiga miljöer. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Vad används gängstänger till?

Gängstänger används för en rad olika ändamål, men de används vanligtvis för att fästa ihop material med stor tjocklek, där vanliga bultar är för korta för ändamålet, eller för förankring eller montering av andra element, t.ex. vid montering av takbeklädnad eller kabelrännor.

Är gängstänger rostfria?

Gängstänger finns i rostfria varianter, men är i utgångsläget inte rostfria. I vissa fall är det inte nödvändigt att använda rostfria gängstänger, och då är det ekonomiskt sett bättre att välja de billigare elektrogalvaniserade varianterna. Om gängstången ska användas i miljöer med måttlig till hög korrosionsrisk, är det lämpligt att använda gängstänger i rostfritt stål eller varmförzinkade gängstänger.

Vilken gängstång kan användas utomhus?

För utomhusbruk rekommenderas rostfria gängstänger av typen A2 eller varmgalvaniserade gängstänger. Om gängstången ska användas i en tuff miljö, t.ex. nära havsvatten, rekommenderas en rostfri gängstång av typen A4.

Kan man korta av gängstänger?

Ja, gängstänger kan kapas till önskad längd. För detta kan man använda ett skärverktyg för metall, t.ex. en vinkelslip eller en kapmaskin, men om man ska kapa många gängstänger, t.ex. vid serieproduktion, kan det vara klokt att investera i ett specialverktyg för kapning av gängstänger.

Hur sätter man ihop två gängstänger?

Två gängstänger kan sammanfogas med en avlång mutter, som vanligtvis kallas en gänghylsa eller en förlängningsmutter. Muttern måste passa gängstångens gängstorlek, och de två gängstängerna skruvas båda in i gänghylsan tills de möts.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Rådgivning om fästelement

Vilken gängstång är det bästa fästelementet för din produkt eller konstruktion? När man utformar en ny produkt kan det vara värdefullt att rådfråga en ingenjör och en expert på fästelementer.

Med vår tjänst ”Expert Design” kan du få råd och vägledning från våra ingenjörer redan i konstruktionsfasen.

Våra ingenjörer hjälper dig att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller alla funktionskrav. Få en stark, hållbar och ekonomiskt hållbar skruvförbindning med Expert Design.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här