Sortiment

Franska träskruvar

Bossard är en global leverantör av franska träskruvar, bultar, muttrar och alla andra typer av fästelement för industri och tillverkning. Vi har över 200 000 artiklar i lager och ett globalt leveransnätverk bestående av kvalificerade leverantörer.

2 franska träskruvar mot vit bakgrund

En fransk träskruv är en kraftig skruv med utvändigt sexkantigt huvud och grovt trägänga, som oftast används för sammanfogningar i trä, men även i betong och murverk med en lämplig plugg. Franska träskruvar tillverkas traditionellt enligt standarden DIN 571, som bland annat definierar skruvens geometri och dimensioner, däribland utformningen av sexkantshuvudet.


Franska träskruvar används bland annat för sammanfogning av kraftiga träkonstruktioner, fastsättning av beslag och andra komponenter samt sammanfogningar i balkar, stolpar och taksparrar. De finns i en rad olika dimensioner, material och med olika ytbehandlingar, däribland elektroförzinkat stål, rostfritt stål och galvaniserat stål.

Köp franska träskruvar i e-shoppen

Vad är franska träskruvar?

Franska träskruvar är stora gängbildande skruvar med sexkantigt huvud som ofta används i större träkonstruktioner. De är standardiserade enligt standarden DIN 571.

Franska träskruvar kan beskrivas som en mellanting mellan en bult och en skruv.

Franska träskruvar kallas även för ”träskruvar”, eftersom de vanligtvis används för direkt montering i trä. De har ett grovt gänga och är starkare än de skruvar som vanligtvis används i lättare träkonstruktioner, t.ex. byggplåtskruvar eller karmskruvar.

Franska träskruvar ger god stabilitet i konstruktionen och kan dras åt med en skruvnyckel eller en skruvmejsel. Därför kan de också dras åt hårdare än skruvar som monteras med hjälp av en skruvmaskin.

Franska träskruvar finns i elektrogalvaniserat stål, rostfritt stål eller varmgalvaniserat stål. Du kan läsa mer om de olika materialen längre ner på sidan.


franska träskruvar i träkonstruktion

Vad används franska träskruvar till?

Franska träskruvar används, som sagt, i större träkonstruktioner. De används där bultar inte kan användas, t.ex. när det inte går att skapa ett genomgående monteringshål.

Franska träskruvar kan bland annat användas till:

  • Fogar i bärande träkonstruktioner för byggnadsdelar
  • Fästning av stolpar
  • Fästning av byggnadsbeslag
  • Fästning av fasadelement

Franska träskruvar används vanligtvis i trä, men de kan även användas i betong med hjälp av dyblar.


Man måste förborra innan man monterar franska träskruvar

Man måste alltid förborra innan man monterar franska träskruvar. Man förborrar för att undvika att träet spricker under monteringen.

Normalt skulle man endast förborra i ädla och hårda träslag som lärk, jatoba och cumaru, men eftersom gängan på franska träskruvar är så stor och grov förborrar man alltid vid montering av franska träskruvar.

När den franska träskruven skruvas in i det förborrade monteringshålet bildar den ett gänga i hålets sidor och skapar en stabil förbindning där skruven inte lossnar av sig själv.


Rostfria franska träskruvar

Franska träskruvar används ofta i sammanhang där de utsätts för vatten, vind, väder och fukt. I sådana fall bör man använda franska träskruvar med hög korrosionsbeständighet, t.ex. franska träskruvar i rostfritt stål.

Stål är det vanligaste materialet för skruvar av alla slag, och huvudbeståndsdelen i stål är järn. Järn är mycket känsligt för yttre påverkan, såsom fukt, vind och väder. När järn utsätts för dessa faktorer rostar det. Därför tillsätter man andra grundämnen till stålet, som rostfria franska träskruvar är tillverkade av, vilket ökar korrosionsbeständigheten, bland annat krom och molybden.


franska träskruvar på träbrädor

Rostfria franska träskruvar A2

Rostfria franska träskruvar med beteckningen A2 har god hållbarhet och hög korrosionsbeständighet. De är väl lämpade för användning både inomhus och utomhus.

A2-skruvar bör dock inte användas i aggressiva miljöer, nära havsvatten eller i syrahaltiga träslag. Om du till exempel ska använda franska träskruvar till en konstruktion i lärkträ bör du inte använda en rostfri fransk träskruv av typen A2, eftersom de inte är syrabeständiga.


Rostfria franska träskruvar A4

Rostfria franska träskruvar med beteckningen A4 har, precis som A2, god hållbarhet och ännu högre korrosionsbeständighet. Till skillnad från A2-skruvar är A4-skruvar syrabeständiga. De kan därför med fördel användas i träkonstruktioner av syrahaltiga träslag.

Franska träskruvar av typen A4 kan dessutom med fördel användas i konstruktioner nära havsvatten och i liknande aggressiva miljöer.

Tänk dock på att inga franska träskruvar i själva verket är rostfria. Skruvarna kommer alltid att korrodera och rosta med tiden. Skillnaden ligger i hur snabbt skruvarna rostar. Rostfria franska träskruvar korroderar betydligt långsammare än vanliga stålskruvar. Därför använder vi på Bossard ofta beteckningen ”rostbeständiga skruvar” istället för ”rostfria”.


Varmgalvaniserade franska träskruvar

Varmgalvaniserade franska träskruvar är mycket korrosionsbeständiga. Galvaniserade produkter används ofta i byggnadskonstruktioner tack vare sin styrka, hållbarhet och höga korrosionsbeständighet.

Varmförzinkning sker genom att man doppar den franska träskruven i flytande zink. Detta skapar en tjock, skyddande beläggning på skruvens utsida. Varmförzinkning används endast för skruvar av stål och ofta endast på stora skruvar och bultar som används utomhus.

Ytan på en varmförzinkad fransk träskruv är inte lika snygg och blank som på en rostfri skruv eller en elektroförzinkad skruv. Den är matt och mer ojämn.

Hos Bossard hittar du varmförzinkade franska träskruvar med en gängstorlek på 6–20 mm och en längd på 30–100 mm i vårt standardsortiment.


Elektroförzinkade franska träskruvar

Elektroförzinkade franska träskruvar är väl lämpade för inomhusbruk och för användning i sammanhang där korrosionsrisken är låg. Franska träskruvar med elektroförzinkad ytbehandling bör inte användas utomhus eller i aggressiva miljöer.

Elektroförzinkning är den vanligaste ytbehandlingen för fästelement i stål. Det är en både enkel och kostnadseffektiv process där ett tunt lager zink appliceras på den franska träskruvens yta. Elektroförzinkning ökar skruvens korrosionsbeständighet något, men inte tillräckligt för att den ska kunna användas utomhus.

Hos Bossard hittar du elektrogalvaniserade franska träskruvar med en gängstorlek på 5–16 mm och en längd på 20–320 mm i vårt standardsortiment.


FAQ

Måste man förborra innan man monterar franska träskruvar?

Ja, normalt sett bör man förborra ett hål innan man monterar en fransk träskruv. I trämaterial kan den grova gängan på den franska träskruven annars få träet att spricka. Vid montering i betong eller murverk brukar man vanligtvis förborra ett hål, i vilket en dybbel kan sättas in, innan skruven skruvas fast, eftersom franska träskruvar inte är lämpliga för direkt montering i dessa material.

Hur monterar man franska träskruvar?

Franska träskruvar monteras vanligtvis i ett förborrat hål och dras åt med en skruvnyckel, en fastnyckel eller ett liknande monteringsverktyg. Vid montering i trä skär gängan direkt in i träet, medan man vid montering i betong eller murverk använder en lämplig plugg tillsammans med den franska träskruven för att uppnå god förankring.

Kan man använda franska träskruvar i betong?

Ja, franska träskruvar kan användas för fastsättning i betong, men de kan inte monteras direkt i betongen. Skruven kan nämligen inte skära sig in i betongmaterialet och få ett säkert grepp. Därför använder man en lämplig plugg när franska träskruvar ska monteras i betong, som expanderar under monteringen och skapar förankring i underlaget.

Vad innebär det att en fransk träskruv har ett ”grovt gänga”?

Ett grovt trägänga på en fransk träskruv har en större gängstigning än t.ex. ett fingergänga eller ett standardmetriskt gänga. Det innebär med andra ord att avståndet mellan gängtopparna är större. Gängorna på en fransk träskruv ligger alltså relativt långt ifrån varandra, och denna utformning gör det lättare för gängan att greppa fast i träet.

När ska man använda en plugg till en fransk träskruv?

I allmänhet använder man en plugg tillsammans med en fransk träskruv när skruven ska fästas i ett material där gängan inte får ett säkert grepp. Detta kan till exempel vara vid montering i betong eller tegel. I trä, där gängan kan greppa tag i träfibrerna, används normalt sett ingen plugg.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Är din skruvförband tillräckligt starkt?

I bärande konstruktioner är det viktigt att den bultar eller skruv du använder är tillräckligt stark för att klara de dynamiska krafter som den utsätts för. Men hur kan man vara säker på att man har valt den optimala skruven?

Om du är osäker är det en bra idé att låta göra en bultberäkning. Våra ingenjörer är experter på fästelement och utför bultberäkningar enligt den internationellt erkända standarden VDI 2230.

Med en bultberäkning får du säkerhet om att din bultförband:

  • Uppfyller kraven för den önskade funktionen
  • Kan motstå arbetsbelastningen i konstruktionen
  • Är så lätt som möjligt

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här