Sortiment

Galvaniserade bultar

Bossard levererar ett brett sortiment av varmgalvaniserade bultar till industri och tillverkning. Vi har över 200 000 artiklar i lager och kan leverera skräddarsydda lösningar via vårt omfattande globala nätverk av kvalificerade leverantörer.

Galvaniserade bult mot vit bakgrund

Galvaniserade bultar är bultar som har försett med ett zinklager som skyddar mot korrosion. Varmgalvaniseringen sker genom att bultarna doppas i smält zink.

Varmgalvaniserade (varmförzinkade) bultar är både mycket korrosionsbeständiga och har lång livslängd. Bultarna används vanligtvis i stålkonstruktioner utomhus, t.ex. i byggnadskonstruktioner, staket, vägräcken, lyktstolpar och liknande.

Bossard har bland annat bultar enligt DIN 933/931, SB-bultar (EN 15048) och HV-bultar (EN 14399) i hållfasthetsklasserna 4.6 till 10.9.

Köp galvaniserade bultar i e-shoppen

Vad är galvanisering?

Galvanisering är en process som avsevärt ökar bultens korrosionsbeständighet. Det är en relativt enkel process som används för stålbultar och framför allt stora bultar.

Galvanisering sker genom att man doppar stålbultarna i ett bad av flytande zink. Bultarna måste ligga i zinkbadet under en viss tid, varefter överskottszinken centrifugeras bort från bultarna. Zinkbeläggningen som läggs på bultens yta är mycket tjock och ger ett gott skydd mot korrosion.

Galvaniserade bultar måste ha en gängstorlek på M8 eller större. Anledningen till detta är att zinkbeläggningen är för tjock för mindre gängstorlekar.

vägskydd av galvaniserat stål

Vad används galvaniserade bultar till?

Tack vare galvaniseringens korrosionsskyddande effekt är galvaniserade bultar optimala för utomhusbruk. De används vanligtvis i stålkonstruktioner, t.ex. elstolpar, vägräcken, lyktstolpar, staket och liknande.

Galvaniserade bultar används även till mycket stora stålkonstruktioner, t.ex. broar och höghus, där hållfasthet och hållbarhet är särskilt viktigt.

Hållfasthetsklasser för bultar

Stålbultar finns i olika hållfasthetsklasser som anger hur stark bulten är. Hållfasthetsklassen anges på bultar från M5 och uppåt med ett tal, t.ex. 4.6 eller 8.8.

Hållfasthetsklassen beskrivs alltså med två siffror åtskilda av en punkt. De två siffrorna ger information om bultens draghållfasthet, vilket beskrivs på ett mycket förenklat sätt här:

  • Den första siffran: den minsta dragbelastning som bulten kan utsättas för i ett draghållfasthetstest utan att gå sönder eller brytas.
  • Det andra talet: den minsta dragbelastning som skruven kan utsättas för i ett draghållfasthetstest utan att sträckas ut/deformeras permanent.

För exakta definitioner, se Bossards vägledning: Bultar, hållfasthetsklass 4.6 till 12.9/12.9

En standardbult har hållfasthetsklass 8.8. En bult med hållfasthetsklass 4.6 används när det finns krav på att den ska kunna ge efter, t.ex. när det gäller en tryckbehållare. En höghållfasthetsbult har hållfasthetsklass 10.9 eller 12.9.

Bultar med hållfasthetsklass 12.9 bör aldrig galvaniseras, eftersom deras mekaniska egenskaper försämras under galvaniseringsprocessen, vilket kan leda till sprickor och brott i bulten. Därför finns endast galvaniserade bultar med hållfasthetsklasser upp till och med 10.9 i vårt sortiment.

sb-skruvsats

Galvaniserade SB-bultar/-skruvar

SB-bultar är en speciell typ av bultar som används för icke-förspända bultkonstruktioner. SB står för ”structural bolting” och de används i stålkonstruktioner, t.ex. trappor eller liknande konstruktioner, där det ställs särskilda krav på den typ av bultar som används. SB-bultar är godkända för denna användning inom EU enligt standarden EN 15048.

EN 15048 ställer särskilda krav på bland annat inspektion under tillverkningen av bultarna, utökad kvalitetskontroll, märkning, förpackning och leverans m.m. Målet är att säkerställa att kunden får en pålitlig, säker och enhetlig produkt varje gång. De särskilda kraven innebär bland annat att:

  • Muttern och bultarna ska komma från samma tillverkare.
  • Muttern och bultarna ska levereras tillsammans i originalförpackning som inte har öppnats.
  • Ytbehandling får endast utföras under tillverkarens övervakning.

När du beställer SB-bultar hos Bossard har du möjlighet att få ett certifikat som visar att bultarna uppfyller de särskilda kraven för bulttypen – ett EN 10204.3.1-certifikat eller ett CoC (certificat of conformance). /

HV-skruvsats med brickor, mutter och bultar i galvaniserat stål

Galvaniserade HV-bultar/-skruvar (set)

HV-bultar är höghållfasta bultar som ofta levereras som ett set med 1 mutter och 2 brickor.

I Tyskland och andra europeiska länder krävs det att man använder HV-bultar om en stålkonstruktion utsätts för dynamiska krafter, t.ex. i en bro där människor och fordon färdas. Kraven på delarna i en HV-bultsats beskrivs i standarderna EN 14399.4–6.

HV kommer från den tyska beteckningen ”hochfest vorgespannt”, vilket innebär att det är en höghållfasthetsbult med ett definierat/förutbestämt åtdragningsmoment.

Bland kraven på bultarna ingår att bult, mutter och brickor ska märkas med ”HV”, hållfasthetsklass och tillverkare. Dessutom ska alla delar komma från samma tillverkare och levereras i samma förpackning.

Hos Bossard har du dessutom möjlighet att beställa ett HV-bultsats där muttrar och brickor är förmonterade, vilket kan underlätta hanteringen och monteringen av bultarna.

FAQ

Kan galvaniserade bultar användas utomhus?

Ja, varmförzinkade bultar är idealiska för utomhusbruk under normala, milda förhållanden. I mer aggressiva miljöer, t.ex. kustnära eller marina miljöer, blir bultarnas livslängd betydligt kortare, och i sådana fall rekommenderar vi rostfria bultar av klass A4. Elektroforzinkade bultar har i allmänhet inte tillräcklig korrosionsbeständighet för utomhusbruk.

Vad är skillnaden mellan galvaniserat och varmförzinkat?

Galvanisering är en process där man lägger på ett lager zink på ett metallföremål, t.ex. en bult. Vid elektrogalvanisering läggs endast ett tunt lager på bulten i ett vattenbad, medan man vid värmeförzinkning lägger på ett tjockare lager genom att doppa bulten i smält zink. ”Galvaniserad” omfattar alltså båda metoderna, men i vardagligt tal (beroende på sammanhanget) används ofta benämningen när man talar om varmförzinkade bultar.

Hur länge håller varmförzinkat stål?

Hur länge det skyddande zinkskiktet håller beror på faktorer som miljön, var bultarna ska användas och hur tjockt zinkskiktet är. Det är därför svårt att ge ett entydigt svar på hur länge en varmförzinkad bult kommer att ”hålla”. Generellt sett har varmgalvaniserade bultar en lång livslängd, upp till 70–100 år under optimala förhållanden. Generellt kan man dock säga att de håller kortast tid i kustområden på grund av den salthaltiga och fuktiga luften, som påskyndar korrosionen, och längst i landsbygdsområden med ren luft.

Vad är bäst, en rostfri eller en varmgalvaniserad bult?

Om det är bäst att välja en rostfri bult eller en varmförzinkad bult beror på den miljö där bultarna ska användas och på bultarnas storlek. För vanlig utomhusbruk, där luften inte innehåller salter eller andra särskilt korrosiva ämnen, är en varmförzinkad bult en utmärkt lösning. Varmgalvaniserade bultar är ofta billigare än bultar i rostfritt stål, vilket gör att denna typ av bult kan vara ett bra och ekonomiskt val. Men i tuffa miljöer, t.ex. i kustområden, rekommenderar vi att man väljer en rostfri A4-bult, eftersom en varmgalvaniserad bult i dessa fall kommer att ha en betydligt kortare livslängd. Varmförzinkning kan dessutom inte utföras på små gängstorlekar, så bultens storlek kommer också att påverka valet av rätt bult.

Kan galvaniserade bultar rosta?

Varmförzinkade bultar har i allmänhet en mycket god korrosionsbeständighet och uppvisar hög motståndskraft mot rost i normala, icke-aggressiva miljöer. Men med tiden kommer det skyddande zinklagret oundvikligen att brytas ned gradvis. Därför kommer varmgalvaniserade bultar, precis som alla andra typer av bultar, att rosta med tiden. Elektrogalvaniserade bultar har låg korrosionsbeständighet och är därför inte lämpliga för utomhusbruk eller användning i aggressiva miljöer. I sådana miljöer kommer denna typ av bult att rosta relativt snabbt.

Är varmförzinkning samma sak som varmgalvanisering?

Ja, ”varmförzinkning” är ett alternativt uttryck för ”varmgalvanisering” och avser samma process, där man doppar en metallkomponent i smält zink för att ge komponenten ett korrosionsskyddande skikt.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Få hjälp att välja rätt bult

Är en galvaniserad bult det bästa valet för din bultförbindning? Det beror på många faktorer, t.ex. krav på hållfasthet, hållbarhet, livslängd, kostnader m.m. Om du är osäker kan det vara en bra idé att be om hjälp från en expert – redan i konstruktionsfasen.

Hos Bossard har vi en stab av ingenjörer som är experter på fästteknik. Med vår rådgivningstjänst ”Expert Design” får du råd och vägledning från våra experter, så att du kan vara säker på att du har valt precis rätt bult till din bultförbindning. Resultatet blir:

  

  • Lägre totalkostnader
  • Snabbare monteringsprocesser
  • Lägre livslängdskostnader med rätt kvalitet

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här