Sortiment

Låsmuttrar

Bossard levererar låsmuttrar av alla slag till den svenska industrin. Som en global leverantör av fästelement med över 200 000 artiklar i lager och möjligheten att leverera specialanpassade lösningar är vi en stark samarbetspartner för ditt företag.

Urval av muttrar med låsande effekt

Att skruvar, muttrar och bultar lossnar är ett problem inom många branscher, och låsmuttrar har utvecklats just för att lösa detta problem. Låsmuttrar – även kallade självlåsande muttrar – är en kategori av muttrar som skapar en låsande effekt, t.ex. med hjälp av en integrerad nyloninsats, en tandad fläns eller genom deformation av gängan under monteringen.

Låsmuttrar ökar säkerheten i förbandet, bidrar till att bibehålla klämkraften och minskar risken för att skruven lossnar med tiden.

Låsmuttrar med nyloninsats

Låsmuttrar i helmetall

Låsmuttrar med bricka

Hur fungerar låsmuttrar

Friktion förhindrar att muttern lossnar – det är det viktigaste man måste ha i åtanke när det gäller att säkra skruvar, bultar och muttrar. Ju större friktion, desto mindre är risken att muttern lossnar.

Skruvar och muttrar som används för sammanfogningar i t.ex. transportmedel eller maskiner utsätts för vibrationer och dynamiska belastningar, och om de har lossnat bara en aning kommer de att fortsätta att lossna med tiden och till slut falla av. För att säkerställa att skruvar och muttrar inte lossnar måste man öka friktionen.

Friktion kan uppstå på två ställen i en skruvförband: i gängan och i kontaktytan.

Låsmuttrar är muttrar som har utvecklats för att öka friktionen i antingen gängan eller stödytan. Det finns många varianter med olika låsande effekter – här kan du läsa om några av de mest populära.

flänsmutter

Låsmutter med fläns

Flänsmuttrar är sexkantiga muttrar med en krage (fläns). Flänsen ger muttern en större kontaktyta, vilket ger en bättre tryckfördelning i fästet och minimerar risken för att den sätter sig.

En ytterligare fördel med flänsmuttrar är att flänsen också förhindrar att muttern gräver sig in i det underliggande materialet och skadar det.

Flänsmuttrar har vanligtvis en plan undersida, men det finns varianter med räfflade eller tandade undersidor, vilket ökar friktionen ytterligare. Du kan läsa mer om dem här på sidan i avsnittet ”Flänsmuttrar med räfflor och tänder”.

Låsmuttrar med nyloninsats

Låsmuttrar med nyloninsats är en populär och vanlig säkerhetsmutter som används i stor utsträckning och i många olika sammanhang. Denna typ av låsmutter har en ring av nylon integrerad inuti muttern nära mutterns topp, och låseffekten uppstår därför endast i mutterns topp.

Nylon är ett syntetiskt material som även kallas polyamid. Det är värmekänsligt och mjuknar vid temperaturer över 120 grader Celsius. Därför bör skruven vid montering inte skruvas in så snabbt att värme uppstår, och denna typ av låsmutter lämpar sig inte heller för sammanfogningar i miljöer med höga temperaturer.

Dessutom kan nyloninsatsen också slitas vid många monteringar och demonteringar, så den lämpar sig bäst för sammanhang där detta inte är nödvändigt.

Låsmuttrar med konisk fjäderbricka

Denna typ av låsmutter har en integrerad bricka med låsande effekt. Den koniska fjäderbrickan är inte helt platt som en vanlig spännbricka. Den är lätt uppåtböjd mot brickans mitt.

Fjäderbrickor är tillverkade av fjäderstål, en speciell stållegering som har förmågan att återgå till sin ursprungliga form utan att deformeras efter tryck, böjning eller vridning. Denna fjädrande effekt kompenserar för eventuellt förlust av klämkraft i fästet efter montering och säkerställer den friktion som krävs för att motverka att skruven lossnar.

helmetallisk låsmutter

”Klämda” helmetalliska muttrar

Ovala muttrar och muttrar med presspunkter är muttrar där gängan är något deformerad jämfört med vanliga muttrar. Hos denna typ av låsmuttrar ökar friktionen i gängan snarare än vid kontaktytan.

Den ovala muttern har, som namnet antyder, en något oval form.

Muttrar med presspunkter har vanligtvis tre deformerade punkter mot muttrens topp, vilket skapar större friktion och förhindrar att muttern lossnar.

Flänsmuttrar med räfflor eller tänder

Tänder och räfflor på en flänsmutter ökar friktionen i kontaktytan, och dessa typer av muttrar har därför en bättre motverkande effekt mot att muttern lossnar än vanliga flänsmuttrar.

Flänsmuttrar med tänder har en tandad kontaktyta – det finns alltså små spetsiga tänder på muttrens undersida. Detta utgör en mycket bra låsanordning, men den är endast effektiv när muttern är tillräckligt hård och när ytan på arbetsstycket är tillräckligt mjuk för att tänderna ska kunna tränga in i den.

Muttern skadar dessutom ytan på den fastspända delen, vilket man måste ha i åtanke när man väljer denna lösning.

Flänsmuttrar med räfflor penetrerar ytan på samma sätt som spärrtänder, men de kan lossas utan att skada ytan. Räfflorna är hårdare än tänderna, och muttern måste dras åt hårdare än motsvarigheten med tänder.


Flänsmuttrar med ribbor eller tänder

Tänder och ribbor på en flänsmutter ökar friktionen i kontaktytan, och dessa typer av muttrar har därför en bättre motverkande effekt mot att muttern lossnar än vanliga flänsmuttrar.

Flänsmuttrar med tänder har en tandad kontaktyta – det finns alltså små spetsiga tänder på muttrens undersida. Detta utgör en mycket bra låsanordning, men den är endast effektiv när muttern är tillräckligt hård och när ytan på arbetsstycket är tillräckligt mjuk för att tänderna ska kunna tränga in i den.

Muttern skadar dessutom ytan på den fastspända delen, vilket man måste ha i åtanke när man väljer denna lösning.

Flänsmuttrar med ribbor tränger in i ytan på samma sätt som spärrtänder, men de kan lossas utan att skada ytan. Ribborna är hårdare än tänderna, och muttern måste dras åt hårdare än motsvarigheten med tänder.


Låsmutter med slits

En helmetallisk låsmutter med slits verkar låsande på gängan och inte på kontaktytan. Den vanligaste låsmuttern av denna typ har en slits på sidan som pressas ihop. Vid montering öppnas slitsen elastiskt och deformerar gängan, vilket låser muttern.

En helmetallisk låsmutter med slits kan dock endast användas en gång, eftersom gängan på muttern/skruven, som nämnts, deformeras vid monteringen. Muttern kan dessutom i sammanhanget förstöra ytbehandlingen på bultarna.

kronmutter låsmutter

Kronmuttrar

En kronmutter – även kallad ”castle nut” på engelska – har ett invändigt gänga med spår som är utskurna i gängan hela vägen runt.

Till skillnad från andra låsmuttrar kräver kronmuttern lite förarbete och extra delar för att kunna monteras.

Själva monteringen av muttern är dock relativt enkel. Kronmuttern skruvas på en bult där det i förväg har borrats ett hål tvärs igenom gängan. När muttern är monterad förs en splint genom spåren i muttern och även genom hålet i bultarna. Det är splinten som förhindrar att muttern lossnar med tiden.

Denna typ av mutter är ett bra val om man vill kunna ta bort muttern enkelt utan att förlora låseffekten vid återmontering.

låsmutter med brickor ecosyn sef

Bossards egen låsmutter – ecosyn® SEF

Bossards egen serie av innovativa fästelement omfattar den multifunktionella muttern ecosyn® SEF.

ecosyn® SEF har en självlåsande mutter med Spiralock®-gänga och en integrerad konisk fjederbricka, samt en bricka med stor kontaktyta. Skivan skyddar både underlaget mot skador vid montering, men möjliggör även montering i långa hål.

Muttrar med Spiralock®-gänga har en bevisat god låseeffekt vid vibrationer, och fördelen med denna teknik är också att man kan montera och demontera muttern många gånger utan att varken muttern eller skruven skadas.

ecosyn® SEF har utvecklats för strömledande skruvförbindelser (särskilt för högspänning), t.ex. i elfordon, transformatorer och batterier. Men dess många egenskaper gör den även användbar i en mängd andra sammanhang.

Läs mer om ecosyn® SEF här.

Hur fungerar låsmuttrar?

Låsmuttrar ökar friktionen i förbandet för att förhindra att det lossnar. Friktionen ökas antingen i gängan mellan bulten/skruven och muttern eller i kontaktytan mellan muttern och arbetsstycket. Hur friktionen ökas beror på vilken låsmutter som väljs.

Kan man återanvända låsmuttrar?

Det beror i stort sett på låsmuttern. Vissa låsmuttrar deformeras vid monteringen. En låsmutter med nyloninsats kan lossas och dras åt relativt få gånger innan den slits och förlorar sin låseffekt. Muttrar med tandskiva kan endast användas en enda gång, eftersom tänderna deformeras vid monteringen, och detsamma gäller för en låsmutter med slits, eftersom själva gängan på muttern deformeras vid monteringen. En kronmutter, som monteras med hjälp av en splint, kan enkelt tas bort och monteras igen utan att förlora sin låsande effekt.

Kan man få en sluten låsmutter?

Ja, det finns en kupolmutter med ett slutet, avrundat huvud och en inbyggd nyloninsats med låsfunktion. Du hittar den här.

När behövs en låsmutter?

En låsmutter är ett bra val när applikationen utsätts för dynamiska belastningar och vibrationer. Här finns det en risk att muttrarna lossnar med tiden på grund av yttre påverkan, och särskilt när det gäller säkerhetskritiska applikationer, t.ex. inom fordonskonstruktion, är det viktigt att säkra skarven mot att den lossnar.

När väljer man en helmetallisk låsmutter istället för en med nylonring?

Det kan finnas flera skäl att välja en helmetallisk låsmutter istället för en låsmutter med nylonring. Denna typ av låsmutter är en mycket populär produkt, men låsmuttrar med nylonring bör till exempel inte användas i miljöer där muttern utsätts för temperaturer över 120 °C. Då blir nylonringen mjuk och fungerar inte längre effektivt, och i sådana fall är en helmetallisk låsmutter ett bra alternativ. En låsmutter med nylonring kan också vara en mindre lämplig lösning i miljöer med specifika kemiska påverkan och i fall där muttern måste monteras och demonteras ofta.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Råd och vägledning om lossning av fästelement

Hos Bossard har vi omfattande kunskap om och erfarenhet av lossning, samt hur man förhindrar det. Om du har problem med att skruvar och bultar i din produkt lossnar kan du få råd och vägledning här.

Våra ingenjörer är experter på fästteknik och hjälper våra kunder genom tjänsten Expert Design att välja de bästa skruvarna, bultarna och muttrarna för deras produkter.

Vill du lära dig mer om lossning och hur du kan förhindra det? Ladda ner vår kostnadsfria white paper eller utnyttja våra ingenjörstjänster för att få specifika råd och vägledning om just ditt problem.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här