Sortiment

Blindnitar

Bossard är en global leverantör av blindnitar och nitverktyg till industri och tillverkning. Vi har ett brett sortiment av blindnitar i stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, plast m.m. från ledande varumärken.

popnit-blindnit mot vit bakgrund

Blindnitar är en fästlösning för permanenta förband som monteras ”i blindo”, dvs. från ena sidan av arbetsstycket. Blindnitar är därför särskilt lämpliga när man endast har åtkomst till ena sidan av konstruktionen, t.ex. vid tillverkning av arbetsstycken med hålrum såsom skåp, fordonskarosserier, vitvaror och liknande.

Blindnitar består av en nit (kroppen) och en dorn som bryts av under monteringen och kan tillverkas i en rad olika metaller samt plast, beroende på kraven för den aktuella applikationen. Blindnitar är en snabb och effektiv fästlösning och är dessutom väl lämpade för lättviktsapplikationer. De används därför ofta inom bland annat bilindustrin, flygindustrin och andra branscher där effektivitet och låg vikt är viktiga faktorer.

Köp blindnitar i e-shoppen

montering av nitar inom bilindustrin

Var och när använder man blindnitar?

Blindnitar används i en mängd olika sammanhang och produkter – gemensamt för alla dessa produkter är att de har permanenta fogar. Fogar med blindnitar kan nämligen inte enkelt tas isär igen utan att niten förstörs.

Blindnitar används framför allt när det är en fördel att kunna montera niten enbart från ena sidan, t.ex. när man ska foga samman delar med hålrum eller montera komponenter på mycket stora element. Blindnitar används därför i stor utsträckning inom både bilindustrin, varvsindustrin, vid tillverkning av vitvaror, solcellsanläggningar och liknande.

Blindnitar är dessutom lätta och kan med fördel användas i lättviktskonstruktioner. Eftersom man inte behöver använda intensiv värme vid montering av blindnitar – vilket krävs vid t.ex. svetsning – är blindnitar dessutom väl lämpade för fogar i material som kan skadas av hög värme, t.ex. trä, konstmaterial, plast m.m.

De olika typerna av blindnitar

Det finns många olika typer av blindnitar med varierande utformningar och användningsområden. Gemensamt för alla blindnitar är dock att de består av en nit med en krage och en metallstång som går genom niten, även kallad nitdorn.

Bland de olika alternativen när du ska välja blindnit hittar du:

nit med öppen ände i nitteverktyg

Blindnit med öppen eller sluten ända (trycktät blindnit): Blindnit med öppen ända är standard, men om niten ska vara vatten-, damm- eller lufttät bör man välja en nit med trycktät ända.

Multigripblindnit: Denna typ av blindnit är avsedd för större materialtjocklekar, eftersom multigrip-blindnit har en längre nitlängd.

Split-/peel-blindnit: Denna typ av blindnit kallas även för banan-blindnit, eftersom niten delas eller ”skalas” som en banan under monteringen. De fyra delarna griper fast i ytan och ger en större kontaktyta och högre klämkraft. Peel-blindnitar är idealiska för montering i mjuka eller porösa material.

Räfflade blindnitar: Räfflade blindnitar har räfflor på utsidan som kan gripa tag i materialet i själva monteringshålet och ge en säkrare förbindning. De är särskilt lämpliga för mjuka metalliska och icke-metalliska material.

Blindnit med forsänkt huvud: Försänkta blindnitar har en krage/ett huvud som efter montering ligger helt i jämnhöjd med ytan. Försänkta blindnitar är därför idealiska när ytan på den monterade delen ska vara helt plan utan några utstickande delar.

Blindnitar för tunga laster/hög hållfasthet: Denna typ av blindnit används när det krävs stor draghållfasthet i fogen. Blindnitar med hög hållfasthet används vanligtvis inte i mjukare material, eftersom de då gräver sig in i materialet.

Speed rivets: Detta är en speciell typ av blindnit för snabb montering (upp till 70 nitar per minut). De är särskilt lämpliga för serietillverkning och finns i många olika utföranden med olika funktioner. Läs mer om speed rivets här.

Blindnitar kan dessutom utformas med olika huvuden/kragar och specifika egenskaper. Kontakta våra ingenjörer för hjälp med att välja den perfekta blindniten.



Blindnitar i olika material – användningsområden

Materialet som blindnitten är tillverkad av är avgörande för dess användningsområden. Här får du en översikt över de olika materialen för blindnitar och deras egenskaper:

  • Stål – elektroförzinkat: Blindnitar av elektroförzinkat stål används vanligtvis inomhus och på platser med låg korrosionsrisk. Elektroförzinkningen ökar nämligen korrosionsbeständigheten något, men inte tillräckligt för utomhusbruk.
  • Rostfritt stål: Blindnitar av rostfritt stål kan med fördel användas utomhus och på platser med hög korrosionsrisk. Rostfria blindnitar av A4-kvalitet är dessutom syrabeständiga och kan användas i syrahaltiga träslag och i produkter där de kommer i kontakt med syra.
  • Aluminium: Blindnitar i aluminium är särskilt lämpliga för lättviktskonstruktioner. Aluminium har dessutom god korrosionsbeständighet, så blindnitar i aluminium används vanligtvis när dessa två egenskaper ger en ekonomisk eller praktisk fördel.
  • Monel: Blindnit i monel är extremt motståndskraftiga mot havsvatten, bräckt vatten, saltsyra, fosforsyra och svavelsyra och är därför ett bra val om niten monteras på en plats där den utsätts för en eller flera av dessa ämnen.
  • Koppar: Blindnitar i koppar väljs vanligtvis på grund av sitt dekorativa utseende. Koppar har dessutom god elektrisk ledningsförmåga och god korrosionsbeständighet. Blindnitar i koppar har en manschett (själva niten) av koppar och en nitdorn av stål eller brons.
  • Polyamid: Polyamid är ett syntetiskt material som även kallas nylon. Blindnitar i polyamid används vanligtvis i fogar som ska vara elektriskt isolerande.

Observera att nitstiftet i en blindnit kan vara tillverkat av ett annat material än själva nitdelen.


Hur monteras blindnitar?

Blindnitar kan monteras med hjälp av en nittång eller en blindnitpistol.

Så här går montering av blindnitar till, steg för steg:

  1. Man placerar blindniten i monteringshålet.
  2. Munstycket på nitverktyget förs ned över nitstiftet tills det når kragen.
  3. Nitverktyget griper tag i nitstiftet och stiftet dras tillbaka. Samtidigt deformeras blindnittans hylsa på motsatt sida, vilket formar det sekundära huvudet.
  4. Nu bryts den överskjutande delen av nitstiftet av vid en svag punkt på metallstaven och nitverktyget släpper taget om det.


Verktyg för montering av blindnitar

Nittång från POP

Nittång

En blindnit kan monteras för hand med hjälp av en nittång. Det finns blindnitttänger i olika utföranden, anpassade efter användningsområdet och den specifika typen av blindnitar. Det finns både mycket små tänger som är mycket smidiga att hantera och större blindnitttänger med stiftuppsamlare. En blindnitttång är mycket väl lämpad för reparationer och montering av ett begränsat antal nitar.

Pop Proset XT2 nitsverktyg

Hydropneumatisk nitpistol

Med ett hydropneumatiskt nitverktyg används tryckluft för montering av blindnitar. Med detta nitverktyg kan du montera blindnitar med hög hastighet. Av samma skäl är en hydropneumatisk nitpistol idealisk för serieproduktion och monteringslinjer. En ytterligare fördel är nittuppsamlaren, som gör det möjligt att hålla arbetsområdet fritt från avknäckta nittstift.

Stanley PB2500 Smart nitverktyg

Batteridrivet nitteverktyg

Ett batteridrivet nitteverktyg är en mobil och effektiv lösning för montering av blindnitar med hög hastighet. Precis som den hydropneumatiska nitpistolen är detta verktyg väl lämpat för monteringslinjer och serieproduktion. En ytterligare fördel är att du slipper ta hänsyn till el- och tryckluftsledningar när blindnitarna monteras, vilket ökar rörligheten avsevärt.

FAQ

Vad är blindnitar?

En blindnit är en fästlösning som möjliggör permanenta fogar som monteras från ena sidan av arbetsstycket. En blindnit består av en nit (kroppen) och en stift som bryts av under monteringen.

Är en blindnit och en popnit samma sak?

Ja, de två begreppen avser samma produkt.

Hur fungerar en blindnit?

Blindnit fungerar genom att niten deformeras vid monteringen och bildar en fästdel på den motsatta sidan av arbetsstycket. Till skillnad från en bultar, som fästs med hjälp av en mutter, fästs blindnitten alltså genom deformationen utan att ytterligare fästelement behövs.

Hur lång ska en blindnit vara?

Det relevanta måttet när man talar om längden på en blindnit är främst greppbredden/klämområdet. Greppbredden anger den sammanlagda minsta och största tjockleken på de delar som ska fogas samman. Längden kan nämligen avse längden på nittens kropp eller den sammanlagda längden på kropp och nitstift, men det är inte nödvändigtvis dessa mått som ger dig den mest relevanta informationen.

Vad är en blindnitmutter?

En blindnitmutter är ett fästelement som gör det möjligt att skapa ett gängat fäste i tunna material från ena sidan av arbetsstycket. En blindnitmutter fungerar i stort sett på samma sätt som en blindnit: blindnitmutterns kropp deformeras på den motsatta sidan av arbetsstycket och skapar därmed den fästande effekten. Blindnitmuttrar är en bra lösning för att skapa ett hållbart gängat fäste i material där gängning inte är möjlig, t.ex. på grund av för liten materialtjocklek.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Rådgivning från fästtekniksexperterna

Behöver du råd, vägledning eller sparring kring vilken typ av blindnitar eller fästlösning som är bäst? Hos Bossard har vi ett team av ingenjörer som är specialiserade på fästteknik och som kan hjälpa dig med dina utmaningar.

Med vår tjänst Expert Design får du råd och vägledning redan i designfasen. Våra ingenjörer hjälper dig att hitta den optimala fästlösningen för att spara tid och kostnader i din produktionsprocess.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här