Sortiment

Nitar

Bossard är en global leverantör av nitar och andra typer av fästelement – såsom skruvar, bultar, muttrar och mycket mer. Vi har över 200 000 artiklar i lager och ett globalt leverantörsnätverk bestående av kvalificerade varumärkespartners.

blindnitar och blindnitmuttrar

Nitar är en kategori av allmänt använda fästelement för permanenta förband. Kategorin omfattar bland annat blindnitar, massiva nitar, hålnitar och blindnitmuttrar. De olika nittyperna har var och en sina egna egenskaper, användningsområden och fördelar.

Nitar tillverkas av material som stål, rostfritt stål, aluminium, mässing, koppar och monel och finns i olika utföranden och med olika huvudtyper. Många nittlösningar utmärker sig genom att vara vibrationssäkra, ha låg vikt och vara snabba att montera. Därför används de ofta inom transportsektorn, sjöfartsindustrin och bilindustrin, där dessa egenskaper är en klar fördel, men även till elskåp, vitvaror, möbler och mycket mer.

Köp nitar i Bossards e-shop

montering av nitar inom bilindustrin

Vad används nitar till?

Nitar används i många produkter och konstruktioner som du stöter på varje dag i ditt liv. Gemensamt för dessa är att de har permanenta fogar. Till skillnad från exempelvis en bultfog kan en nitfog nämligen inte tas isär utan att niten förstörs.

De traditionella massiva nitarna har använts i flera hundra år och är kanske mest kända från stora stålkonstruktioner, t.ex. broar, fartyg och stålkonstruktioner för byggnader m.m. Ett exempel som vi nog alla känner till är Eiffeltornet. Här hålls stora delar av konstruktionen samman av tusentals nitar.

Men nitar används också i många vardagsprodukter. Nitningstekniken är mycket utbredd inom industrin, t.ex. inom bilindustrin, och man hittar även nitar i produkter som knivar, lampor, kylskåp, väskor, trappstegar och tusentals andra produkter.

Fördelarna med nitar

Den största fördelen med nitar är kanske att nitfogar är mycket säkra och tål intensiva, varierande belastningar. Dessutom har nitar följande fördelaktiga egenskaper:

  • Monteringen av nitar kräver ingen intensiv värme, vilket exempelvis svetsning gör. Därför undviker man att skada den produkt som niten ska monteras i, vilket annars skulle kunna ske på grund av värmepåverkan.
  • Monteringsprocessen är oftast mycket enkel.
  • Nitar lämpar sig väl för lättviktskonstruktioner.
  • Med nitar är det möjligt att foga samman två olika typer av material. Det går bland annat inte att göra vid svetsning.

  

Nackdelarna med att använda nitar är att arbetsdelarna måste överlappa varandra. Om de inte gör det måste man använda ytterligare fästbeslag. Det är också värt att notera att tillägget av ett monteringshål för niten kommer att försvaga enskilda delar.

Traditionella massiva nitar kan dessutom vara tidskrävande att montera, men nittekniken utvecklas ständigt och det finns nu enklare och snabbare lösningar på marknaden. Blindnitar kan till exempel monteras snabbt och effektivt med hjälp av pneumatiska nitverktyg.

blindnit sluten

Blindnitar och popnitar

Vad är skillnaden mellan blindnitar och popnitar? Begreppet avser egentligen nästan samma produkt. Ordet ”popnit” kommer från varumärket POP®, blindnitar som tillverkas av Stanley Engineered Fastening. Det används därför både för nitar från POP®, men också som ett vardagligt uttryck för blindnitar.

Hos Bossard säljer vi både blindnitar från POP® och från andra varumärken som FASTEKS®.

Blindnitar har den stora fördelen att de kan monteras från en sida. Det behövs alltså ingen åtkomst till den andra sidan av produkten eller konstruktionen. De består av ett rör med en krage och en metallstång (nitdorn) inuti denna. Monteringsprocessen är enkel och snabb, och popnitar är idag den mest utbredda formen av nitningsteknik inom olika branscher och industrier.

Läs mer om popnitar här.

Solid nit forsänkt

Solida nitar

Solida nitar finns i flera former, storlekar och material, och de används i många olika sammanhang och produkter. Solida nitar har historiskt sett varit mycket utbredda i stålkonstruktioner, t.ex. broar, höghus och fartyg, men har i stor utsträckning ersatts av svetsning.

Solida nitar finns i stål, men även i icke-järnhaltiga metaller, såsom koppar. Huvudformen på den solida niten är rund, halvrund (en lägre version av den runda), kullrigt försänkt huvud eller forsänkt. Huvudet på den solida niten sticker alltså upp över produktens yta, med undantag för den forsänkta niten.

sexkantig blindnitmutter

Blindnitmuttrar

Blindnitmuttrar, även kallade ”nittmuttrar”, har ett invändigt gänga precis som en mutter. De monteras vanligtvis i tunna metallplåtar eller profiler och gör det möjligt att fästa andra komponenter i gängan.

Blindnitmuttrar finns med öppen och sluten ände och monteras från framsidan av produkten eller konstruktionen med hjälp av en nittdorn. Nittdornet skjuts in i monteringshålet, varefter det dras tillbaka och deformeras så att det sitter helt fast. Därefter kan bultarna/skruven monteras i gängan.

Nittmuttrar kan monteras med hjälp av nittverktyg i hårda och mjuka material, däribland även plast, och de finns i stål, aluminium och rostfritt stål i Bossards e-shop.

Hur monterar man nitar?

Hur man monterar en nit beror på vilken typ av nit det är. Blindnitar, massiva nitar, hålnitar m.m. monteras med hjälp av verktyg som är särskilt anpassade för den aktuella nittypen.

En blindnit kan monteras med hjälp av ett handverktyg (en nitpincett), med hjälp av ett hydropneumatiskt nitverktyg som använder tryckluft för monteringen, eller ett batteridrivet nitverktyg, t.ex. Stanley PB2500 Smart.

Nitar kan också monteras med hjälp av maskinpressar, stationära verktyg med manuella vipppresssystem, eller så kan de monteras i automatiserade produktionslinjer.

Gemensamt för monteringsmetoderna är att niten monteras med hjälp av ”tryck”, och det krävs alltså inte värme, bindemedel, muttrar eller liknande i monteringsprocessen.



Material – nitar i stål, mässing, monel, koppar m.m.

I vår webbutik hittar du nitar i många olika utföranden och material. Beroende på önskad funktion eller utseende kan antingen niten eller nitdornet vara tillverkat av:

  • Stål
  • Rostfritt stål
  • Aluminium
  • Monel
  • Mässing
  • Koppar
  • Polyamid (nylon)

Om du väljer nitar i det ena eller det andra materialet beror naturligtvis på produktens utseende, men också på krav gällande vikt och pris samt i vilken miljö produkten ska användas.

Om niten ska tåla havsvatten är kanske nitar av monel det självklara valet. Monel är nämligen extremt motståndskraftigt mot havsvatten och dessutom mot bräckt vatten, saltsyra, fosforsyra och svavelsyra.

Men om den ska monteras i en miljö som inte är särskilt aggressiv skulle man kanske välja stålnitar, eftersom de vanligtvis är billigare.

FAQ

Vad är en nit?

En nit är ett fästelement som används för att skapa en permanent förbindning mellan två eller flera delar, t.ex. två metallplåtar. Till skillnad från skruvar och bultar har nitar inget gänga. Fästkraften uppnås genom att niten deformeras under monteringen. Vanliga typer av nitar är bland annat blindnitar, solida nitar och hålnitar.

Vilken typ av nit används oftast?

Blindnit hör till de vanligaste nittyperna och är ett vanligt val för industriella tillämpningar. Blindnit består av en kropp och en nitstift som bryts av vid monteringen. Denna typ av nit väljs ofta eftersom den är enkel och snabb att montera. Den finns i ett brett utbud av material, huvudtyper och storlekar.

Hur monterar man nitar?

Nitar monteras med hjälp av ett lämpligt nitverktyg. Beroende på nittyp kan detta vara en tång, en nitpistol, en press eller ett slagverktyg.

Finns det nitar med gänga?

Blindnitmuttrar har ett invändigt gänga. Denna nittlösning används just för att skapa invändiga gängor i komponenter där det annars inte skulle vara möjligt att skapa gängor genom gängskärning, t.ex. tunna metallplåtar.

Finns det färgade niter?

Ja, blindnitar finns att köpa på många ställen i olika färger. Här är nitens kropp målad eller lackerad, t.ex. i vitt eller svart. Dessutom finns det även nitar i plast i en rad olika färger.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Få råd om valet av fästelement

Vilket fästelement är det rätta för din produkt eller konstruktion? Det kan vara svårt att svara på om man inte har den nödvändiga kunskapen om fästelement och fästlösningar. Därför kan det också leda till stora besparingar i både tid och kostnader att få råd om valet av rätta fästelementen.Med vår tjänst Expert Design kan du få råd och vägledning om fästlösningar redan i designfasen. Våra ingenjörer är experter på fästelement och kan ge dig råd om lösningar som bland annat:

  • Minskar produktens totalkostnad
  • Minskar produktionskostnaderna och gör monteringsprocesserna snabbare
  • Säkerställer att fästelementet uppfyller de nödvändiga kvalitets- och säkerhetskraven för produkten.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här