Sortiment

Popnitar

Bossard är en global leverantör av popnitar och andra typer av fästelement för industri och tillverkning. Vi har över 200 000 produkter i lager och kan leverera specialanpassade lösningar utifrån dina behov.

popnit-blindnit mot vit bakgrund

Popnitar – även kallade blindnitar – är en effektiv, enkel och vibrationssäker fästlösning för permanenta fogar. Popnitar finns i en rad olika material, däribland stål, rostfritt stål, aluminium, koppar m.fl.

Popnitar monteras blindt, det vill säga från ena sidan av arbetsstycket. De är därför särskilt väl lämpade när man endast har tillgång till ena sidan av arbetsstycket, t.ex. vid mycket stora arbetsstycken eller arbetsstycken med hålrum.

Popnitar används inom många olika branscher, men är särskilt vanliga inom bilindustrin, flygindustrin, för skåp samt för lättviktsapplikationer.

Köp popnitar i vår e-shop

Vad är skillnaden mellan blindnitar och popnitar?

Begreppen ”blindnit” och ”popnit” avser i stort sett samma produkt. ”Popnitar” har fått sitt namn från varumärket POP®, som är blindnitar tillverkade av Stanley Engineered Fastening.

Popnitar har med tiden blivit en utbredd och vanlig benämning för blindnitar.

Hos Bossard säljer vi både blindnitar från POP® och från andra varumärken som FASTEKS® och Avdel®.

montering av nitar inom bilindustrin

Vad används popnitar till?

Popnitar används i många olika sammanhang och i tusentals olika produkter över hela världen.

Det smarta med popnitar är att de kan monteras från endast ena sidan av elementet. Det är till exempel användbart när man ska foga samman delar med hålrum eller montera komponenter på större produkter/element som inte bara kan vändas och vridas hur som helst, t.ex. bilar, vitvaror, solcellsanläggningar och liknande.

Popnitar används dock endast för permanenta sammanfogningar, eftersom man inte utan vidare kan ta isär delarna igen utan att förstöra niten, till skillnad från t.ex. bultförband.

Popnitar är särskilt väl lämpade för lättviktskonstruktioner, och en ytterligare fördel är att man inte behöver använda intensiv värme under monteringen, vilket man t.ex. måste vid svetsning. Därför är popnitar också ett bra val för produkter med delar som kan skadas, brinna eller smälta vid hög värme, såsom trä, kompositmaterial, plast och liknande.

De olika typerna av blindnitar/popnitar

Popnitar består av en nit med en krage och en nitstift (en metallstång) som går igenom niten. Själva niten omsluter nitstiftet som ett hölje, och det är denna del som syns när niten är monterad. Dessa egenskaper är gemensamma för alla popnitar.

Men utöver detta kan popnitar variera i utformning, utseende och material. Dessa egenskaper har betydelse för nitens visuella utseende, men också för nitens hållfasthet, hållbarhet och korrosionsbeständighet.

nit med öppen ände i nitteverktyg

Blindnit med öppen eller sluten ände

En blindnit kan ha antingen en öppen eller en sluten ände. Men vad innebär det?

En nitstift i en popnit har ett litet huvud vid den ände som förs in i monteringshålet. Och denna ände kan vara antingen öppen eller sluten. Vid nitar med öppen ände sticker nitstiftets huvud ut en aning efter monteringen. Vid en sluten ände är nitspetsens huvud dolt.

När använder man popnitar med sluten ände? Popnitar med öppen ände är standard, men i vissa fall kan man behöva dölja eller täcka huvudet, t.ex. om man vill skydda det mot vätska, gaser eller andra yttre påverkan.

Popnitar i rostfritt stål

Hos Bossard levererar vi popnitar där både niten och nitstiftet är tillverkade i rostfritt stål, eller där niten är av aluminium, monel eller koppar med ett nitstift av rostfritt stål.Popniterna i rostfritt stål har antingen korrosionsklass A2, A4 eller C1.

Popnitar i rostfritt stål A2 är rostfria, mycket hållbara och lämpar sig för utomhusbruk, men inte för tillämpningar där de kommer i kontakt med syra från t.ex. syrahaltiga träslag eller livsmedel. De lämpar sig inte heller för aggressiva miljöer – t.ex. konstruktioner nära havsvatten.

Popnit i rostfritt stål A4 är däremot både rostfria och syrebeständiga och lämpar sig väl för aggressiva miljöer. C1 är den lägsta korrosionsklassen av de tre och lämpar sig främst för icke-aggressiva miljöer och för inomhusbruk.

popnit sortiment låda

Popnit - Sortimentslåda

POP® erbjuder sortimentslådor med blindnitar och tillhörande nittång i två varianter. Sortimentlådor är särskilt användbart när man behöver ett begränsat antal nitar i olika storlekar och utföranden – t.ex. för reparationer på plats.

Sortimentlådor finns hos Bossard i två varianter – typ A och typ C – och innehåller ett sortiment på 600 blindnitar fördelade på 6 storlekar.

Köp sortimentslådor här.

Hur monterar man popnitar?

Så här går det till när man monterar popnitar:

  1. Niten placeras i monteringshålet.
  2. Munstycket på nitverktyget förs ner över nitstiftet tills det når flänsen.
  3. Nitverktyget griper tag i nitstiftet och stiftet dras tillbaka. Samtidigt deformeras nitens hylsa på den andra sidan och bildar det sekundära huvudet.
  4. Slutligen bryts den överskjutande delen av nitstiftet av vid en svag punkt på metallstången, och nitverktyget släpper den.

Niten monteras alltså med hjälp av ett nitverktyg, och nitens sekundära huvud, som håller fast niten på produktens motsatta sida, formas vid monteringen.

Verktyg för popnitar

Nittång från POP

Nittång

Popnitar kan monteras för hand med en nittång. Nittänger finns i flera olika utföranden, anpassade efter arbetsflödet och typen av blindnitar – från helt små nittänger till större nittänger med uppsamlare för stift/nittdornar. En nittång är ett bra verktyg om du ska montera ett begränsat antal nitar och när du ska utföra reparationer ute på fältet.

Pop Proset XT2 nitsverktyg

Hydro-pneumatiskt nitverktyg

Ett hydro-pneumatiskt nitverktyg använder tryckluft för montering av popnitar. Verktyget gör det möjligt att montera nitar med hög hastighet och är därför idealiskt för serieproduktion och produktionslinjer inom industrin. Ett hydro-pneumatiskt nitverktyg har dessutom vanligtvis en stiftuppsamlare, vilket gör det enkelt att hålla arbetsområdet snyggt och fritt från avbrutna nitstift från popnitarna.

Stanley PB2500 Smart nitverktyg

Batteridriven nitverktyg

Med ett batteridrivet nitverktyg kan du också montera nitar med hög hastighet, men du slipper ta hänsyn till slangar för tryckluft och el. Den batteridrivna nitverktyget är särskilt ett bra val när det krävs hög rörlighet i monteringsprocessen, t.ex. om man ska montera nitar ute på fältet eller om man behöver kunna röra sig fritt runt applikationen/konstruktionen.

FAQ

Är en blindnit och en popnit samma sak?

Ja, de två begreppen avser samma produkt.

Hur långa ska popnitarna vara?

När man talar om längden på en popnit är det främst klämvidden/klämområdet som är relevant att beakta. Klämvidden anger den sammanlagda minsta och största tjockleken på de delar som ska fästas samman. Längden i sig kan ange längden på niten eller den sammanlagda längden på nitkroppen och nitstiftet, men det är inte nödvändigtvis dessa mått som ger dig den mest relevanta informationen.

Hur tar man bort en popnit efter montering?

När man tar bort en popnit förstörs niten. En popnit kan därför inte återanvändas efter demontering. Det skonsammaste sättet att ta bort en popnit är att borra bort den med en borrmaskin. Man börjar med att göra en fördjupning i mitten av niten för att ge boret en startpunkt. Därefter borar man igenom niten med ett metallborr tills nitens huvud lossnar eller niten kan avlägsnas. Med denna metod undviker man bäst att skada andra komponenter.

Hur monterar man popnitar?

Popnitar monteras med ett nitverktyg. Detta kan vara en nitpincett (ett handverktyg), en elektrisk/batteridriven nitpistol eller ett hydropneumatiskt nitverktyg. Vid montering förs niten in i ett förborrat hål, varefter verktyget drar i nitstiftet. Detta får niten att deformeras på baksidan av arbetsstycket och skapa en permanent förbindning. När niten är korrekt monterad bryts nitstiftet av. Valet av verktyg beror i hög grad på antalet nitar som ska monteras och hur rörlig man behöver vara.

Finns det vita popnitar?

Ja, det finns två huvudsakliga alternativ om man behöver vita popnitar. Man kan antingen välja popnitar i plast, som finns i vitt som standardutförande. Dessutom finns popnitar som specialtillverkade i metall med vitlackerad yta. Här är nitens kropp vitmålad, men nitens spindel är inte det. Du kan läsa mer om skräddarsydda lösningar hos Bossard här: Specialprodukter.

Vad är det snabbaste sättet att montera popnitar?

Om man ska montera ett stort antal popnitar i serieproduktion är en av de snabbaste och mest effektiva lösningarna magasin-nitar, som även kallas speed rivets. Då slipper man sätta in nitarna en och en för att sedan montera dem med en nitpistol. Nitarna är istället förmonterade på en lång nitdorn, som förs in i nitverktyget och möjliggör mycket snabb montering. Du kan läsa mer om speed rivets här: Speed rivets.

För mycket stora styckantal finns det även automatiska matningssystem och helautomatiska nitstationer, som kan vara snabbare än handhållna speed rivet-lösningar.

Emil Persson, ingenjör hos Bossard Sweden

Rådgivning om fästelement

Är popnitar den bästa lösningen för din produkt? Att välja precis rätt typ av fästelement kan spara både tid och pengar på lång sikt.Med vår rådgivningstjänst Expert Design kan du få råd och vägledning om fästelement redan i konstruktionsfasen. Våra ingenjörer är experter på fästelement och kan ge dig råd om lösningar som bland annat:

  • Minskar produktens totalkostnad
  • Minskar produktionskostnaderna och snabbar upp monteringsprocesserna
  • Säkerställer att fästelementen uppfyller de nödvändiga kvalitets- och säkerhetskraven för produkten.

Lokalt Bossard-kontorsbyggnad

Vem är vi?

Bossard Sweden AB

Bossard är en global grossist och lokal specialist inom fästelement. Vi ger råd, köper in och distribuerar C-parts till skandinaviska tillverknings- och industriföretag.

Läs mer här