ด้วย Bossard Exploration Lab เรากำลังสร้างพื้นที่สำหรับความคิดที่สดใสและไอเดียที่กล้าหาญ แนวทางของเราคือการตั้งคำถามกับสถานะที่เป็นอยู่เสมอและสรุปผลที่ถูกต้องจากมัน
15 กรกฎาคม 2025
Bossard Exploration Lab
กลุ่ม Bossard ได้ร่วมมือกับ Feasibility Lab ของ ETH Zurich ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อดำเนินการ Bossard Exploration Lab ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการวิจัย เทคโนโลยี และการปฏิบัติทางอุตสาหกรรม

สรุป
- กลุ่มบริษัท Bossard กำลังมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยี Smart Factory
- มีการพัฒนาแนวคิดโครงการมากกว่า 30 โครงการที่ Bossard Exploration Lab ร่วมกับนักศึกษาจาก ETH Zurich โดยโครงการ "Battery Retrofit" เป็นโครงการแรกที่มีแนวโน้มดีที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรม
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ช่วยลดต้นทุนแบตเตอรี่ใน SmartBin ของ Bossard ได้มากกว่า 50% และลดการปล่อย CO2 โดยรวมได้ 16%
ความร่วมมือกับ Feasibility Lab ของ ETH Zurich
กลุ่มบริษัท Bossard ได้ร่วมมือกับ Feasibility Lab ของ ETH Zurich ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อดำเนินการ Bossard Exploration Lab ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการวิจัย เทคโนโลยี และการปฏิบัติในอุตสาหกรรม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ถึงมีนาคม 2025 พนักงานของ Bossard กว่า 50 คนจากทั่วโลกได้มาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทใน Zug เพื่อพัฒนาแนวคิดโครงการมากกว่า 30 โครงการและทดสอบความเป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนจากนักศึกษาจำนวนมากจาก Feasibility Lab "Battery Retrofit" เป็นโครงการแรกที่มีแนวโน้มดีที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้สำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ SmartBin ของ Bossard
“‘Battery Retrofit’ เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่เราช่วยกำหนดอนาคตของเทคโนโลยี SmartBin ร่วมกับพนักงานของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ ETH Zurich” Daniel Bossard ซีอีโอของกลุ่มบริษัท Bossard กล่าว "Battery Retrofit" กำลังดำเนินการในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในขั้นตอนต่อไปจะมีการวัดระยะยาวและการศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ การเปิดตัวมีแผนในต้นปี 2026
ภายใน Bossard Exploration Lab: ไอเดียที่สำคัญ

เทคโนโลยีใหม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
SmartBin ของ Bossard เป็นภาชนะอัจฉริยะสำหรับการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติของชิ้นส่วน B และ C ที่มีเซ็นเซอร์ โมดูลไร้สาย และไมโครคอนโทรลเลอร์ พวกเขาต้องการแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ - ซึ่งใช้แบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานแบบไร้สายและยืดหยุ่นได้ ระบบคลาวด์ SmartBin บันทึกสินค้าคงคลังของลูกค้าหลายครั้งต่อวันและส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังคลาวด์ IIoT ซึ่งจะถูกประมวลผลเพิ่มเติมใน ARIMS - โซลูชันภายในของ Bossard ประสิทธิภาพนี้เกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงานซึ่งพัฒนาโดยบริษัทพร้อมเฟิร์มแวร์พิเศษที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ด้วยแบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวเป็นเวลานานถึงห้าปี - เป็นระดับโลก
แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ในฐานะส่วนหนึ่งของ Bossard Exploration Lab แบตเตอรี่ปัจจุบันของ SmartBin ของ Bossard ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เนื่องจากต้องกำจัดหลังจากใช้งานไปห้าปี สำหรับแหล่งจ่ายไฟในอนาคต เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (แบตเตอรี่ LiFePO4 ที่ชาร์จได้) ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากให้ประโยชน์อย่างมากสำหรับผลิตภัณฑ์ SmartBin ของ Bossard ข้อได้เปรียบหลักคืออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แบตเตอรี่จะถูกชาร์จใหม่หลังจากใช้งานได้ถึงสามปีและอายุการใช้งานรวมคือ 20 ปี
“แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ SmartBin ของ Bossard เพราะนอกจากอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแล้ว ยังมีความปลอดภัยสูง การคายประจุเองต่ำ และประสิทธิภาพที่เสถียร” Urs Güttinger ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน Bossard Exploration Lab กล่าว แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ช่วยลดต้นทุนแบตเตอรี่ใน SmartBin ของ Bossard ได้มากกว่า 50%
ความยั่งยืนเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ Bossard ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่คำสัญญา แต่เป็นส่วนสำคัญของภารกิจของเราในการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวในขณะที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่กำหนดไว้ใน “Strategy 200” – บริษัทจะฉลองครบรอบ 200 ปีในปี 2031 – Bossard กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะลดการปล่อยก๊าซ Scope 1 และ Scope 2 ลง 50% ภายในจุดนี้และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2040
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ช่วยลดขยะจากแบตเตอรี่และมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเรา การปล่อย CO2 จะลดลง 16% โดยรวม
มีหน่วย SmartBin คลาวด์มากกว่า 100,000 หน่วยทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน โดยแบตเตอรี่ที่หมดจะถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ LiFePO4 ที่ชาร์จได้ นอกจากนี้ แบตเตอรี่ LiFePO4 ที่ชาร์จได้ยังแทบไม่มีโลหะที่สำคัญ เช่น โคบอลต์หรือ นิกเกิล ซึ่งช่วยปรับปรุงรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของพวกเขา
ห้องปฏิบัติการความเป็นไปได้ของ ETH
แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมและก้าวล้ำมักมาพร้อมกับความไม่แน่นอน ทั้งบริษัทและมหาวิทยาลัยต่างพบว่าการจัดการกับแนวคิดดังกล่าวในช่วงแรก ๆ เป็นเรื่องยาก นี่คือจุดที่ Feasibility Lab ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนาโดย ETH เข้ามามีบทบาท ผ่านการทำงานตามโครงการ แนวทางนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงจะได้รับการทดสอบในลักษณะที่มีโครงสร้างและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมของ ETH จะมีส่วนร่วม นักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ริเริ่ม แบ่งปันความรู้ และทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึง MVP – ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และมุ่งเน้นอนาคต
ติดต่อสื่อมวลชนของ Bossard:
Marleen Seilheimer
+41 41 749 69 71
marleen.seilheimer@bossard.com
ติดต่อสื่อมวลชนของ ETH Feasibility Lab:
Kai von Petersdorff-Campen
kaiv@ethz.ch
เกี่ยวกับ ETH Zurich
ETH Zurich เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1855 มหาวิทยาลัยได้ยืนหยัดในด้านการสอนที่ยอดเยี่ยม การวิจัยล้ำสมัย และนวัตกรรมที่บุกเบิก ด้วยนักศึกษาประมาณ 25,000 คนจากกว่า 120 ประเทศและเครือข่ายศาสตราจารย์กว่า 500 คน ETH ส่งเสริมการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกอย่างแข็งขัน การพัฒนาและการแยกตัวออกมาหลายอย่างมีต้นกำเนิดที่นี่ – และกำหนดเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และสังคมไกลเกินกว่าสวิตเซอร์แลนด์