อุตสาหกรรม

โซลูชันการยึดแบบอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลคือศูนย์กลางประสาทของเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ขับเคลื่อนบริการคลาวด์ เชื่อมโยงองค์กรทั่วโลก และเอื้อให้เกิดการนำ AI, 5G และ edge computing มาใช้อย่างรวดเร็ว

ชายคนหนึ่งกำลังทำงานกับคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูง

ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับความท้าทายทางวิศวกรรมใหม่ๆ: ความหนาแน่นของแร็คที่เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดการทำงานอย่างต่อเนื่อง และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ที่ Bossard เรามอบโซลูชันด้านการยึดติด การระบายความร้อน และการจัดการสายเคเบิลที่ออกแบบมาสำหรับความต้องการเฉพาะของศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ ช่วยให้ผู้ดำเนินการและ OEM บรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ลดเวลาหยุดทำงาน และการเติบโตที่ปรับขนาดได้

ไอคอนติดต่อ

ติดต่อทีมงานอุตสาหกรรมของเรา

ต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราไหม? เพียงฝากข้อความไว้แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Overlay

ตัวยึดสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย

ปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล

การเติบโตอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลนำมาซึ่งความท้าทายอย่างมากในด้านประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการปรับขนาด Bossard ช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญห้าประการที่ผู้ดำเนินการและ OEM เผชิญ:

การจัดการความร้อน

ไอคอนการจัดการความร้อนสีน้ำเงิน

ความหนาแน่นของการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานทำให้ความร้อนเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล การจัดการความร้อนที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดจุดร้อน ลดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ และเพิ่มต้นทุนพลังงาน เราสนับสนุนทั้งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและของเหลวด้วยโซลูชันการยึดและการปิดผนึกที่ออกแบบมาเพื่อรักษาแรงกดที่สม่ำเสมอในระหว่างการขยายตัวและหดตัวจากความร้อน ปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนและรับประกันการทำงานที่มั่นคงในเซิร์ฟเวอร์ แร็ค และชุดประกอบระบายความร้อน

Overlay
ไอคอนการจัดการความร้อนสีน้ำเงิน

ความเครียดเชิงกล

ไอคอนความเครียดเชิงกลสีน้ำเงิน

การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องจากพัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์จ่ายไฟสามารถทำให้ข้อต่อหลวมและส่งผลต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้นำไปสู่การสึกหรอก่อนกำหนดหรือความล้มเหลวของระบบ เทคโนโลยีการยึดของเราที่ทนต่อการสั่นสะเทือนและป้องกันความล้า เช่น สกรูล็อคตัวเอง แหวนรอง และแทรกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงกระทำแบบไดนามิกและรักษาความมั่นคงของข้อต่อในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลทำงานได้นานขึ้นด้วยการบำรุงรักษาที่น้อยลง

Overlay
ไอคอนความเครียดเชิงกลสีน้ำเงิน

การบำรุงรักษาและการหยุดทำงาน

ไอคอนสีน้ำเงินสำหรับการบำรุงรักษาและเวลาหยุดทำงาน

ทุกนาทีของการหยุดทำงานส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและต้นทุนการดำเนินงาน การประกอบที่ซับซ้อนหรือชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ยากทำให้การบำรุงรักษาใช้เวลานานและมีความเสี่ยง Bossard มีระบบยึดแบบปล่อยเร็ว แบบยึดติด และไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยให้การเข้าถึงง่ายขึ้น เร่งความเร็วในการเปลี่ยนชิ้นส่วน และลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ชิ้นส่วนมาตรฐานที่ใช้ในสถานที่ทั่วโลกช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและการบริการให้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพิ่มเวลาการทำงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุด

Overlay
ไอคอนสีน้ำเงินสำหรับการบำรุงรักษาและเวลาหยุดทำงาน

ความน่าเชื่อถือของสัญญาณและพลังงาน

ไอคอนสัญญาณสีน้ำเงินและความน่าเชื่อถือของพลังงาน

ในศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูง การส่งสัญญาณที่เสถียรและความต่อเนื่องของพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ การต่อสายดินที่ไม่ดี การรบกวนจาก EMI หรือการคลายตัวเล็กน้อยอาจนำไปสู่การตกของแรงดันไฟฟ้าและข้อผิดพลาดของข้อมูล เรามอบตัวยึดที่นำไฟฟ้า สกรูต่อสายดิน และส่วนประกอบป้องกัน EMI ที่รับประกันความสมบูรณ์ทางไฟฟ้าใน PDU ชั้นวาง และระบบสายเคเบิล ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจากการสูญเสียประสิทธิภาพหรือความล้มเหลว

Overlay
ไอคอนสัญญาณสีน้ำเงินและความน่าเชื่อถือของพลังงาน

ความสามารถในการขยายขนาดและห่วงโซ่อุปทาน

ไอคอนสีน้ำเงินแสดงความสามารถในการขยายขนาดและห่วงโซ่อุปทาน

เมื่อผู้ประกอบการขยายธุรกิจไปทั่วโลก การรักษาความสม่ำเสมอในด้านคุณภาพและความพร้อมของชิ้นส่วนกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ ห่วงโซ่อุปทานที่กระจัดกระจายอาจทำให้การปรับใช้ช้าลงและเพิ่มต้นทุน การมีสถานะทั่วโลกของเรา ร่วมกับโซลูชัน Smart Factory Logistics ของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวยึดและส่วนประกอบมาตรฐานมีจำหน่ายทั่วโลก รองรับการก่อสร้างแบบโมดูลาร์ การขยายขนาดอย่างรวดเร็ว และประสิทธิภาพการจัดหาที่คาดการณ์ได้ในทุกสถานที่ของศูนย์ข้อมูล

Overlay
ไอคอนสีน้ำเงินแสดงความสามารถในการขยายขนาดและห่วงโซ่อุปทาน

พื้นที่การใช้งาน

เซิร์ฟเวอร์แชสซี

เซิร์ฟเวอร์แร็คภายในแสดงเมนบอร์ดพร้อมช่อง RAM ฮีตซิงก์ และพัดลมระบายความร้อนสีแดงติดตั้งในแชสซีศูนย์ข้อมูล

แชสซีเซิร์ฟเวอร์เป็นรากฐานของศูนย์ข้อมูลทุกแห่ง ซึ่งเป็นที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ GPU และโมดูลหน่วยความจำที่ทำงานตลอด 24/7 เมื่อความหนาแน่นของแร็กเพิ่มขึ้น แชสซีจะต้องมีความมั่นคงทางโครงสร้าง ง่ายต่อการบำรุงรักษา และเหมาะสมที่สุดสำหรับการไหลเวียนของอากาศ Bossard รับประกันว่าชุดประกอบแชสซีของคุณจะให้ความแข็งแรง ความต้านทานการสั่นสะเทือน และความสะดวกในการบำรุงรักษาโดยไม่กระทบต่อเวลาการทำงาน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของส่วนประกอบตัวยึดและการเข้าถึงที่เสริมความแข็งแรง ความมั่นคง และทำให้การออกแบบแชสซีง่ายขึ้น:

Overlay
เซิร์ฟเวอร์แร็คภายในแสดงเมนบอร์ดพร้อมช่อง RAM ฮีตซิงก์ และพัดลมระบายความร้อนสีแดงติดตั้งในแชสซีศูนย์ข้อมูล
ภาพระยะใกล้ของ PEM self-clinching standoff บนพื้นหลังสีขาว
สตั๊ดยึดตัวเอง – มีหลายประเภทสำหรับการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ
สกรูแผงแบบยึดติดบนพื้นหลังสีขาว
สกรูประหยัดต้นทุนเนื่องจากการประกอบบัดกรี
รีเวทตาบอดสีเงินบนพื้นหลังสีขาว
Blind rivets – โซลูชันที่คุ้มค่าด้วยปลายเปิดหรือปิด
ตัวยึดมุมฉาก EE บนพื้นหลังสีขาว
สร้างจุดยึดมุมฉากที่แข็งแรงใกล้ขอบ
ฐานติดกาวแบบ 4 ทิศทางสำหรับสายรัดสายเคเบิล
อนุญาตให้เดินสายเคเบิลได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเจาะ
มือจับดึงสแตนเลสสตีลแบบขัดเงาที่มีการออกแบบโค้งบนพื้นหลังสีขาว
ที่จับแบบสะพานพร้อมรูเกลียวตาบอด
Overlay

1

/6
ภาพระยะใกล้ของ PEM self-clinching standoff บนพื้นหลังสีขาว
สตั๊ดยึดตัวเอง – มีหลายประเภทสำหรับการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ
  • ภาพระยะใกล้ของ PEM self-clinching standoff บนพื้นหลังสีขาว
  • สกรูแผงแบบยึดติดบนพื้นหลังสีขาว
  • รีเวทตาบอดสีเงินบนพื้นหลังสีขาว
  • ตัวยึดมุมฉาก EE บนพื้นหลังสีขาว
  • ฐานติดกาวแบบ 4 ทิศทางสำหรับสายรัดสายเคเบิล
  • มือจับดึงสแตนเลสสตีลแบบขัดเงาที่มีการออกแบบโค้งบนพื้นหลังสีขาว

โซลูชันแร็คและตู้ควบคุม

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์สีดำและสีเทาติดตั้งแบบแร็ค พร้อมช่องระบายอากาศและไฟ LED สีน้ำเงินในตู้เซิร์ฟเวอร์สีขาว

แร็คและตู้ครอบให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูง รองรับเซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ และระบบสายเคเบิลที่สำคัญ ต้องสมดุลระหว่างความแข็งแรง ประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ และการเข้าถึงที่ปลอดภัย พร้อมทั้งทนทานต่อการอัปเกรดบ่อยครั้ง โซลูชันของเราช่วยเพิ่มความเป็นโมดูลาร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพความร้อน และทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว โซลูชันด้านโครงสร้าง การไหลเวียนของอากาศ และการเข้าถึงสำหรับตู้ครอบศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ที่ปลอดภัย ได้แก่:

Overlay
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์สีดำและสีเทาติดตั้งแบบแร็ค พร้อมช่องระบายอากาศและไฟ LED สีน้ำเงินในตู้เซิร์ฟเวอร์สีขาว
แผงโลหะสีดำพับได้แบบหีบเพลงสองแผงพร้อมลวดลายตกแต่งที่ตัดออกรวมถึงช่องและรูปทรงเรขาคณิตบนพื้นหลังสีขาว
ส่วนประกอบรองรับโครงสร้างสำหรับชั้นวาง แผงควบคุม และอุปกรณ์เสริมตู้ไฟฟ้า
ชุดฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งราง โลหะพร้อมรางอลูมิเนียมสีเงิน แผ่นยึดสีดำ บล็อกโลหะ และสกรูบนพื้นหลังสีขาว
ส่วนประกอบที่รองรับการกำหนดค่าตู้และการจัดการการไหลเวียนของอากาศ
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิลแนวตั้งและแนวนอน แผงและอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิลแนวตั้งและแนวนอน แผงและอุปกรณ์เสริม
ระบบล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์พร้อมมือจับสีดำ แป้นกดตัวเลข กลไกล็อคโลหะ และกุญแจทรงกระบอกบนพื้นหลังสีขาว
การเข้าถึงที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบสำหรับสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
Overlay

1

/4
แผงโลหะสีดำพับได้แบบหีบเพลงสองแผงพร้อมลวดลายตกแต่งที่ตัดออกรวมถึงช่องและรูปทรงเรขาคณิตบนพื้นหลังสีขาว
ส่วนประกอบรองรับโครงสร้างสำหรับชั้นวาง แผงควบคุม และอุปกรณ์เสริมตู้ไฟฟ้า
  • แผงโลหะสีดำพับได้แบบหีบเพลงสองแผงพร้อมลวดลายตกแต่งที่ตัดออกรวมถึงช่องและรูปทรงเรขาคณิตบนพื้นหลังสีขาว
  • ชุดฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งราง โลหะพร้อมรางอลูมิเนียมสีเงิน แผ่นยึดสีดำ บล็อกโลหะ และสกรูบนพื้นหลังสีขาว
  • อุปกรณ์จัดการสายเคเบิลแนวตั้งและแนวนอน แผงและอุปกรณ์เสริม
  • ระบบล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์พร้อมมือจับสีดำ แป้นกดตัวเลข กลไกล็อคโลหะ และกุญแจทรงกระบอกบนพื้นหลังสีขาว

โซลูชันเมนบอร์ดและ PCB

มือของช่างเทคนิคกำลังติดตั้งชิ้นส่วนบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์สีเขียวที่ล้อมรอบด้วยชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และพัดลมระบายความร้อนบนโต๊ะทำงาน

เมนบอร์ดและ PCB เป็นระบบประสาทของเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่อง ทำหน้าที่รองรับ CPU, GPU และหน่วยความจำความเร็วสูง แม้แต่ความล้มเหลวเล็กน้อยในการยึดติดก็สามารถนำไปสู่การโก่งงอ การลดทอนของสัญญาณ หรือปัญหาด้านความร้อนได้ ดังนั้นเราจึงนำเสนอตัวยึดที่มีความแม่นยำซึ่งช่วยปกป้องบอร์ดที่มีความละเอียดอ่อน รองรับการประกอบอัตโนมัติ และรับประกันความมั่นคงในระยะยาวภายใต้แรงกด โซลูชันการยึดติดทั่วไป ได้แก่:

Overlay
มือของช่างเทคนิคกำลังติดตั้งชิ้นส่วนบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์สีเขียวที่ล้อมรอบด้วยชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และพัดลมระบายความร้อนบนโต๊ะทำงาน
ภาพระยะใกล้ของ PEM self-clinching standoff บนพื้นหลังสีขาว
สตั๊ดยึดตัวเอง – มีหลายประเภทสำหรับการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ
ตัวยึดพื้นผิวบนพื้นหลังสีขาว
ตัวยึดติดตั้งบนพื้นผิว – ออกแบบพิเศษสำหรับการติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์
อุปกรณ์ยึดสแตนเลส ecosyn SEF
ecosyn® SEF inox คืออุปกรณ์เชื่อมต่อที่ทำจากสแตนเลส สามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันถึง 3 อย่างในชิ้นเดียว ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
พินแบบกดยึดขนาดเล็กสำหรับสแตนเลสสตีลและวัสดุโลหะ
โซลูชันการยึดแบบกะทัดรัดที่รองรับการออกแบบที่มีพื้นที่จำกัด
Overlay

1

/4
ภาพระยะใกล้ของ PEM self-clinching standoff บนพื้นหลังสีขาว
สตั๊ดยึดตัวเอง – มีหลายประเภทสำหรับการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ
  • ภาพระยะใกล้ของ PEM self-clinching standoff บนพื้นหลังสีขาว
  • ตัวยึดพื้นผิวบนพื้นหลังสีขาว
  • อุปกรณ์ยึดสแตนเลส ecosyn SEF
  • พินแบบกดยึดขนาดเล็กสำหรับสแตนเลสสตีลและวัสดุโลหะ

โซลูชันระบบระบายความร้อน

ผู้ชายกำลังมองดูระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวของศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูง

ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้การจัดการความร้อนเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ ตั้งแต่ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบดั้งเดิมไปจนถึงระบบของเหลวขั้นสูง ทุกส่วนประกอบต้องป้องกันการรั่วไหล มีความน่าเชื่อถือ และสามารถบำรุงรักษาได้ โซลูชันการยึดและการปิดผนึกของเราช่วยให้ระบบระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และปรับตัวได้ตามความต้องการในอนาคต:

Overlay
ผู้ชายกำลังมองดูระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวของศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูง
สกรูแผงแบบยึดติดบนพื้นหลังสีขาว
สกรูประหยัดต้นทุนเนื่องจากการประกอบบัดกรี
ตะแกรงป้องกันพัดลมคอมพิวเตอร์โลหะสีดำ มีลวดลายวงกลมเป็นวงซ้อนและรูยึดสี่มุม บนพื้นหลังสีขาว
ส่วนประกอบการติดตั้งแบบป้องกันสำหรับระบบการไหลเวียนของอากาศและชุดพัดลม
ข้อต่อด่วนไฮดรอลิกสแตนเลสสตีลสามชิ้นพร้อมซีลโอริงสีน้ำเงินและสีแดงบนพื้นหลังสีขาว
ตัวเชื่อมต่อแบบไม่รั่วไหลที่ใช้ในวงจรระบายความร้อนด้วยของเหลว
ภาพโคลสอัพของแคลมป์ท่อโลหะบนพื้นหลังสีขาว
องค์ประกอบการยึดและการจัดตำแหน่ง – แคลมป์สำหรับงานหนักสำหรับการประกอบที่ต้องการมากที่สุด
แหวนยางโอริงสีดำวางราบบนพื้นหลังสีขาว แสดงรูปทรงวงรีที่มีพื้นผิวเรียบและหน้าตัดกลม
ส่วนประกอบซีลที่ใช้เพื่อป้องกันการรั่วไหลในข้อต่อที่มีความสำคัญด้านความร้อน
Overlay

1

/5
สกรูแผงแบบยึดติดบนพื้นหลังสีขาว
สกรูประหยัดต้นทุนเนื่องจากการประกอบบัดกรี
  • สกรูแผงแบบยึดติดบนพื้นหลังสีขาว
  • ตะแกรงป้องกันพัดลมคอมพิวเตอร์โลหะสีดำ มีลวดลายวงกลมเป็นวงซ้อนและรูยึดสี่มุม บนพื้นหลังสีขาว
  • ข้อต่อด่วนไฮดรอลิกสแตนเลสสตีลสามชิ้นพร้อมซีลโอริงสีน้ำเงินและสีแดงบนพื้นหลังสีขาว
  • ภาพโคลสอัพของแคลมป์ท่อโลหะบนพื้นหลังสีขาว
  • แหวนยางโอริงสีดำวางราบบนพื้นหลังสีขาว แสดงรูปทรงวงรีที่มีพื้นผิวเรียบและหน้าตัดกลม

การจ่ายไฟและไฟสำรอง

กล่องแยกสายไฟสีขาวติดตั้งบนผนังพร้อมสายเคเบิลสีแดงและสีดำในถาดจัดการสายไฟและท่อร้อยสายสีดำ

การจ่ายไฟที่ไม่หยุดชะงักถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูลทุกแห่ง ความล้มเหลวใน PDU หรือระบบสำรองสามารถส่งผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์หลายร้อยเครื่อง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดทำงานและอันตรายด้านความปลอดภัย โซลูชันการยึดและการต่อสายดินของเราช่วยรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าสูง และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความน่าเชื่อถือ และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่ปลอดภัย ชิ้นส่วนยึดและต่อสายดินที่เชื่อถือได้สำหรับการจ่ายไฟที่ปลอดภัยและไม่หยุดชะงัก ได้แก่:

Overlay
กล่องแยกสายไฟสีขาวติดตั้งบนผนังพร้อมสายเคเบิลสีแดงและสีดำในถาดจัดการสายไฟและท่อร้อยสายสีดำ
ภาพระยะใกล้ของหูเคเบิลโลหะบนพื้นหลังสีขาว
การเชื่อมต่อทางกลที่ปลอดภัยสำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าในระดับบอร์ด
สายเคเบิลไฟสีน้ำเงินพร้อมหัวต่อ IEC C13 และ C14 บนพื้นหลังสีขาว
ป้องกันการตัดการเชื่อมต่อสายไฟสำคัญโดยไม่ตั้งใจ

ประเภทต่างๆ ขององค์ประกอบการยึดและป้องกันการคลายสำหรับการยึดติด
ประเภทต่างๆ ขององค์ประกอบการยึดและป้องกันการคลายสำหรับการยึดติด
ภาพระยะใกล้ของหมุดกราวด์บนพื้นหลังสีขาว
สตัดกราวด์ – โบลต์สำหรับปล่อยกระแสรั่วไหล
ข้อต่อสายเคเบิลสีเทาอ่อนพร้อมเกลียวเมตริกและที่จับยึดสายแบบป้องกันการดัดงอบนพื้นหลังสีขาว
การจัดเส้นทางและการยึดสายไฟที่ปลอดภัย
แผ่นติดตั้งสีขาวที่มีรูสี่รู แผงยึดติดตั้งพลาสติกสีขาว ตัวรองสีขาว และสกรูทองเหลืองสี่ตัวบนพื้นหลังสีขาว
ส่วนประกอบรองรับเชิงกลสำหรับการจ่ายไฟและการประกอบไฟฟ้า
Overlay

1

/6
ภาพระยะใกล้ของหูเคเบิลโลหะบนพื้นหลังสีขาว
การเชื่อมต่อทางกลที่ปลอดภัยสำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าในระดับบอร์ด
  • ภาพระยะใกล้ของหูเคเบิลโลหะบนพื้นหลังสีขาว
  • สายเคเบิลไฟสีน้ำเงินพร้อมหัวต่อ IEC C13 และ C14 บนพื้นหลังสีขาว
  • 
ประเภทต่างๆ ขององค์ประกอบการยึดและป้องกันการคลายสำหรับการยึดติด
  • ภาพระยะใกล้ของหมุดกราวด์บนพื้นหลังสีขาว
  • ข้อต่อสายเคเบิลสีเทาอ่อนพร้อมเกลียวเมตริกและที่จับยึดสายแบบป้องกันการดัดงอบนพื้นหลังสีขาว
  • แผ่นติดตั้งสีขาวที่มีรูสี่รู แผงยึดติดตั้งพลาสติกสีขาว ตัวรองสีขาว และสกรูทองเหลืองสี่ตัวบนพื้นหลังสีขาว

ระบบจัดเส้นสายเคเบิล

แถวของเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลพร้อมสายอีเทอร์เน็ต ภาพระยะใกล้

การจัดการสายเคเบิลคือระบบไหลเวียนของศูนย์ข้อมูล ซึ่งส่งสัญญาณและพลังงานผ่านการเชื่อมต่อหลายพันจุด การจัดเส้นทางที่ไม่ดีจะสร้างการอุดตัน การรบกวน และรอบการบำรุงรักษาที่ยาวนาน โซลูชันการจัดการสายเคเบิลแบบมีโครงสร้างของเราช่วยให้มั่นใจในการจัดเส้นทางที่สะอาด การเติบโตที่ปรับขนาดได้ และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายที่พร้อมสำหรับอนาคต ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ การบำรุงรักษา และขนาดด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้:

Overlay
แถวของเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลพร้อมสายอีเทอร์เน็ต ภาพระยะใกล้
มัดของสายรัดเคเบิลสีแดงที่ยึดเข้าด้วยกันด้วยสายรัดสีดำ
สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงพร้อมฐานติดตั้งและอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิลแนวตั้งและแนวนอน แผงและอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิลแนวตั้งและแนวนอน แผงและอุปกรณ์เสริม
ท่อป้องกันสีดำแบบม้วนพร้อมสายไฟหลายสีที่ยื่นออกมา รวมถึงสายไฟสีแดง เหลือง และน้ำเงินพร้อมตัวเชื่อมต่อ
ส่วนประกอบสำหรับการกำหนดเส้นทาง การแยก และการป้องกันสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก
เครื่องพิมพ์ Panduit DP4300HD ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการระบุและจัดการสายเคเบิล
โซลูชันการระบุที่ชัดเจนและทนทานสำหรับระบบสายเคเบิล
มัดสายเคเบิลสีแดงยึดด้วยเคเบิลไทร์พลาสติกใสบนแร็คติดตั้งโลหะพื้นหลังสีขาว
การป้องกันความเครียดทางกลที่เกิดกับสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ
Overlay

1

/5
มัดของสายรัดเคเบิลสีแดงที่ยึดเข้าด้วยกันด้วยสายรัดสีดำ
สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงพร้อมฐานติดตั้งและอุปกรณ์เสริม
  • มัดของสายรัดเคเบิลสีแดงที่ยึดเข้าด้วยกันด้วยสายรัดสีดำ
  • อุปกรณ์จัดการสายเคเบิลแนวตั้งและแนวนอน แผงและอุปกรณ์เสริม
  • ท่อป้องกันสีดำแบบม้วนพร้อมสายไฟหลายสีที่ยื่นออกมา รวมถึงสายไฟสีแดง เหลือง และน้ำเงินพร้อมตัวเชื่อมต่อ
  • เครื่องพิมพ์ Panduit DP4300HD ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการระบุและจัดการสายเคเบิล
  • มัดสายเคเบิลสีแดงยึดด้วยเคเบิลไทร์พลาสติกใสบนแร็คติดตั้งโลหะพื้นหลังสีขาว

สำหรับศูนย์ข้อมูล เราช่วยเหลือคุณในด้านต่อไปนี้

ตัวยึดหลากหลายประเภท

ร้านเดียวจบ One-Stop-Shop

การตรวจสอบสกรู

แล็บทดลองระดับโลก

เครื่องมือวัดคาลิปเปอร์ที่วัดเฟืองขนาดเล็ก

วิศวกรรมเฉพาะทาง

ภาพของชั้นวางในโรงงานที่มีกล่องสี่ชั้น

ระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะ

รถบรรทุกที่วิ่งเร็ว

การจัดส่งทั่วโลกที่รวดเร็ว

มือที่แสดงตัวยึดและเฟือง

Assembly Technology Expert

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพขนาดย่อโบรชัวร์ศูนย์ข้อมูล Bossard

โบรชัวร์ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูงต้องการความน่าเชื่อถือ การระบายความร้อน และเวลาการทำงาน ค้นพบโซลูชันการยึดที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทำงาน และขยายไปทั่วโลก

14.2 MB | pdf
มือจับสกรู

eShop

ซื้อสลักออนไลน์

เรียกดูชุดยึดขนาดใหญ่ของเรา ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและซื้อได้โดยตรงในร้านค้าออนไลน์ของเรา

ซื้อเลย