ดิจิทัลไลเซชัน

สร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งด้วยโซลูชันอัจฉริยะ

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจากการระบาดใหญ่ ความขัดแย้งทางการค้า และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ธุรกิจจำนวนมากดิ้นรนเพื่อให้ทัน คุณจะสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้อย่างไร

เรือบรรทุกสินค้าพร้อมตู้คอนเทนเนอร์หลากสีจอดที่ท่าเรือ มีเรือลากช่วยเหลือ พร้อมเครนและตู้คอนเทนเนอร์ซ้อนกันอยู่ด้านหลัง

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานจึงมีความสำคัญ

การระบาดของ COVID-19 ได้เปิดเผยให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานนั้นเปราะบางเพียงใด บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับความล่าช้า การขาดแคลน และต้นทุนที่ไม่คาดคิด ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการระบาดเท่านั้น McKinsey ระบุการหยุดชะงักสี่ประเภทที่ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมในปัจจุบัน ตั้งแต่สงครามการค้าไปจนถึงเหตุการณ์ทางสภาพภูมิอากาศ การระบาดทั่วโลก และแม้แต่การโจมตีทางไซเบอร์ บางเหตุการณ์เหล่านี้เป็นกรณีที่หาได้ยาก แต่ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริง บริษัททั่วไปสามารถคาดหวังการหยุดชะงักครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานทุกๆ 3.7 ปี

เพื่อความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรือง บริษัทต่างๆ ต้องนำระบบดิจิทัลอัจฉริยะมาใช้ที่ให้ความยืดหยุ่น การมองเห็น และการควบคุม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักอาจก่อให้เกิดความสูญเสียที่มากขึ้นและจำเป็นต้องอยู่ในความสนใจของบริษัท การระบาดของโควิด-19 เป็นเครื่องเตือนใจว่าเหตุการณ์ที่ผิดปกติอาจเกิดขึ้นได้น้อย แต่เป็นความเป็นไปได้จริงที่บริษัทต้องพิจารณาในการตัดสินใจ

McKinsey Global Institute

วิธีสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ในโลกปัจจุบัน ดิจิทัลไลเซชันเป็นทางออกที่ชัดเจนสำหรับความท้าทายเหล่านี้ "การดิจิทัลไลเซชันห่วงโซ่อุปทาน" ไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินงานที่ผ่านการดิจิทัลไลเซชันสามารถสร้างผลกำไรด้านประสิทธิภาพ 4.1% ต่อปี และเพิ่มรายได้ 2.6% ต่อปี (แหล่งที่มา: SupplyChain Magazine)

หากคุณยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางสู่ดิจิทัลไลเซชัน จำนวนโซลูชันในตลาดอาจทำให้ท่วมท้น – ดังนั้นนี่คือข้อควรพิจารณาสำคัญบางประการเมื่อทบทวนระบบและกระบวนการดิจิทัลที่มีศักยภาพ:

1. คลังข้อมูลแบบครบวงจร

คุณจะต้องมีระบบที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่ง – ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานผู้บริหารระดับสูง โรงงานผลิต หรือสถานที่วิจัยและพัฒนา – และให้สัญญาณแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้จะลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบและสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มเวลาที่มีสำหรับการวิเคราะห์และกลยุทธ์

2. เครือข่ายธุรกิจแบบบูรณาการ

คุณจะต้องมีระบบที่ช่วยให้ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกของธุรกิจคุณเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนคลาวด์ – ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งภายในและภายนอกธุรกิจของคุณประเมินตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น และตัดสินใจโดยอาศัยสัญญาณข้อมูลแบบเรียลไทม์

3. การนำ 'Control Towers' มาใช้

คุณจะต้องมีระบบที่ช่วยให้คุณสร้าง 'control towers' – กล่าวคือ ทีมที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดส่งและสินค้าคงคลังทั้งหมด เครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็นในการวินิจฉัยปัญหาและทำสถานการณ์ทดสอบ และอำนาจในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น เมื่อได้รับการเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม control towers ของคุณจะช่วยให้ธุรกิจของคุณแยกวิเคราะห์ข้อมูลขาเข้า เน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตัวแปรห่วงโซ่อุปทาน และกำหนดโซลูชันที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มองเห็นได้ตลอดทั้งกระบวนการที่จำเป็นสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

Bossard

ไดอะแกรมของ Smart Factory Logistics พร้อมไอคอนที่แสดงถึงการรับรู้ความต้องการอัตโนมัติ การจัดการคำสั่งซื้ออย่างราบรื่น การจัดส่งและการเติมเต็ม รวมถึงการจัดส่งแบบรวมศูนย์ในรูปแบบวงกลม

ตัวอย่างระบบการจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะที่เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุน

โซลูชัน Smart Factory Logistics ของเราช่วยธุรกิจในการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ – ช่วยปรับปรุงการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานและลดความไม่มีประสิทธิภาพโดยเน้นที่ระบบอัตโนมัติและการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์คือการดำเนินงานที่คล่องตัวและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากขึ้น ซึ่งช่วยลดการหยุดชะงักให้เหลือน้อยที่สุด นี่คือวิธีการทำงาน:

  • การติดตั้งระบบ: เซ็นเซอร์แบบฝังตัวและระบบอัจฉริยะจะถูกติดตั้งที่โรงงานผลิตของคุณเพื่อตรวจสอบระดับสต็อกและการใช้งานแบบเรียลไทม์
  • การจัดการคำสั่งซื้ออย่างราบรื่น: ระบบจะคาดการณ์ความต้องการโดยอัตโนมัติ สั่งซื้อสินค้าเพื่อเติมสต็อก และทำให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนจะได้รับการเติมเต็มทันเวลาพอดี ลดการแทรกแซงด้วยตนเองและข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  • การจัดส่งแบบรวมศูนย์: เรารวมคำสั่งซื้อเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและการปล่อยก๊าซคาร์บอนของคุณ
  • การเติมสต็อกตรงจุดใช้งาน: ชิ้นส่วนจะถูกส่งตรงไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนพื้นที่ผลิตของคุณ – ประหยัดเวลา พื้นที่ และความพยายามในการจัดการ

ประโยชน์ของการดิจิทัลไลเซชันห่วงโซ่อุปทาน

บริการแบบครบวงจรนี้ปรับปรุงการดำเนินงานและนำความคล่องตัวมาสู่แนวหน้าของกระบวนการผลิตของคุณ บริษัทที่ใช้ Smart Factory Logistics ได้รับประสบการณ์:

  • ลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 60%
  • ปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลสินค้าคงคลัง 70%
  • ลดเวลาที่ใช้ในการออกวัสดุ 50%
  • การมองเห็นการไหลของวัสดุและสัญญาณอุปสงค์ที่ดีขึ้น

ด้วยวิธีนี้ คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับการหยุดชะงักในอนาคตได้ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณอยู่เหนือห่วงโซ่อุปทานของคุณเสมอ – และคุณสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น จึงลดผลกระทบเชิงลงเมื่อคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ต้นไม้โดดเดี่ยวยืนอยู่ท่ามกลางเนินทรายที่กว้างใหญ่และลอนเป็นคลื่นใต้ท้องฟ้าที่แจ่มใส พร้อมเนินเขาที่อยู่ห่างไกลบนขอบฟ้าในโทนสีเทา

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

เอกสารไวท์เปเปอร์ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

อย่ารอให้เกิดการหยุดชะงักครั้งต่อไป! เริ่มสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ชintelligent และยืดหยุ่นมากขึ้นวันนี้ ดาวน์โหลดเอกสารฟรีของเราเพื่อเริ่มต้น

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

อ่านเพิ่มเติม