TCO คืออะไร?
หลายบริษัทใช้โมเดลต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อและการเจรจา จากทั้งมุมมองของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย TCO ช่วยให้คุณมองลึกลงไปกว่าราคาซื้อเมื่อพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่
ในแก่นแท้ของมัน TCO เป็นกระบวนการที่ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่ต้นทุนการได้มา แต่ยังรวมถึงต้นทุนทางตรงและทางอ้อมตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์ เช่น การประกอบ การผลิต การจัดเก็บ การกระจาย การบริหาร และอื่นๆ
การประมาณการ TCO ช่วยให้คุณระบุปัจจัยขับเคลื่อนต้นทุนที่รู้จักและต้นทุนที่ซ่อนอยู่ได้ – ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุน
ประวัติของ TCO
มีการบันทึกกระบวนการ TCO ที่แตกต่างกันตั้งแต่อย่างน้อยศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในปัจจุบันของ TCO ย้อนกลับไปในปี 1987 เมื่อบริษัทที่ปรึกษา Gartner Group ได้พัฒนาและส่งเสริมแนวทางต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเพื่อประเมินต้นทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ในทศวรรษต่อมา TCO ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ทั่วโลก
มีการพัฒนาแนวทางและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ TCO ในบริบทและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือการประยุกต์ใช้ใด เป้าหมายของ TCO คือการ เข้าใจต้นทุนที่แท้จริง ของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
TCO สามารถนำไปใช้ได้ที่ไหนบ้าง?
ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเป็นแนวคิดที่มีความหลากหลายมาก สามารถใช้ได้ในหลายบริบทที่แตกต่างกันในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทและบุคคลสามารถประมาณการ TCO ของ การซื้อใดๆ ที่พวกเขาทำ: ตั้งแต่การซื้อรถยนต์ใหม่ของบุคคลไปจนถึงการซื้อซอฟต์แวร์ขององค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ทั่วโลก
ที่ Bossard เรามุ่งเน้นที่ TCO ในการประยุกต์ใช้กับ C-parts – สกรู, น็อต, แหวนรอง และชิ้นส่วนเล็กๆ แต่สำคัญอื่นๆ ที่จัดการในปริมาณมาก
ประโยชน์ที่จับต้องได้ของ TCO
TCO ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและต้นทุนแรงงานในวิธีต่อไปนี้:
- TCO ทำให้การ เปรียบเทียบผู้จัดจำหน่ายต่างๆ ง่ายขึ้น ด้วยระบบประเมินผู้จัดจำหน่ายที่ใช้ TCO คุณสามารถวัดและประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายต่างๆ และตัดสินใจว่าใครเหมาะสมที่สุด
- TCO ช่วยในการ ระบุศักยภาพในการปรับปรุง TCO ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่เหตุและผลและสามารถเปิดเผยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงได้
- TCO เพิ่มความเข้าใจในต้นทุน ทั่วทั้งบริษัท การแยกย่อยต้นทุนและแบ่งปันข้อมูลกับพนักงานช่วยให้พวกเขาเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
- TCO ช่วยในการ ตัดสินใจว่าจะทำหรือซื้อ การประเมินต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเมื่อพูดถึงการตัดสินใจทำหรือซื้อ
- TCO ช่วย กำหนดปริมาณการสั่งซื้อทางเศรษฐกิจ การคำนวณ TCO ให้คุณมีพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการสั่งซื้อทางเศรษฐกิจ (EOQ) ช่วยให้คุณลดต้นทุนรวมของสินค้าคงคลัง
ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ของ TCO
TCO เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กรในวิธีต่อไปนี้:
- TCO ปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร คุณสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันและเหตุผลที่ชัดเจน ลดความขัดแย้งและความสับสนระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- TCO เสริมสร้างกระบวนการเจรจา เมื่อเจรจากับผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถสนับสนุนตำแหน่งของคุณด้วยผลลัพธ์จากการประเมินต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
- TCO มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย คุณกำลังพิจารณาการผลิต/ขายผลิตภัณฑ์หรือไม่? ใช้มุมมอง TCO จากมุมมองของลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อดูว่าคุณอยู่ในตำแหน่งใดในหมู่คู่แข่ง
การแยกย่อย TCO: 6 หมวดหมู่ต้นทุนและองค์ประกอบต้นทุน
มีสองระดับเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ: หมวดหมู่ต้นทุน และ องค์ประกอบต้นทุน (หรือที่เรียกว่าตัวขับเคลื่อนต้นทุน) ขึ้นอยู่กับกรณีที่อยู่ในมือ คุณจะมีหมวดหมู่ต้นทุนและองค์ประกอบต้นทุนที่แตกต่างกันและคุณอาจจัดโครงสร้างระดับเหล่านี้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้คุณสามารถค้นหารายการหมวดหมู่ต้นทุนทั่วไปได้ องค์ประกอบต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่เหล่านี้
มี 6 หมวดหมู่ต้นทุนในการคำนวณ TCO ตาม Ellram และ Siferd (1993):

ราคา
ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายที่สุดใน 6 อย่าง เช่น ปริมาณการสั่งซื้อและการจัดส่ง

คุณภาพ
องค์ประกอบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของซัพพลายเออร์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การจัดการ
ต้นทุนการจัดซื้อ ต้นทุนหลัก และต้นทุนการวางแผน

จัดหา
สินค้าที่ได้รับรวมถึงการจัดส่งที่ผิดพลาดหรือล่าช้า

บริการ
องค์ประกอบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การบำรุงรักษา และบริการเพิ่มเติม

การสื่อสาร
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารภายในและภายนอก (ผู้จัดหา)
ปัญหาในการดำเนินการ TCO
แม้ว่า TCO จะให้ประโยชน์อย่างมากในเกือบทุกสถานการณ์ แต่ก็อาจมีปัญหาในการดำเนินการแนวคิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยกับคนในองค์กรของคุณ
การคัดลอกโมเดลต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของจากบริษัทอื่น
ปัญหาหลักเกิดขึ้นเมื่อบริษัทพยายามคัดลอกโมเดล TCO จากองค์กรอื่น สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวเนื่องจากปัจจัยที่ซับซ้อนมากมายที่เข้าสู่การประเมิน TCO ที่เหมาะสม ไม่มีสองสถานการณ์ที่เหมือนกัน และสถานการณ์เฉพาะต้องได้รับการพิจารณาด้วย TCO เสมอ การคัดลอกโมเดลจากบริษัทอื่นจึงไม่ใช่เรื่องที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้รวมตัวอย่างโมเดล TCO ไว้ที่นี่
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ
มีปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อแนะนำ TCO ในบริษัท พนักงานต้องได้รับการ การศึกษา และฝึกอบรม กระบวนการปฏิบัติงานภายในอาจต้อง เปลี่ยนแปลง และ ความขัดแย้ง ภายในวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่แล้วอาจเกิดขึ้นได้
การขาดแหล่งข้อมูล และระบบที่ช่วยในการกำหนดองค์ประกอบต้นทุนเป็นอุปสรรคทั่วไปอีกประการหนึ่งในการใช้ TCO อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้าย เวลา ที่ใช้ในการประเมินต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน
แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ เราเชื่อว่า TCO เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตัดสินใจ ควรพยายามลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ TCO เพื่อให้บริษัทของคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้
- แหล่งที่มา: Ellram, L. M., & Siferd, S. P. (1993). การจัดซื้อ: รากฐานของแนวคิดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ.

TCO ในการยึด
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับ fastening technology หรือไม่? เราอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติม