เรื่องราวความสำเร็จ

สกรูป้องกันการคลายเพื่อรองรับแฮนด์จักรยาน

ในอุตสาหกรรมการผลิตจักรยาน ความทนทานของแฮนด์จักรยานมีความสำคัญมาก ecosyn® grip screws ของ Bossard ที่ผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะที่เข้มงวด มอบโซลูชันที่เชื่อถือได้ให้กับผู้ผลิตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความทนทานของผลิตภัณฑ์

ecosyn®-Grip R

ความท้าทายของลูกค้า: สกรูไม่ทนทานพอ

แฮนด์จักรยานต้องผ่านการทดสอบความทนทานอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ในกรณีของลูกค้ารายนี้ สกรูที่ใช้ในตอนแรกสำหรับยึดแฮนด์จักรยานไม่ผ่านการทดสอบ โดยแตกหักก่อนที่จะผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทานสูงของอุตสาหกรรม

เมื่อลูกค้าพยายามหาสาเหตุของปัญหา พวกเขาได้วิเคราะห์คุณสมบัติทางกลและวัสดุของสกรูด้วยตนเอง ผลลัพธ์แสดงว่าสกรูที่ใช้ตรงตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสกรูที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกกังวลมาก เนื่องจากไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ และผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถให้วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้

โซลูชันของเรา: การตรวจสอบปัญหาและการกำจัด

หลังจากสังเกตพื้นผิวการแตกหัก วิศวกรของเรา พบเครื่องหมายความล้มเหลวจากความล้าอย่างชัดเจนและยืนยันว่าสกรูแตกหลังจากผ่านการทดสอบแบบไดนามิก ไม่ใช่แตกทันทีหลังจากถูกยึด ดังนั้นเราจึงสรุปว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก ความแข็งแรงจากความล้าที่ไม่เพียงพอ ของสกรู ด้วยประสบการณ์หลายปีในด้านการใช้งานตัวยึด วิศวกรของเราเสนอหลายมาตรการปรับปรุง รวมถึง

  • การเพิ่มความแข็งแรงจากความล้า
  • การลดผลกระทบจากความเครียด
  • การเพิ่มผลการป้องกันการคลายตัว และ
  • การปรับปรุงกระบวนการประกอบ

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสกรูที่ออกแบบใหม่สำหรับการใช้งานนี้ เราได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการวัดที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม SGS ทำการทดสอบแบบไดนามิก ผลลัพธ์พิสูจน์ว่าสกรู ecosyn® grip ของเราสามารถผ่านการทดสอบแบบไดนามิกมาตรฐาน BS EN 14766 ได้อย่างเข้มงวด แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ไอคอนสกรู

ซื้อ ecosyn® grip Screws

กำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ fasteners ของเรา? ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและซื้อสกรูออนไลน์ได้โดยตรงใน eShop ของเรา

ไปที่ eShop

ประโยชน์ของลูกค้า: การแก้ไขปัญหาและการประหยัดต้นทุนการประกอบ

ด้วยความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรรมของ Bossard ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาความต้านทานความล้าของสกรูที่มีความแข็งแรงสูงเดิมได้สำเร็จ หลังจากใช้สกรู ecosyn® grip ที่ออกแบบโดย Bossard ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสามารถผ่านการทดสอบความทนทานแบบไดนามิกได้อย่างง่ายดาย เข้าสู่ตลาดได้อย่างราบรื่น และสามารถทำการตลาดทั่วโลกได้ โดยมีมูลค่าผลผลิตที่คาดว่าจะสูงถึงหลายสิบล้าน

นอกจากนี้ การออกแบบที่เรียบง่ายของเรายังเปลี่ยนสกรูประกอบสองส่วนเดิมให้เป็นสกรูป้องกันการคลายตัวเพียงตัวเดียว ซึ่งคาดว่าจะ ลดเวลาและต้นทุนการประกอบลง 20% ถึง 30% ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ของตัวยึด

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเรา

ติดต่อทีมวิศวกรรมของเราตอนนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การยึดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ชายและหญิงนั่งที่โต๊ะพร้อมหน้าจอแสดงภาพวาดทางเทคนิค บนโต๊ะมีแอปพลิเคชันจริง ภาพวาดทางเทคนิค และสกรูหลายตัว ภาพหลักสำหรับ Expert Design เท่านั้น

พูดคุยกับวิศวกรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก