1. เครื่องมือไฟฟ้ารุ่นถัดไป
ตั้งอยู่ในเมืองหนานจิง ประเทศจีน ลูกค้าของเราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์สวนอัจฉริยะกลางแจ้ง ความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญของพวกเขาทำให้ได้รับเกียรติและการยอมรับมากมาย รวมถึงการได้รับตำแหน่งโรงงานสีเขียวแห่งชาติและศูนย์ออกแบบอุตสาหกรรมแห่งชาติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงของพวกเขา ทีมวิศวกรรมของเราได้สนับสนุนแผนก R&D ของพวกเขาในโครงการ Expert Assortment Analysis และ Expert Teardown ตลอดกระบวนการความร่วมมือนี้ สกรูสร้างเกลียวและสกรูเจาะตัวเองถูกใช้อย่างกว้างขวางบนเปลือกผลิตภัณฑ์
ความท้าทาย: กระบวนการที่ซับซ้อน
- ผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ต้องจัดการ
- กระบวนการประกอบที่ซับซ้อนในการผลิต
- ความเสี่ยงสูงของความล้มเหลวของตัวยึดในการทำงานซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งหมด เช่น การหลุดออก
โซลูชันของเรา: ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและตัวยึดที่เหนือกว่า
เราเพิ่มความตระหนักถึงปัญหา โดยจัดสัมมนาทางเทคนิคเพื่อฝึกอบรมวิศวกรของพวกเขาให้มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบและลดความเสี่ยงโดยใช้สกรูขึ้นรูปเกลียว เราให้คำชี้แจงทางเทคนิคเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของสกรู ecosyn® plast เมื่อเทียบกับสกรูเจาะตัวเอง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของลูกค้า
บริการวิศวกรรมของเราได้เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญและเปิดโอกาสพิเศษ การใช้สกรูเจาะตัวเองพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกเช่น ecosyn® plast ส่งผลให้มีการลดการทำงานซ้ำลงอย่างเห็นได้ชัด 20% นอกจากนี้ ด้วยโซลูชันขั้นสูงของ Bossard ลูกค้าสามารถลดต้นทุนรวมของกระบวนการประกอบลงได้อย่างน่าประทับใจ 25% ในแต่ละปี
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยบริการ Teardown ของเรา
ลูกค้ารายที่สองของเรา ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมถึงอุปกรณ์แรงดันสูง อุปกรณ์แรงดันต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด PLC อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์อัตโนมัติ
พวกเขาต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงการใช้งานการยึดติดด้วยความช่วยเหลือจาก บริการ Expert Teardown.
ความท้าทาย: ความไม่มีประสิทธิภาพ
- การติดตั้งป้ายชื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากการใช้จาระบีป้องกันการกัดกร่อนกับตัวยึดสแตนเลส
- ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากการใช้กาวป้องกันการคลายเกลียวบนสกรู
โซลูชันของเรา: การปรับปรุงเป้าหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้:
- พิจารณาใช้หมุดย้ำความเร็วแทนสกรูครึ่งตัวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วขึ้น
- เปลี่ยน Loctite-LB 8150 ด้วย Everlube 620C เป็นทางเลือกในการหล่อลื่นล่วงหน้า
- ใช้แผ่นเคลือบล่วงหน้าเป็นทางเลือกในการปิดผนึกที่สะดวกและเชื่อถือได้แทน Loctite-243
ประโยชน์ของลูกค้า
ผลจากคำแนะนำของเรา ลูกค้าของเราสามารถเอาชนะปัญหาการกัดกร่อนของตัวยึดสแตนเลสได้ นอกจากนี้ กาวล็อคเกลียวยังถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลป้องกันการคลายที่ดี ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 30% พร้อมกับ ลดต้นทุนลง 51% ซึ่งแปลเป็น ประหยัดเวลาในการทำงาน 4,945 ชั่วโมง ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 2.4 คน
3. เครื่องพิมพ์คุณภาพดียิ่งขึ้นด้วย Assembly Technology Expert
ลูกค้ารายที่สามเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการโซลูชันการระบุและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของพวกเขารวมถึงเครื่องพิมพ์แบบพกพา เดสก์ท็อป และอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่หลากหลายสำหรับการใช้งานติดตามที่มีประสิทธิภาพ ในมาเลเซีย พวกเขามุ่งเน้นหลักในการให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก โดยเฉพาะฉลากและเครื่องพิมพ์
เพื่อเพิ่มความสำเร็จของลูกค้าและลดต้นทุนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการเลือกโซลูชันการยึดที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนและความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เราสามารถแสดงคุณค่าของบริการ Assembly Technology Expert ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทาย: การเปลี่ยนจากตัวยึดอิมพีเรียลเป็นเมตริก
เพื่อให้แน่ใจว่าต้นทุนชิ้นส่วนมีความประหยัด เห็นได้ชัดว่าการใช้สกรูขนาดอิมพีเรียลอาจไม่ใช่วิธีที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงเสนอการเปลี่ยนจากสกรูขนาดอิมพีเรียลเป็นเมตริก การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ทุกไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของข้อต่อที่ปลอดภัยในระหว่างการเปลี่ยนแปลงบางส่วน
โซลูชันของเรา: การสนับสนุนและตัวยึดทางเลือก
- เปลี่ยนจากสกรูขนาดอิมพีเรียลเป็นเมตริกเพื่อการสนับสนุนในอนาคตในทุกไซต์เพื่อปรับปรุงความคุ้มค่า
- เราแนะนำให้ใช้ ecosyn® fix เป็นทางเลือกแทนสกรูทั่วไปที่มีแหวนรอง
- เราเสนอหมุดยึดพัดลมเป็นทางเลือกแทนสกรูและน็อตทั่วไป
ประโยชน์ของลูกค้า
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบยึดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสกรูขนาดอิมพีเรียล 30 ตัวด้วยสกรูขนาดเมตริก 22 ตัว ซึ่งส่งผลให้มีการประหยัดเวลาในกระบวนการประจำปีอย่างมีนัยสำคัญ 21% เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
4. ความร่วมมือเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและเพรียวบางกว่า
ลูกค้าชาวเกาหลีรายนี้เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตอุปกรณ์แรงดันสูง อุปกรณ์แรงดันต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด PLC อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์อัตโนมัติ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรมเบรกเกอร์วงจรของเกาหลี ผู้ผลิตรายนี้ได้สร้างสถิติการขายที่น่าทึ่ง สะท้อนถึงการมีอยู่และความสำเร็จที่แข็งแกร่งในตลาด
โดยการร่วมมือกับทีม R&D ของเรา ลูกค้าได้รับการนำเสนอด้วยบริการด้านวิศวกรรมของเราที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดต้นทุน จากการมีส่วนร่วมนี้และ Expert Teardown ลูกค้าสามารถระบุพื้นที่ในรุ่นเบรกเกอร์วงจรปัจจุบันของพวกเขาที่สามารถปรับปรุงได้
ความท้าทาย: การระบุศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ
เราเสนอสามโซลูชันตามรายงาน TCO โซลูชันเหล่านี้ครอบคลุมการกำจัดสายการใช้งาน Loctite การเพิ่มประสิทธิภาพชิ้นส่วนเครื่องจักร และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบบอสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรวมสกรูตัดเกลียวใหม่ในการทดสอบการสั่นสะเทือน ด้วยการใช้งาน Expert Design ของ Bossard ลูกค้าของเรามีโอกาสที่จะเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลายทางของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว บริการที่ครอบคลุมนี้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวัสดุ สภาพการประกอบ และการสร้างต้นแบบ ช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
โซลูชันของเรา: การฝึกอบรมด้านวิศวกรรมและการปรับปรุงตัวยึด
ผ่านการเยี่ยมชมและการโต้ตอบทางวิศวกรรมบ่อยครั้ง เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและจัดสัมมนาทางเทคนิคเพื่อฝึกอบรมวิศวกรของพวกเขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและลดความเสี่ยง เราได้ใช้สกรูขึ้นรูปเกลียวและชี้แจงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ ecosyn® plast เมื่อเทียบกับสกรูเจาะตัวเอง แก้ไขปัญหาความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของลูกค้า
โดยการกำจัดความต้องการในการใช้ Loctite อัตโนมัติและลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคลาย ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการลดลงอย่างมาก 35% ใน Total Cost of Ownership (TCO).
การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ
บริการทางวิศวกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เร่งเวลาเข้าสู่ตลาด และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยบริการ Assembly Technology Expert ของเรา ลองเลย!
ติดต่อเรา