ตัวยึดที่มีข้อกำหนดคุณภาพสูงเป็นพิเศษ
ผลิตภัณฑ์ที่ Bossard จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ Beyond Gravity คืออะไรและถูกนำไปใช้อย่างไร?
Jürgen Eixler: "เราได้ส่งมอบชิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งล้านชิ้นให้กับ Beyond Gravity และเรายังช่วยพัฒนาโครงการด้วยระบบโลจิสติกส์และบริการด้านวิศวกรรมของเรา Bossard ไม่ได้ส่งมอบเฉพาะชิ้นส่วนมาตรฐาน เช่น สกรู น็อต และวัสดุต่างๆ เท่านั้น เรายังจัดหาบทความที่ สั่งทำพิเศษ ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Beyond Gravity ด้วย"
สิ่งนี้ส่วนใหญ่ทำร่วมกับ Beyond Gravity ซึ่งส่งการออกแบบชิ้นส่วนบางอย่างมาให้เราและเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชิ้นส่วนนั้นกับผู้ผลิต ในที่สุดลูกค้าของเราก็จะได้รับชิ้นส่วนที่พวกเขาต้องการ ขอบคุณความต้องการคุณภาพสูงของเรา ทุกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญในโครงการ Beyond Gravity เนื่องจากแต่ละรายการต้องสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะเพื่อให้มีบทบาทในแต่ละภารกิจที่ประสบความสำเร็จ
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือหมุดพิเศษ – หมุดล็อคลูกบอล – ซึ่งใช้ในฝาครอบบรรทุกทั้งหมดสำหรับการบินของ Ariane หมุดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แคปซูลป้องกันสามารถแยกออกจากดาวเทียมได้เมื่อจรวดไปถึงชั้นบรรยากาศนอกโลก กระบวนการนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าดาวเทียมจะไม่เสียหายระหว่างกระบวนการปล่อย แต่จากนั้นก็อนุญาตให้เปลือกป้องกันแตกออกและดาวเทียมเริ่มภารกิจของมัน"
การลดน้ำหนักเป็นความท้าทายหลักเมื่อไปอวกาศ
อะไรคือความท้าทายเมื่อออกแบบ fasteners สำหรับ Beyond Gravity?
Jürgen Eixler: "เมื่อไปอวกาศ หนึ่งในเป้าหมายหลักคือการลดน้ำหนัก เนื่องจากแต่ละ payload ใช้พลังงานมาก คุณต้องพยายามลดน้ำหนักของ payload ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อทำเช่นนี้ เราเริ่มจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบ โดยมั่นใจว่าวัสดุทั้งหมดที่เราใช้มีคุณภาพสูงมาก นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบการรับรองของผู้ผลิตเสมอ เนื่องจากมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ผลิตที่เราใช้เมื่อพัฒนาชิ้นส่วนสำหรับการใช้งานด้านอวกาศ"
Bossard สามารถช่วยบริษัทเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร?
Jürgen Eixler: "สำหรับ Beyond Gravity โดยเฉพาะ เราเสนอการทดสอบ แรงเสียดทาน มากมาย เราทำเช่นนี้เพราะสำหรับโครงการ Ariane เราทำงานกับไทเทเนียม ซึ่งเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่น เหล็กแล้ว เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบามากและเหมาะสำหรับการใช้งานหลายอย่าง สำหรับไทเทเนียม เราใช้การเคลือบพิเศษเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการขัดสี อย่างไรก็ตาม มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการเคลือบและวัสดุนี้ เนื่องจากต่างจากสกรูชุบสังกะสีทั่วไป ตัวอย่างเช่น ซึ่งใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การรถไฟ ไทเทเนียมไม่ใช่โลหะที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการทดสอบที่เราทำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เมื่อเราขันสกรูด้วยแหวนรองและน็อต เราต้องรู้ว่าจุดสัมผัสใดที่สร้างแรงเสียดทานมากที่สุด เราทำการทดสอบแรงเสียดทานเพื่อให้ในระหว่างการใช้งาน เรารู้แรงบิดที่ถูกต้องที่จะใช้เพื่อให้ได้แรงดึงที่ถูกต้อง นี่เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก เนื่องจากแรงเสียดทานมีอิทธิพลต่อกระบวนการประมาณ 80% เมื่อใช้แรงบิดและบรรลุแรงดึงล่วงหน้า ผ่านการทดสอบแรงเสียดทานอย่างกว้างขวางเหล่านี้ เราช่วย Beyond Gravity ไปสู่อวกาศได้อย่างปลอดภัยและเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
การสนับสนุนทางวิศวกรรมอย่างครอบคลุม
แล้วการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบล่ะ?
Jürgen Eixler: "เรายังมี แผนกวิศวกรรม ที่ช่วยลูกค้าของเราตลอดกระบวนการออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และรับประกันว่าจะทำงานได้ดีในแอปพลิเคชันที่กำหนด เรายังมี บริการทดสอบ ซึ่งรับประกันว่าชิ้นส่วนจะทำงานได้ภายใต้ความเครียดบางอย่าง นอกจากนี้ เรายังมี บริการการศึกษา ซึ่งช่วยสอนวิธีการประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง เช่น แรงบิดที่เหมาะสมที่จะใช้ ด้านสุดท้ายคือเราดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นเราจะไปที่โรงงานผลิตเพื่อดูว่าพวกเขาประกอบชิ้นส่วนอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร และจากที่นี่เราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเหล่านั้นได้"
Bossard: พันธมิตรที่แข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
ประโยชน์ที่ผู้ใช้ปลายทางได้รับเมื่อทำงานกับ Bossard คืออะไร?
Jürgen Eixler: "Bossard เป็น 'ร้านค้าครบวงจร' หากคุณจินตนาการว่าตัวเองไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและคุณต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ คุณไปที่นั่นและซื้อทุกอย่างในที่เดียว นี่คือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Bossard ที่ลูกค้าสามารถมาหาเราและพูดว่า 'ฉันต้องการสกรูหรือน็อตประเภทนี้' และ Bossard จะหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของพวกเขา
อีกประโยชน์หนึ่งคือผู้ใช้ปลายทางมีโอกาสใช้บริการด้านวิศวกรรมของเรา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก เนื่องจากคู่แข่งส่วนใหญ่ของเราไม่มีแผนกวิศวกรรมประเภทนี้ เรายังแข็งแกร่งมากในระบบโลจิสติกส์ของเราอีกด้วย เป็นผ่านบริการเหล่านี้ที่เราสามารถช่วยลูกค้าของเราหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและค้นหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ดีที่สุด เรานำผลิตภัณฑ์ของเราไปยังลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไปหรือความล่าช้า"
โอกาสสำหรับ Bossard ที่คุณเห็นในอนาคตคืออะไร?
Jürgen Eixler: "เราเห็นศักยภาพมหาศาลในภาคการบินและอวกาศและ Bossard ก็เป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้อยู่แล้ว ในอนาคตเราต้องการขยายสิ่งนั้นและมองไปข้างหน้าถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและตลาดที่เติบโตขึ้น Bossard ยังได้รับมอบหมายเมื่อเร็วๆ นี้ให้ส่งมอบตัวยึดสำหรับฝาครอบบรรทุกของ Ariane 6 ซึ่งเป็นรุ่นต่อไปของจรวดปล่อยของ ESA บริษัทตั้งใจที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในการจัดหาตัวยึดไม่เพียงแต่ให้กับ Beyond Gravity เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศโดยรวมด้วย"