เรื่องราวความสำเร็จ

การรักษาความปลอดภัยลูกค้า BMC บนท้องถนน

จักรยานคุณภาพจากเด็กถึงดาวน์ฮิลล์คือหัวใจของ BMC Switzerland โบลต์ใหม่พร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยในตัวที่พัฒนาโดย Bossard และ BMC ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของนักปั่นอย่างมาก

ชายสามคนสวมเสื้อสีแดงและดำพร้อมโลโก้ BMC ปั่นจักรยานด้วยกัน แสดงถึงความหลงใหลในจักรยานร่วมกัน

สกรู: ส่วนประกอบที่ถูกมองข้ามในการผลิตจักรยาน

BMC Switzerland อาจจะยังไม่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ แต่สิ่งนี้ทำให้ BMC (Bicycle Manufacturing Company) แข็งแกร่ง: พวกเขาเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเกรนเชน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำความสุขมาพร้อมกับจักรยานคุณภาพสูง BMC ย่อมาจากคุณภาพสวิส ซึ่งบริษัทได้แสดงให้เห็นด้วยผลงานที่แข็งแกร่งของทีมแข่งใน Tour de France จนกลายเป็นผู้ผลิตจักรยานที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ความต้องการคุณภาพและความแม่นยำสูงนั้นเห็นได้ชัดเจนเมื่อ Stefan Christ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพูดถึงความท้าทายที่หลากหลายในการผลิตจักรยาน "ในการทดสอบความเครียดภายในและภายนอก มักจะเป็นสกรูที่ไม่สามารถทนต่อความเครียดที่รุนแรงได้" เขาอธิบาย ไม่ใช่เพราะพวกมันมีคุณภาพต่ำ แต่เพราะส่วนประกอบสำคัญนี้มักได้รับความสนใจน้อยเกินไป

สกรูมักเป็นส่วนประกอบที่ยากสำหรับเรา ไม่ว่าจะเป็นสกรูหรือองค์ประกอบการเชื่อมต่ออื่น ๆ พวกมันเป็นจุดสำคัญในโครงสร้างของจักรยานและสามารถส่งผลต่อความปลอดภัยในการขี่ได้อย่างมาก

Stefan Christ, BMC Development Manager

วิศวกรรมความงามและความทนทาน

อีกหนึ่งจุดสำคัญของผู้ผลิตจักรยานไฮเทคคือการออกแบบ จักรยาน BMC ควรโดดเด่นจากฝูงชนแม้ไม่มีสีและโลโก้ ข้อกำหนดนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับวิศวกรที่กำลังค้นหาวิธีการยึดที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว สกรูจะต้องเคลือบสีดำเพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์และความรู้สึกที่มีคุณภาพของ BMC นอกจากนี้ ล้อจะต้องทนต่อข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดในการทดสอบความเครียดมาตรฐานในแง่ของการสั่นสะเทือนและการกัดกร่อน เฉพาะเมื่อพบสกรูที่เบาที่สุดที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น วิธีการนี้จึงจะเหมาะสม

สกรู ecosyn® grip บนพื้นหลังสีขาว

การพัฒนาสลักพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับกรณีการใช้งานนี้ Bossard ได้พัฒนา ecosyn® grip, สลักพิเศษที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าและมาตรฐาน EN14766 สำหรับจักรยานเสือภูเขา

EN14766 ประกอบด้วยชุดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับจักรยานและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรฐานกำหนดให้แฮนด์และสเต็มต้องทนต่อการทดสอบความทนทาน 200,000 รอบ ซึ่งเป็นการทดสอบที่เข้มงวดของวัสดุและส่วนประกอบที่ใช้ ในการตอบสนอง Bossard ได้ทำการวิเคราะห์การออกแบบที่มีอยู่และการทดสอบต่างๆ เพื่อประเมินคุณสมบัติทางกลและพฤติกรรมภายใต้การสั่นสะเทือน

การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด

ecosyn® grip ตอบสนองความต้องการสูงของอุตสาหกรรมจักรยานในด้านคุณภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัย สลักเกลียวนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม ความสนใจของ BMC ในประสิทธิภาพของสลักเกลียวที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำให้เกิดการทดสอบความทนทานอย่างกว้างขวาง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน สลักเกลียวถูกทดสอบด้วยการหมุนแป้นเหยียบมากกว่า 4,000,000 ครั้งภายใต้การสั่นสะเทือนสูงและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเพื่อวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ

ทดสอบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ผลการทดสอบเป็นบวกอย่างท่วมท้นและยืนยันคุณภาพสูงของสลักเกลียว เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความถูกต้อง การทดสอบไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในสถานที่ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังได้รับการรับรองอย่างอิสระ โดย SGS ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการภายนอกด้วย

นอกจากนี้ การออกแบบของสลักเกลียวยังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการแทนที่แหวนรองด้วยขอบหยักบนหัวสลักเกลียว เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงการออกแบบนี้ยังส่งผลให้ต้องใช้ตัวยึดและแหวนรองน้อยลงในระหว่างกระบวนการประกอบ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนวัสดุ ที่สำคัญที่สุด สลักเกลียวใหม่ให้ระดับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักปั่นจักรยาน และการออกแบบของมันผสานเข้ากับการออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาดตาของจักรยาน BMC ได้อย่างลงตัว

ไฮไลท์ของสลักเกลียว ecosyn® grip โดยสรุป

  • ความสามารถในการป้องกันการสั่นสะเทือนสูง
  • ความแข็งแรงเมื่อใช้งานหนักสูง
  • การประกอบที่ประหยัด
  • ประหยัดต้นทุนวัสดุ
  • ได้รับรางวัล TAIPEI CYCLE Design & Innovation-Award

คุณมีโครงการที่ต้องการการสนับสนุนด้านการออกแบบหรือไม่?