เรื่องราวความสำเร็จ

การกำจัดการตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วยตนเองที่น่าเบื่อ: เรื่องราวการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

เราเป็นผู้จัดหากลยุทธ์ให้กับ Unilamp Thailand มาเป็นเวลานาน ค้นพบว่าเราช่วยพวกเขาลดต้นทุนและประหยัดเวลาได้อย่างไรด้วยการใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ

บ้านสมัยใหม่ภายนอกยามค่ำคืนพร้อมแสงไฟอบอุ่น หน้าต่างบานใหญ่ และม้านั่งไม้บนสนามหญ้า ล้อมรอบด้วยต้นไม้

ความท้าทาย: ขั้นตอนโลจิสติกส์แบบแมนนวลที่น่าเบื่อหน่าย

Unilamp เป็นผู้ผลิตโคมไฟกลางแจ้งชั้นนำในประเทศไทย พวกเขาผลิตและส่งออกโคมไฟไปยังมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ในอดีต พนักงานของ Unilamp ต้องคอยติดตามบัตรสต็อกอยู่เสมอ ด้วยวิธีนี้พวกเขาสูญเสียเวลาเนื่องจากขั้นตอนโลจิสติกส์ภายในแบบแมนนวล นอกจากนี้ ต้นทุนยังค่อนข้างสูง – ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขั้นตอนการจัดซื้อหลายขั้นตอนและต้นทุนสินค้าคงคลัง พวกเขายังสูงเพราะมักเผชิญกับสินค้าคงคลังสูงของสินค้าที่มีการหมุนเวียนต่ำ

โซลูชันของเรา: การกำจัดการตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วยตนเอง

ระบบ SmartBin ของเราได้แก้ไขปัญหาของ Unilamp และกำจัดการตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วยตนเอง ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาได้อย่างมากมาย ขอบคุณระบบของเรา ตอนนี้พวกเขามี ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานสูงสุด และ ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น. เวลานำในการเติมเต็มถูกย่นลงอย่างมากมาย

สำหรับ Unilamp, Bossard เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของเรา

Priroj Boonpasart, Chief Executive Officer, Unilamp Co., Ltd.

ประโยชน์ของลูกค้า

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย 64%
  • ประหยัดเวลา 92%
  • ลดขั้นตอนการจัดซื้อ
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการคำสั่งซื้อได้มากขึ้น
  • ลดขั้นตอนการขนส่งภายใน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้าคงคลังได้มากขึ้น
  • 44% Proven Productivity
  • ปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
  • ระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ด้วยความสามารถในกระบวนการ