เคลือบผิวซีลลิ่ง

การเคลือบใต้หัว Nyplas®

Nyplas® เป็นการเคลือบพลาสติกที่ทำจากพลาสติซอลดัดแปลง ซึ่งถูกใช้โดยตรงใต้หัวสกรู แปลน หรือปลายเกลียว ให้การปิดผนึกที่เชื่อถือได้ต่อของเหลวและก๊าซ รวมถึงการป้องกันเสียง

กลุ่มของชิ้นส่วนยึดต่างๆ สีทองเหลืองพร้อมเคลือบผิว Nyplas สีดำใต้หัวสำหรับการปิดผนึก

วิธีการทำงานของ Nyplas®

การเคลือบ Nyplas® สีดำจะถูกหลอมติดโดยตรงที่ด้านล่างของหัวสกรูก่อนการติดตั้ง วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้แผ่นรอง ซีล หรือโอริงที่ต้องติดตั้งด้วยมือ Nyplas® ให้ผลการปิดผลึกที่ยอดเยี่ยมต่อของเหลวและก๊าซ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นตัวกันกระแทกสำหรับพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนของชิ้นงานของคุณ

Nyplas® เทียบกับ Nyseal®

Nyplas® มีความคล้ายคลึงกับ Nyseal® แต่สามารถทำความหนาของการเคลือบได้มากกว่า ก่อนเริ่มการผลิต เราแนะนำให้ทำการทดสอบเชิงปฏิบัติเพื่อกำหนดความหนาของการเคลือบที่ต้องการ

ข้อได้เปรียบของ Nyplas®

ไอคอนการปิดผนึก

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ไอคอนดอลลาร์

ประหยัดต้นทุน

การเลือกวัสดุและการเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ไอคอนเครื่องคิดเลข

ทนทาน

ไอคอนนาฬิกา

มีผลทันที

ไอคอนไอเดีย

หลากหลาย

ไอคอนควบคุมวงจรเต็มรูปแบบ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

ทั่วไป

  • สี: ดำ
  • วัสดุ: พลาสติซอล/ PVC
  • ไม่ทนต่อน้ำมัน
  • ใช้ได้เฉพาะบนพื้นผิวแนวนอนเท่านั้น (เช่น สกรูหัวจมไม่สามารถเคลือบด้วย Nyplas® ได้)
  • ชิ้นส่วนเกลียวตั้งแต่ M3 ถึง M10 สกรูหัวแป้น น็อต ฯลฯ

ช่วงอุณหภูมิ

อุณหภูมิในการใช้งาน: -40°C ถึง +150°C

ข้อกำหนดการผลิต

ข้อกำหนดรถยนต์ต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติตาม:

  • GM 6086M type 3
  • GM 1131M type D
  • Ford ESB-M4G70-A or B
  • Ford WSK M4G70C
  • Daimler Chrysler MSCD43

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์สารเคลือบที่ไม่ทำปฏิกิริยาแบบย่อ

โบรชัวร์เคลือบที่ไม่ทำปฏิกิริยา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของการล็อคเกลียวและการเคลือบปิดผนึก คุณสมบัติเฉพาะ ข้อดีของการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานของคุณ

630.2 KB | pdf

ไม่แน่ใจว่าการเคลือบยึดแบบไหนเหมาะกับคุณ?

เราช่วยคุณเลือกการเคลือบผิวที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ชายและหญิงถือหมุดยึดขนาดใหญ่ กำลังดูและพูดคุยกัน

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * จำเป็นต้องกรอก