ภาพรวมผลิตภัณฑ์ Halder®
สปริงพลันเจอร์

ลูกสปริงพลันเจอร์ประกอบด้วยพิน ลูกบอล และสปริง องค์ประกอบเหล่านี้มีวัสดุและขนาดที่หลากหลาย และสามารถรับน้ำหนักเบา มาตรฐาน หรือหนักได้ พินมีทั้งแบบเกลียวภายนอก (ติดตั้งโดยใช้หกเหลี่ยมภายในหรือไดรฟ์แบบร่อง) หรือแบบปลอกเรียบ (ติดตั้งโดยการกด) ลูกสปริงพลันเจอร์มีความหลากหลายมาก จึงเป็นองค์ประกอบที่ได้รับความไว้วางใจในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้เพื่อวางตำแหน่งและล็อคองค์ประกอบในชิ้นงานได้ เช่น
ลูกสปริงพลันเจอร์พร้อมลูกบอลเคลื่อนที่ได้: สำหรับการใช้งานที่ละเอียดอ่อน Halder® นำเสนอลูกสปริงพลันเจอร์พร้อมลูกบอลเคลื่อนที่ได้ ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนคู่ต่อ นอกจากนี้ ลูกปืนพลาสติกยังมีฉนวนไฟฟ้าด้วย
คุณสมบัติ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการล็อคทั้งด้านสัมผัสและเสียง
- ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนคู่ต่อ
- ระบบหล่อลื่นแบบไมโครอะเบรชั่น ไม่ต้องบำรุงรักษา
- ลูกปืนพลาสติกสามารถให้ฉนวนไฟฟ้าได้
- ช่วงอุณหภูมิ -30ºC ถึง 90 ºC
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และ REACH
สลักยกแบบมีเกลียว

ขาหมุดยกแบบเกลียวเป็นองค์ประกอบรองรับที่ใช้งานง่ายและทนทาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถยกน้ำหนักที่หนักได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สิ่งที่คุณต้องการคือเกลียวเมตริกที่เหมาะสมในชิ้นงาน
โดยการกดปุ่ม ส่วนเกลียวของขาหมุดยกจะหดเข้า เพื่อให้สามารถใส่เข้าไปในเกลียวเมของชิ้นส่วนที่ต้องการยกได้ การปล่อยปุ่มจะทำให้ขาหมุดยกแบบเกลียวยึดติดในเกลียวเม หลังจากขันขาหมุดยกแบบเกลียวให้แน่นแล้ว จึงสามารถยกน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย
ขาหมุดยกแบบเกลียว Halder® มีทั้งแบบมีห่วงหมุนและไม่มีห่วงหมุน ห่วงจะปรับตำแหน่งตัวเองในทิศทางของการดึงระหว่างการยกเสมอ – ตัวขาหมุดยกเองไม่หมุน ซึ่งป้องกันไม่ให้หลวม
คุณสมบัติ:
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดถึง 840 กก. (ด้วย M16)
- ติดตั้งง่ายด้วยการกดปุ่ม ไม่ต้องขันเกลียว
- ต้องการเพียงเกลียวเมตริกที่เหมาะสม
- ประหยัดเวลาในการประกอบและถอดประกอบ 85% เมื่อเทียบกับสลักตาไก่
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- แถบนิรภัยเพื่อป้องกันการหลวมโดยไม่ตั้งใจ
- ยกอย่างปลอดภัยจากตำแหน่ง/มุมต่างๆ
- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการใช้งานได้รับการรับรองโดย TÜV Süd (เครื่องหมาย CE)
- มีให้เลือกในสองเวอร์ชันที่ป้องกันการกัดกร่อน
สกรูแรงดันปลายบอล

สกรูแบบหัวลูกบอลใช้สำหรับการยึดชิ้นงานในการสร้างอุปกรณ์ปฏิบัติการสำหรับเครื่องมือเครื่องจักร ประกอบด้วยสกรูมาตรฐานที่มีลูกบอลย้ำที่ปลายเกลียว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดพื้นผิวที่ไม่ขนานกัน
ต่างจากสปริงพลันเจอร์ ลูกบอลไม่มีความยืดหยุ่นและไม่สามารถดันเข้าไปด้านในได้ สกรูมีทั้งแบบมีหัวและไม่มีหัว ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็งที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อนซึ่งมีแรงบิดได้ถึง 1200 N/mm2 หรือสแตนเลสสตีล ในขณะที่ลูกบอลทำจากเหล็กกล้าลูกปืนชุบแข็งหรือสแตนเลสสตีลชุบแข็ง ปลายลูกบอลสามารถเป็นแบบแบนหรือโค้งมนได้ นอกจากนี้ยังมีลูกบอลเฉพาะที่ทำจากเทอร์โมพลาสติกสำหรับการใช้งานที่ไวต่อแรงกด
คุณสมบัติ:
- ป้องกันการหมุน เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดแรง
- การวางตำแหน่ง การยึด และการรองรับพื้นผิวที่ไม่ขนานกันอย่างแม่นยำ
- ลูกปืนพลาสติกสามารถให้ฉนวนไฟฟ้าได้
บอลล็อคพิน

ปลั๊กล็อกประเภทต่างๆ โดยทั่วไปมีหน้าที่คล้ายกัน: การเชื่อมต่อและปลดล็อกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อ ปรับ ล็อก และยึดที่ต้องใช้บ่อยและซ้ำๆ ในการล็อกหรือปลดล็อกลูกบอล ผู้ใช้งานเพียงแค่กดหรือปล่อยปุ่ม เนื่องจากกลไกการล็อกแบบพิเศษ การปลดล็อกปลั๊กโดยไม่ตั้งใจจึงเป็นไปไม่ได้เกือบจะเลย
คุณสมบัติ:
- มีให้เลือกหลายแบบด้ามจับ เช่น ด้ามจับแบบ T, ด้ามจับแบบ L, ด้ามจับแบบนิรภัย, ด้ามจับแบบยืดหยุ่น, ด้ามจับแบบผสมผสาน หรือด้ามจับที่มีช่วงการยึด
- ทนต่อการกัดกร่อน
- ล็อกอัตโนมัติ
- ความต้านทานการสึกหรอและความสามารถในการรับน้ำหนักที่โดดเด่น
- การออกแบบด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และ REACH
สปริงพลันเจอร์แบบด้านข้าง

ลูกล็อคสปริงด้านข้างใช้สำหรับยึดตำแหน่งหรือจับยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ในการผลิต สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีชิ้นส่วนที่ต้องการแกะสลัก ติดฉลาก ทาสี หรือเชื่อม นอกจากนี้ยังมีแบบที่มีซีลเพื่อป้องกันฝุ่น เศษชิ้นส่วน หรือสิ่งสกปรก ลูกล็อคสปริงด้านข้างติดตั้งโดยการกดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติ:
- การประกอบแบบกดเข้า
- มีทั้งแบบมีและไม่มีซีล CR
- น้ำหนักสปริงเบาถึงหนัก
- วัสดุ (ตัวถัง): อะลูมิเนียม
- วัสดุ (สปริง): สแตนเลส, เหล็กดำ, เหล็กชุบสังกะสี (ชุบสังกะสี)
- วัสดุ (พิน): เหล็ก (ชุบแข็งผิว, ชุบสังกะสี) หรือเทอร์โมพลาสติก POM สีขาว
ตัวสปริง

คล้ายกับสปริงพลันเจอร์ ตัวสปริงสามารถใช้สำหรับล็อคการปรับแบบเพิ่มหน่วยในการใช้งานขนาดเล็ก เช่น ตัวควบคุมอุณหภูมิในรถยนต์
คุณสมบัติ:
- วัสดุ (ตัวถัง): เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล
- วัสดุ (สปริง): สแตนเลสสตีล 1.4310